Gleitlagerbuchsen / 70B / Verbundwerkstoff

Gleitlagerbuchsen / 70B / Verbundwerkstoff
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Gesamtlänge] 4 - 125 mm / [maximaler PV-Wert] 3.25, 2.1 - 5 / [Betriebstemperaturbereich] -40° / +120°



Für die Führung und Lagerung von Wellen verwendet werden diese Gleitlagerbuchsen von OILES. Sie können in der Gesamtlänge zwischen 4 und 125 mm variieren. 3.25, 2.1 - 5 N/mm² • m/s ist der maximal erlaubte PV-Wert für diese Gleitlagerbuchsen. Die gestattete Betriebstemperatur liegt im Bereich von -40° / +120°C.



Herstellerdetails:
Kann ohne Öl verwendet werden, hat einen niedrigen Reibungskoeffizienten und eine außergewöhnliche Belastungsbeständigkeit.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
70B-0504
70B-0505
70B-0506
70B-0508
70B-0605
70B-0606
70B-0607
70B-0608
70B-0610
70B-0705
70B-0707
70B-0710
70B-0712
70B-0806
70B-0808
70B-0810
70B-0812
70B-0910
70B-1006
70B-1007
70B-1008
70B-10050
70B-10095
70B-1010
70B-1012
70B-1015
70B-1020
70B-11050
70B-11070
70B-11095
70B-1206
70B-1208
70B-12050
70B-12070
70B-12095
70B-1210
70B-1212
70B-1215
70B-1220
70B-13050
70B-13080
70B-130125
70B-1315
70B-14050
70B-14080
70B-140100
70B-140125
70B-1410
70B-1412
70B-1415
70B-1420
70B-15050
70B-15080
70B-150100
70B-150125
70B-1510
70B-1512
70B-1515
70B-1520
70B-1525
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[d] Innendurchmesser
(mm)
[D] Aussendurchmesser
(mm)
L
(mm)

1.13 €

1 5 Arbeitstage -574

1.13 €

1 5 Arbeitstage -575

1.13 €

1 5 Arbeitstage -576

1.12 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10578

1.38 €

0.51 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-685

1.25 €

1 5 Arbeitstage 10686

1.37 €

1 5 Arbeitstage 10687

1.37 €

1 5 Arbeitstage 10688

1.41 €

1 5 Arbeitstage -6810

2.42 €

2.06 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

-795

1.38 €

0.51 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10797

2.48 €

2.11 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

107910

1.48 €

0.77 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-7912

1.48 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

108106

1.48 €

0.50 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-8108

1.61 €

1 5 Arbeitstage -81010

1.33 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -81012

1.50 €

1 5 Arbeitstage 1091110

1.62 €

1 5 Arbeitstage 1010126

1.62 €

1 8 Arbeitstage 1010127

1.56 €

0.61 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1010128

35.53 €

1 8 Arbeitstage -10010550

49.18 €

25.08 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

-10010595

1.65 €

0.56 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10101210

2.41 €

1 5 Arbeitstage 10101212

1.97 €

1 5 Arbeitstage -101215

2.22 €

1 5 Arbeitstage -101220

31.75 €

16.83 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

-11011550

42.78 €

22.25 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

-11011570

56.11 €

28.06 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

-11011595

1.56 €

0.73 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-12146

1.57 €

0.75 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-12148

38.59 €

20.07 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1012012550

63.24 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -12012570

65.00 €

32.50 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1012012595

1.65 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-121410

1.66 €

0.75 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10121412

1.73 €

0.71 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-121415

2.41 €

1 5 Arbeitstage 10121420

61.52 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1013013550

61.17 €

37.93 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1013013580

96.07 €

46.11 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

-130135125

2.22 €

1 5 Arbeitstage 10131515

63.08 €

32.80 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

-14014550

76.70 €

37.58 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

-14014580

92.51 €

45.33 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10140145100

110.86 €

53.21 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

-140145125

1.73 €

1.04 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-141610

2.00 €

1.42 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-141612

1.79 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -141615

1.92 €

0.92 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-141620

63.30 €

31.65 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

-15015550

84.31 €

41.31 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1015015580

97.98 €

48.01 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10150155100

119.83 €

57.52 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

-150155125

1.73 €

0.71 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10151710

1.81 €

0.71 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-151712

2.41 €

1 5 Arbeitstage -151715

2.59 €

1 5 Arbeitstage -151720

2.17 €

1.19 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10151725

Loading...

Grundlegende Informationen

Ausführung Gerade Ausführung Verbundschichtaufbau LF Oil-imprägniertes POM (Polyacetal) mit Grundmetallschicht Achspassung h7
Gehäusepassung H7 Maximal zulässige Geschwindigkeit V(m/s) 1.15 Maximal zulässiger Flächendruck P(N/mm2) 24.5
Maximal zulässiger PV-Wertbereich(N/mm2•m/s) 2.1~5.0 Betriebsumgebung Standard / In Öl Buchsenzahl Einfach
Betriebstemperaturbereich(°C) -40::120

Technischer Support