Konfigurierbar in [maximaler PV-Wert] 0.5, 0.3 - 1 / [Betriebstemperaturbereich] -20° / +60°
Die Gleitlagerbuchsen von OILES ermöglichen eine oszillierende Bewegung und können linear und drehend lagern. Sie sind in unserem Onlineshop in unterschiedlichen Längen, Außendurchmessern, Innendurchmessern und Materialien wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte geeignet für Ihre Anwendung. Der maximal zulässige PV-Wert für diese Gleitlagerbuchsen liegt bei 0.5, 0.3 - 1 N/mm² • m/s. Der Bereich der zulässigen Betriebstemperatur beläuft sich auf -20° bis +60°C.
Herstellerdetails:
Die Lagereinheit besteht zu 100 % aus Kunststoff und ist dadurch klein, leicht und korrosionsbeständig.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
80FL-06 |
80FL-08 |
80FL-10 |
80FL-12 |
80FL-15 |
80FL-17 |
80FL-20 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | [d] Innendurchmesser (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.27 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | |
3.27 € 1.41 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 8 | |
3.25 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 10 | ||
4.30 € 2.19 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 12 | |
4.50 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | 15 | |
6.19 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 17 | |
7.35 € | 1 | 9 Arbeitstage | - | 20 |
Loading...
Ausführung | Gerade Ausführung | Achspassung | h7 | Maximal zulässige Geschwindigkeit V(m/s) | 0.4 |
---|---|---|---|---|---|
Maximal zulässiger Flächendruck P(N/mm2) | 2.0 | Maximal zulässiger PV-Wertbereich(N/mm2•m/s) | 0,3-1,0 | Betriebsumgebung | Standard |
Buchsenzahl | Einfach | Montage Gehäusematerial | Verstärkter Kunststoff | Betriebstemperaturbereich(°C) | -20::60 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
[d] Innendurchmesser(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften