Konfigurierbar in [Gesamtlänge] 3.5 - 9.5 mm / [maximaler PV-Wert] 0.327, 0.3 - 1 / [Betriebstemperaturbereich] -40° / +80°
Eine oszillierende Bewegung ermöglichen diese Gleitlagerbuchsen von OILES. Es besteht die Option, die Gesamtlänge im Bereich zwischen 3.5 bis 9.5 mm zu wählen. 0.327, 0.3 - 1 N/mm² • m/s ist der maximal zulässige PV-Wert für diese Gleitlagerbuchsen. Die zulässige Betriebstemperatur liegt im Bereich von -40° / +80°C.
Herstellerdetails:
Kann ohne Öl verwendet werden und sorgt für Leitfähigkeit.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
LED-0404 |
LED-0605 |
LED-0606 |
LED-0635 |
LED-0807 |
LED-0895 |
LED-1005 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [d] Innendurchmesser (mm) | [D] Aussendurchmesser (mm) | L (mm) | Flansch-Außendurchmesser (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.49 € | 1 | 5 Arbeitstage | 4 | 8 | 4 | 10 | ||
0.67 € | 1 | 8 Arbeitstage | 6 | 9 | 5 | 14 | ||
0.73 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 6 | 10 | 6 | 12 | |
0.67 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | 10 | 3.5 | 12 | ||
0.67 € | 1 | 8 Arbeitstage | 8 | 12 | 7 | 16 | ||
0.67 € | 1 | 8 Arbeitstage | 8 | 11 | 9.5 | 13 | ||
0.67 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 14 | 5 | 18 |
Loading...
Ausführung | Flansch | Achspassung | h7 | Maximal zulässige Geschwindigkeit V(m/s) | 0.83 |
---|---|---|---|---|---|
Maximal zulässiger Flächendruck P(N/mm2) | 9.81 | Maximal zulässiger PV-Wertbereich(N/mm2•m/s) | 0,3-1,0 | Betriebsumgebung | Standard |
Buchsenzahl | Einfach | Betriebstemperaturbereich(°C) | -40::80 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
[d] Innendurchmesser(mm)
[D] Aussendurchmesser(mm)
L(mm)
Flansch-Außendurchmesser(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften