L-Modellplatte #500SP (SLP)

L-Modellplatte #500SP (SLP)
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Demonstrates high performance at high load and low speed movement positions.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SLP-15100
SLP-15150
SLP-26100C
SLP-32100B
SLP-32150B
SLP-32200B
SLP-32250B
SLP-50200A
SLP-50250A
SLP-50300A
SLP-50350A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSDicke t
(mm)
Breite W
(mm)
Länge L
(mm)

94.21 €

1 36 Arbeitstage -1515100

133.05 €

1 25 Arbeitstage -1515150

80.15 €

40.08 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

102026100

107.81 €

1 5 Arbeitstage -3032100

145.89 €

1 12 Arbeitstage -3032150

126.15 €

1 12 Arbeitstage -3032200

220.32 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -3032250

207.53 €

1 Verfügbar 39 Arbeitstage 104550200

246.31 €

1 12 Arbeitstage -4550250

290.48 €

1 25 Arbeitstage -4550300

335.64 €

1 12 Arbeitstage -4550350

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Metallaufbau Metallwerkstoff-Aufbau Basiert auf hochfester Messinglegierung, mit Festschmierstoff-Einlagerung Schmierung Keine Schmierung
Maximal zulässiger Flächendruck P(N/mm2) 29 Maximal zulässige Geschwindigkeit V(m/s) 0.5 Maximal zulässiger PV-Wert(N/mm2·m/s) 1.65

Technischer Support