Verschleißplatte Mehrzweckplatte # 500SP (SWP)

Verschleißplatte Mehrzweckplatte # 500SP (SWP)
Demonstrates high performance at high load and low speed movement positions.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SWP-100100
SWP-100125
SWP-100150
SWP-100250
SWP-125150
SWP-125200
SWP-125250
SWP-150200
SWP-48100
SWP-48150
SWP-4875
SWP-75125
SWP-75150
SWP-75200
SWP-7575B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSBreite W
(mm)
Länge L
(mm)

135.34 €

1 5 Arbeitstage 10100100

111.17 €

1 12 Arbeitstage 10100125

130.37 €

1 5 Arbeitstage -100150

204.00 €

1 12 Arbeitstage -100250

158.20 €

1 12 Arbeitstage 10125150

198.13 €

1 12 Arbeitstage -125200

243.59 €

1 12 Arbeitstage 10125250

232.91 €

1 12 Arbeitstage -150200

78.14 €

1 28 Arbeitstage 1048100

105.79 €

1 28 Arbeitstage 1048150

70.21 €

1 5 Arbeitstage -4875

126.31 €

1 19 Arbeitstage 1075125

148.85 €

1 12 Arbeitstage -75150

130.69 €

1 12 Arbeitstage -75200

84.06 €

1 12 Arbeitstage 107575

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Metallaufbau Metallwerkstoff-Aufbau Basiert auf hochfester Messinglegierung, mit Festschmierstoff-Einlagerung Schmierung Keine Schmierung
Dicke t(mm) 20 Maximal zulässiger Flächendruck P(N/mm2) 29 Maximal zulässige Geschwindigkeit V(m/s) 0.5
Maximal zulässiger PV-Wert(N/mm2·m/s) 1.65

Technischer Support