Verschleißplatte 10 mm dünnes Wandmodell # 2000 (CWA)

Verschleißplatte 10 mm dünnes Wandmodell # 2000 (CWA)
A solid lubricant has been dispersed to allow for use in any movement direction and achieves excellent performance in micro movements as well.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CWA-1875N

Teilenummer
CWA-1875N
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

33.80 €

1 12 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Metallaufbau Metallwerkstoff-Aufbau Gesintert, mit Feststoffschmiermittelverteilung Schmierung Keine Schmierung
Dicke t(mm) 10 Breite W(mm) 18 Länge L(mm) 75
Maximal zulässiger Flächendruck P(N/mm2) 24.5 Maximal zulässige Geschwindigkeit V(m/s) 0.5 Maximal zulässiger PV-Wert(N/mm2·m/s) 1.63

Sie befinden sich auf der Seite für Verschleißplatte 10 mm dünnes Wandmodell # 2000 (CWA) , die Teilenummer ist CWA-1875N.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CWA-1875N.

Technischer Support