Verschleißplatte 5 mm dünnes Wandmodell # 2000 (CWT)

Verschleißplatte 5 mm dünnes Wandmodell # 2000 (CWT)
  • Mengenrabatt
A solid lubricant has been dispersed to allow for use in any movement direction and achieves excellent performance in micro movements as well.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CWT-100150
CWT-2250
CWT-2275
CWT-28100
CWT-28150
CWT-2875
CWT-38100
CWT-38150
CWT-3850
CWT-48100
CWT-4875
CWT-75100
CWT-75125
CWT-75150
CWT-7575
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSBreite W
(mm)
Länge L
(mm)

125.04 €

1 12 Arbeitstage 10100150

45.69 €

1 Verfügbar 19 Arbeitstage 102250

50.68 €

1 5 Arbeitstage -2275

60.50 €

1 5 Arbeitstage -28100

68.91 €

1 12 Arbeitstage -28150

52.23 €

1 12 Arbeitstage 102875

63.87 €

1 5 Arbeitstage -38100

74.91 €

1 12 Arbeitstage -38150

50.76 €

1 12 Arbeitstage 103850

67.66 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -48100

60.72 €

1 12 Arbeitstage -4875

83.75 €

1 12 Arbeitstage -75100

95.95 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 1075125

107.31 €

1 12 Arbeitstage -75150

73.47 €

1 12 Arbeitstage -7575

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Metallaufbau Metallwerkstoff-Aufbau Gesintert, mit Feststoffschmiermittelverteilung Schmierung Keine Schmierung
Dicke t(mm) 5 Maximal zulässiger Flächendruck P(N/mm2) 24.5 Maximal zulässige Geschwindigkeit V(m/s) 0.5
Maximal zulässiger PV-Wert(N/mm2·m/s) 1.63

Technischer Support