Gitterplatte #500SP (SFP)

Gitterplatte #500SP (SFP)
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
[Features]
· Demonstrates high performance in high load and low speed movement areas.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SFP-18100
SFP-18125
SFP-18150
SFP-1875
SFP-28100
SFP-28125
SFP-28150
SFP-2875
SFP-35150
SFP-35200
SFP-35250
SFP-35300
SFP-35350
SFP-38100
SFP-38125
SFP-38150
SFP-3875
SFP-48100
SFP-48125
SFP-48150
SFP-4875
SFP-50100
SFP-50150
SFP-50200
SFP-50250
SFP-50300
SFP-50400
SFP-75150
SFP-75200
SFP-75250
SFP-75300
SFP-75400
SFP-75500
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSBreite W
(mm)
Länge L
(mm)

48.02 €

26.41 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

-18100

59.11 €

31.92 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1018125

65.61 €

35.43 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1018150

50.92 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -1875

73.84 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1028100

82.88 €

1 5 Arbeitstage -28125

75.56 €

39.29 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

-28150

49.26 €

27.09 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

102875

99.42 €

1 25 Arbeitstage 1035150

126.70 €

1 28 Arbeitstage -35200

150.12 €

1 5 Arbeitstage 1035250

120.56 €

1 Verfügbar 28 Arbeitstage 1035300

135.40 €

1 12 Arbeitstage -35350

83.04 €

1 28 Arbeitstage 1038100

96.25 €

1 12 Arbeitstage 1038125

111.78 €

1 12 Arbeitstage 1038150

65.83 €

1 5 Arbeitstage -3875

75.96 €

39.50 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

-48100

107.02 €

1 12 Arbeitstage -48125

123.56 €

1 12 Arbeitstage -48150

70.65 €

1 5 Arbeitstage 104875

108.90 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1050100

135.39 €

1 12 Arbeitstage -50150

116.61 €

1 12 Arbeitstage -50200

139.24 €

1 12 Arbeitstage -50250

160.82 €

1 5 Arbeitstage 1050300

216.31 €

1 12 Arbeitstage 1050400

121.82 €

1 12 Arbeitstage -75150

151.82 €

1 12 Arbeitstage -75200

178.00 €

1 19 Arbeitstage -75250

211.58 €

1 12 Arbeitstage -75300

278.82 €

1 12 Arbeitstage -75400

331.51 €

1 12 Arbeitstage 1075500

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Metallaufbau Metallwerkstoff-Aufbau Basiert auf hochfester Messinglegierung, mit Festschmierstoff-Einlagerung Schmierung Keine Schmierung
Dicke t(mm) 10 Maximal zulässiger Flächendruck P(N/mm2) 29 Maximal zulässige Geschwindigkeit V(m/s) 0.5
Maximal zulässiger PV-Wert(N/mm2·m/s) 1.65

Technischer Support