Platten ST Drymet (70P)

Platten ST Drymet (70P)
  • Mengenrabatt
Can be used without oil, has a low friction coefficient, and has exceptional load resistance.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
70P-1064
70P-1567
70P-2064
70P-2067
70P-2564
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSDicke t
(mm)
Länge L
(mm)

95.07 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -1470

85.61 €

1 19 Arbeitstage 101.5720

83.05 €

1 6 Arbeitstage 102470

146.72 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -2720

103.83 €

1 5 Arbeitstage -2.5470

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Verbundschichtaufbau LF Verbundschichtiger LF-Werkstoff Öl-imprägniertes Polyacetal mit Grundmetallschicht Schmierung Keine Schmierung
Breite W(mm) 120 Maximal zulässiger Flächendruck P(N/mm2) 24.5 Maximal zulässige Geschwindigkeit V(m/s) 1.15
Maximal zulässiger PV-Wert(N/mm2·m/s) 3.25

Technischer Support