Platten für den Umbau #2000 (CWI)

Platten für den Umbau #2000 (CWI)
A solid lubricant has been dispersed to allow for use in any movement direction and achieves excellent performance in micro movements as well.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CWI-10015025
CWI-10020010
CWI-15048010
CWI-504806
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSDicke t
(mm)
Breite W
(mm)
Länge L
(mm)

156.37 €

1 12 Arbeitstage 1025100150

111.58 €

1 5 Arbeitstage -10100200

417.33 €

1 12 Arbeitstage -10150480

212.10 €

1 5 Arbeitstage 10650480

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Metallaufbau Metallwerkstoff-Aufbau Gesintert, mit Feststoffschmiermittelverteilung Schmierung Keine Schmierung
Maximal zulässiger Flächendruck P(N/mm2) 24.5 Maximal zulässige Geschwindigkeit V(m/s) 0.5 Maximal zulässiger PV-Wert(N/mm2·m/s) 1.63

Technischer Support