Material Rundstab Cermet M (54M)

Material Rundstab Cermet M (54M)
  • Mengenrabatt
Provides high friction resistance when oil film formation is discouraged due to reciprocating motion, intermittent operation, and swing motion.

[Features]
· Choose your part number according to the appropriate diameter and length.
· Ensure that oil is added after machining and before use

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
54M-0910
54M-1316
54M-1821
54M-2126
54M-2631
54M-3341
54M-4146
54M-6049
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAußendurchmesser D
(φ)
Länge L
(mm)

3.78 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -910

9.27 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -1316

15.69 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 101821

17.46 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 102126

28.62 €

1 5 Arbeitstage -2631

55.71 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 103341

83.97 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage -4146

108.24 €

1 5 Arbeitstage -6049

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form Rundstab Werkstoff Metallaufbau Betriebstemperaturbereich(°C) -40::200
Metallwerkstoff Gesintert, mit Feststoffschmiermittelverteilung

Technischer Support