Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Gewindespindel-Außendurchmesser d (mm) | Steigung (mm) | Axialabstand | Anzahl der Lastkreise (Reihen) x (Wicklungen) | Dynamische Grundtragzahl Ca (N) | Statische Grundtragzahl Coa (N) | Dichtung, staubdichte Ausführung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
227.85 € | 1 | 20 Arbeitstage | 10 | 14 | 4 | 0.1 | 1×3,65 | 5500 | 11500 | NA | ||
280.97 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 14 | 4 | 0.1 | 1×3,65 | 5500 | 11500 | Bürstendichtung | ||
227.85 € | 1 | 20 Arbeitstage | 10 | 14 | 5 | 0.1 | 1×2,65 | 5000 | 11400 | NA | ||
280.97 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 14 | 5 | 0.1 | 1×2,65 | 5000 | 11400 | Bürstendichtung | ||
252.88 € | 1 | 20 Arbeitstage | 10 | 16 | 5 | 0.1 | 1×2,65 | 5400 | 13300 | NA | ||
309.22 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 16 | 5 | 0.1 | 1×2,65 | 5400 | 13300 | Bürstendichtung | ||
317.97 € | 1 | 20 Arbeitstage | 10 | 18 | 8 | 0.1 | 1×3,65 | 13100 | 31000 | NA | ||
378.29 € | 1 | 23 Arbeitstage | - | 18 | 8 | 0.1 | 1×3,65 | 13100 | 31000 | Bürstendichtung | ||
240.36 € | 1 | 20 Arbeitstage | 10 | 20 | 5 | 0.1 | 1×2,65 | 6000 | 16500 | NA | ||
325.57 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 20 | 5 | 0.1 | 1×2,65 | 6000 | 16500 | Bürstendichtung | |
240.36 € | 1 | 20 Arbeitstage | 10 | 20 | 10 | 0.1 | 1×2,65 | 10600 | 25100 | NA | ||
302.86 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 20 | 10 | 0.1 | 1×2,65 | 10600 | 25100 | Bürstendichtung | ||
262.90 € | 1 | 20 Arbeitstage | 10 | 25 | 5 | 0.1 | 1×2,65 | 6700 | 20800 | NA | ||
327.89 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 25 | 5 | 0.1 | 1×2,65 | 6700 | 20800 | Bürstendichtung | ||
390.58 € | 1 | 20 Arbeitstage | 10 | 25 | 10 | 0.1 | 2×2,65 | 31200 | 83700 | NA | ||
453.64 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 25 | 10 | 0.1 | 2×2,65 | 31200 | 83700 | Bürstendichtung | ||
290.43 € | 1 | 20 Arbeitstage | 10 | 28 | 6 | 0.1 | 1×2,65 | 7000 | 23400 | NA | ||
360.52 € | 1 | 20 Arbeitstage | 10 | 28 | 6 | 0.1 | 2×2,65 | 12800 | 46800 | NA | ||
416.49 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 28 | 6 | 0.1 | 2×2,65 | 12800 | 46800 | Bürstendichtung | ||
458.18 € | 1 | 20 Arbeitstage | 10 | 32 | 10 | [Max. 0.2 (gerollt)] 0.14 | 1×2,65 | 19800 | 53800 | NA | ||
527.42 € | 1 | 23 Arbeitstage | - | 32 | 10 | [Max. 0.2 (gerollt)] 0.14 | 1×2,65 | 19800 | 53800 | Bürstendichtung | ||
548.31 € | 1 | 20 Arbeitstage | 10 | 32 | 10 | [Max. 0.2 (gerollt)] 0.14 | 2×2,65 | 36000 | 107500 | NA | ||
616.90 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 32 | 10 | [Max. 0.2 (gerollt)] 0.14 | 2×2,65 | 36000 | 107500 | Bürstendichtung | ||
453.18 € | 1 | 20 Arbeitstage | 10 | 36 | 10 | [Max. 0.2 (gerollt)] 0.17 | 1×2,65 | 20800 | 59300 | NA | ||
527.42 € | 1 | 23 Arbeitstage | - | 36 | 10 | [Max. 0.2 (gerollt)] 0.17 | 1×2,65 | 20800 | 59300 | Bürstendichtung | ||
578.37 € | 1 | 20 Arbeitstage | 10 | 36 | 10 | [Max. 0.2 (gerollt)] 0.17 | 2×2,65 | 37800 | 118700 | NA | ||
625.79 € | 1 | 23 Arbeitstage | - | 36 | 10 | [Max. 0.2 (gerollt)] 0.17 | 2×2,65 | 37800 | 118700 | Bürstendichtung | ||
823.73 € | 1 | 20 Arbeitstage | 10 | 45 | 12 | 0.2 | 2×2,65 | 49500 | 169000 | NA | ||
901.03 € | 1 | 23 Arbeitstage | - | 45 | 12 | 0.2 | 2×2,65 | 49500 | 169000 | Bürstendichtung |
Loading...
Ausführung | Gerollt | Eigenschaften | Standard | Flansch-Ausführung | Wagen |
---|---|---|---|---|---|
Vorspannung | NA | Nutzungsbedingungen | Standard / Staubresistent | Mutterform | Einfach |
Umlauf-System | Mit Rückleitung | Schraubenausführung | Eine Mutter |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewindespindel-Außendurchmesser d(mm)
Steigung(mm)
Axialabstand
Anzahl der Lastkreise(Reihen) x (Wicklungen)
Dichtung, staubdichte Ausführung
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften