Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
TEE-3C-304-1.0S |
TEE-3C-304-1.5S |
TEE-3C-304-1.25S |
TEE-3C-304-2.0S |
TEE-3C-304-2.5S |
TEE-3C-304-3.0S |
TEE-3C-304-4.0S |
TEE-3C-316L-1.0S |
TEE-3C-316L-1.5S |
TEE-3C-316L-2.0S |
TEE-3C-316L-2.5S |
TEE-3C-316L-3.0S |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nennaußen-Ø D | Befestigungsmaterial | Innen-Ø d (d1) (Ø) | Nennaußen-Ø D (φ) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
115.08 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 1.0S~2.0S | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 23 | 1.0S | |
92.98 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 1.0S~2.0S | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 35.7 | 1.5S | |
129.02 € | 1 | Verfügbar | 26 Arbeitstage | 1.0S~2.0S | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 29.4 | 1.25S | |
113.73 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 1.0S~2.0S | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 47.8 | 2.0S | |
172.61 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 2.5S~4.5S | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 59.5 | 2.5S | |
216.10 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 2.5S~4.5S | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 72.3 | 3.0S | |
336.28 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 2.5S~4.5S | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 97.6 | 4.0S | |
93.80 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 1.0S~2.0S | Edelstahl (EN 1.4404 Äquiv.) | 23 | 1.0S | |
107.27 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 1.0S~2.0S | Edelstahl (EN 1.4404 Äquiv.) | 35.7 | 1.5S | |
133.46 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 1.0S~2.0S | Edelstahl (EN 1.4404 Äquiv.) | 47.8 | 2.0S | |
203.98 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 2.5S~4.5S | Edelstahl (EN 1.4404 Äquiv.) | 59.5 | 2.5S | |
257.33 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 2.5S~4.5S | Edelstahl (EN 1.4404 Äquiv.) | 72.3 | 3.0S |
Loading...
Ausführung | Anschlussstück | Passform | T-Stück | Anschlussausführung (gleicher Ausführung/gleicher Ø) | ISO-Verschraubung mit Clampstutzen |
---|---|---|---|---|---|
Ø, Mitte | Gleicher Ø/konzentrisch | Oberflächenbehandlung | Innen und außen poliert | Kombination aus T- und Kreuzstücken am Verbindungsteil (A-B-C) | Für alle Anschlüsse |
T-Ansatz | Standard |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennaußen-Ø D
Befestigungsmaterial
Nennaußen-Ø D(φ)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften