Klemmstücke, T-Stücke mit unterschiedlichem Durchmesser

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TEEX-3C-316L-1.5SX15A

Teilenummer
TEEX-3C-316L-1.5SX15A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

171.62 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück Passform T-Stück Anschlussausführung 1 (linker oder Seite mit großem Ø) ISO-Verschraubung mit Clampstutzen
Anschlussausführung 2 (rechter oder Seite mit kleinem Ø) ISO-Verschraubung mit Clampstutzen Nennaußen-Ø D 1.0S~2.0S Befestigungsmaterial Edelstahl (EN 1.4404 Äquiv.)
Ø, Mitte Reduzierung/konzentrisch Oberflächenbehandlung Innen und außen poliert Kombination aus T- und Kreuzstücken am Verbindungsteil (A-B-C) Für alle Anschlüsse
Innen-Ø d (d1)(Ø) 35.7 Innen-Ø d2(mm) 17.5 T-Ansatz Standard
Rohrgröße 2 15A Nennaußen-Ø D(φ) 1.5S

Sie befinden sich auf der Seite für Klemmstücke, T-Stücke mit unterschiedlichem Durchmesser, die Teilenummer ist TEEX-3C-316L-1.5SX15A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TEEX-3C-316L-1.5SX15A.

Technischer Support