T-Stücke, Schweißverbindung, mit unterschiedlichem Durchmesser

T-Stücke, Schweißverbindung, mit unterschiedlichem Durchmesser
  • Mengenrabatt
Made in Japan with inside/outside 320 - 400 buff polishing

[Features]
· Sanitary piping (1.0 S to 4.0S) is compliant with JIS-G3447 standards for stainless copper sanitary piping. Unions are by default manufactured in accordance with ISO standards.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TEEX-W-304-1.5SX1.0S
TEEX-W-304-2.0SX1.0S
TEEX-W-304-2.0SX1.5S
TEEX-W-304-2.5SX1.0S
TEEX-W-304-2.5SX1.5S
TEEX-W-304-2.5SX2.0S
TEEX-W-304-3.0SX1.0S
TEEX-W-304-3.0SX1.5S
TEEX-W-304-3.0SX2.0S
TEEX-W-304-3.0SX2.5S
TEEX-W-304-4.0SX1.0S
TEEX-W-304-4.0SX1.5S
TEEX-W-304-4.0SX2.0S
TEEX-W-304-4.0SX2.5S
TEEX-W-304-4.0SX3.0S
TEEX-W-304-4.0SX3.5S
TEEX-W-316L-1.0SX8A
TEEX-W-316L-1.0SX10A
TEEX-W-316L-1.0SX15A
TEEX-W-316L-1.5SX1.0S
TEEX-W-316L-1.5SX8A
TEEX-W-316L-1.5SX10A
TEEX-W-316L-1.5SX15A
TEEX-W-316L-2.0SX1.0S
TEEX-W-316L-2.0SX1.5S
TEEX-W-316L-2.5SX1.0S
TEEX-W-316L-2.5SX1.5S
TEEX-W-316L-2.5SX2.0S
TEEX-W-316L-3.0SX1.5S
TEEX-W-316L-3.0SX2.0S
TEEX-W-316L-3.0SX2.5S
TEEX-W-316L-10AX8A
TEEX-W-316L-15AX8A
TEEX-W-316L-15AX10A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nennaußen-Ø D Befestigungsmaterial Innen-Ø d (d1)
(Ø)
Innen-Ø d2
(mm)
Rohrgröße 2 Nennaußen-Ø D
(φ)

69.08 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 1.0S~2.0SEdelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)35.7231.0S1.5S

82.65 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1.0S~2.0SEdelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)47.8231.0S2.0S

84.06 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 1.0S~2.0SEdelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)47.835.71.5S2.0S

120.76 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 2.5S~4.5SEdelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)59.5231.0S2.5S

122.04 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 2.5S~4.5SEdelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)59.535.71.5S2.5S

123.45 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 2.5S~4.5SEdelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)59.547.82.0S2.5S

104.92 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 2.5S~4.5SEdelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)72.3231.0S3.0S

105.75 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 2.5S~4.5SEdelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)72.335.71.5S3.0S

106.70 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 2.5S~4.5SEdelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)72.347.82.0S3.0S

108.01 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 2.5S~4.5SEdelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)72.359.52.5S3.0S

178.03 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 2.5S~4.5SEdelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)97.6231.0S4.0S

179.85 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 2.5S~4.5SEdelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)97.635.71.5S4.0S

184.33 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 2.5S~4.5SEdelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)97.647.82.0S4.0S

189.89 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 2.5S~4.5SEdelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)97.659.52.5S4.0S

194.42 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 2.5S~4.5SEdelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)97.672.33.0S4.0S

197.40 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 2.5S~4.5SEdelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)97.685.13.5S4.0S

118.47 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 1.0S~2.0SEdelstahl (EN 1.4404 Äquiv.)2310.58A1.0S

118.50 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 1.0S~2.0SEdelstahl (EN 1.4404 Äquiv.)231410A1.0S

119.83 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 1.0S~2.0SEdelstahl (EN 1.4404 Äquiv.)2317.515A1.0S

84.47 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 1.0S~2.0SEdelstahl (EN 1.4404 Äquiv.)35.7231.0S1.5S

98.28 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 1.0S~2.0SEdelstahl (EN 1.4404 Äquiv.)35.710.58A1.5S

99.16 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 1.0S~2.0SEdelstahl (EN 1.4404 Äquiv.)35.71410A1.5S

100.09 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 1.0S~2.0SEdelstahl (EN 1.4404 Äquiv.)35.717.515A1.5S

103.10 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 1.0S~2.0SEdelstahl (EN 1.4404 Äquiv.)47.8231.0S2.0S

104.53 €

1 Verfügbar 52 Arbeitstage 1.0S~2.0SEdelstahl (EN 1.4404 Äquiv.)47.835.71.5S2.0S

104.99 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 2.5S~4.5SEdelstahl (EN 1.4404 Äquiv.)59.5231.0S2.5S

106.76 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 2.5S~4.5SEdelstahl (EN 1.4404 Äquiv.)59.535.71.5S2.5S

106.87 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 2.5S~4.5SEdelstahl (EN 1.4404 Äquiv.)59.547.82.0S2.5S

131.68 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 2.5S~4.5SEdelstahl (EN 1.4404 Äquiv.)72.335.71.5S3.0S

132.63 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 2.5S~4.5SEdelstahl (EN 1.4404 Äquiv.)72.347.82.0S3.0S

133.94 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 2.5S~4.5SEdelstahl (EN 1.4404 Äquiv.)72.359.52.5S3.0S

94.60 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 8A~15AEdelstahl (EN 1.4404 Äquiv.)1410.58A10A

94.86 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 8A~15AEdelstahl (EN 1.4404 Äquiv.)17.510.58A15A

94.87 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 8A~15AEdelstahl (EN 1.4404 Äquiv.)17.51410A15A

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück Passform T-Stück Anschlussausführung 1 (linker oder Seite mit großem Ø) Angeschweißt
Anschlussausführung 2 (rechter oder Seite mit kleinem Ø) Angeschweißt Ø, Mitte Reduzierung/konzentrisch Oberflächenbehandlung Innen und außen poliert
Kombination aus T- und Kreuzstücken am Verbindungsteil (A-B-C) Für alle Anschlüsse T-Ansatz Standard

Technischer Support