Kugelgewindetriebe / BNK / Rechteckflansch / Ø 15 / Steigung 20 / C5, C7 / 2×1.5 / geschliffen

Kugelgewindetriebe / BNK / Rechteckflansch / Ø 15 / Steigung 20 / C5, C7 / 2×1.5 / geschliffen
Because the shaft tips are complete, no drawing and machinery are necessary and the product can be used as is.

[Features]
· The machined screw shaft tip product is standardized ball screw unit with a space saving screw shaft and ball screw nut.
· The screw shaft is standardized with a support unit for the screw tip terminal. When using a BNK0401/0501/0601 mount shape, screws not set as fixed - free are considered fixed - support, and form a direct structure with the motor.
· The screw shaft and ball screw nut shape feature a compact design. In addition, these parts can be assembled in the same shape when used with a support unit or nut bracket, creating a simple and high accuracy feed mechanism.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BNK1520-3G0+321LC5Y
BNK1520-3G0+421LC5Y
BNK1520-3G0+471LC5Y
BNK1520-3G0+621LC5Y
BNK1520-3G0+721LC5Y
BNK1520-3G0+971LC5Y
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSGewindespindellänge
(mm)

991.90 €

1 23 Arbeitstage -321

1,150.95 €

1 6 Arbeitstage 10421

1,229.64 €

1 23 Arbeitstage -471

1,470.72 €

1 23 Arbeitstage -621

1,631.50 €

1 23 Arbeitstage -721

2,035.09 €

1 6 Arbeitstage 10971

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Genauigkeit Eigenschaften Standard Flansch-Ausführung Rechteckig
Genauigkeit C5 Gewindespindel-Außendurchmesser d(mm) 15 Steigung(mm) 20
Vorspannung Verfügbar Nutzungsbedingungen Standard / Hohe Drehzahl / Staubresistent Rechtsgewindeschraube/Linksgewindeschraube Rechtsgewindeschraube
Axialabstand G0 Mutterform Einfach Umlauf-System Endkappe
Anzahl der Lastkreise(Reihen) x (Wicklungen) 2×1,5 Dynamische Grundtragzahl Ca(N) 5100 Statische Grundtragzahl Coa(N) 7900
Schraubenausführung Satz, Welle und Mutter (Wellenende bearbeitetes Produkt) Modellnummer für passenden Kugelgewindetrieb NA

Technischer Support