Kugelgewindetriebe / BNK / Rechteckflansch / Ø 20 / Steigung 10 / C5, C7 / 1×2.5 / geschliffen

Kugelgewindetriebe / BNK / Rechteckflansch / Ø 20 / Steigung 10 / C5, C7 / 1×2.5 / geschliffen
Because the shaft tips are complete, no drawing and machinery are necessary and the product can be used as is.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BNK2010-2.5RRG0+1199LC5Y
BNK2010-2.5RRG0+1299LC5Y
BNK2010-2.5RRG0+499LC5Y
BNK2010-2.5RRG0+599LC5Y
BNK2010-2.5RRG0+699LC5Y
BNK2010-2.5RRG0+799LC5Y
BNK2010-2.5RRG0+999LC5Y
BNK2010-2.5RRG2+599LC7Y
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSGenauigkeit Vorspannung Axialabstand Gewindespindellänge
(mm)
Dynamische Grundtragzahl Ca
(N)
Statische Grundtragzahl Coa
(N)

1,932.47 €

1 23 Arbeitstage 10C5VerfügbarG01199700011000

2,171.90 €

1 6 Arbeitstage 10C5VerfügbarG01299700011000

1,053.47 €

1 6 Arbeitstage 10C5VerfügbarG0499700011000

1,138.99 €

1 6 Arbeitstage 10C5VerfügbarG0599700011000

1,277.50 €

1 6 Arbeitstage 10C5VerfügbarG0699700011000

1,340.77 €

1 6 Arbeitstage 10C5VerfügbarG0799700011000

1,516.92 €

1 23 Arbeitstage -C5VerfügbarG0999700011000

902.97 €

1 6 Arbeitstage 10C7NAG25991110022000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Genauigkeit Eigenschaften Standard Flansch-Ausführung Rechteckig
Gewindespindel-Außendurchmesser d(mm) 20 Steigung(mm) 10 Nutzungsbedingungen Standard / Staubresistent
Rechtsgewindeschraube/Linksgewindeschraube Rechtsgewindeschraube Mutterform Einfach Umlauf-System Mit Rückleitung
Anzahl der Lastkreise(Reihen) x (Wicklungen) 1×2,5 Schraubenausführung Satz, Welle und Mutter (Wellenende bearbeitetes Produkt) Modellnummer für passenden Kugelgewindetrieb RR (Labyrinthdichtung)

Technischer Support