Profilschienenführungen / HRW / Material wählbar / breiter Wagen

Profilschienenführungen / HRW / Material wählbar / breiter Wagen
A structure with a wide rail width and low center of gravity. HSR It is advantageous when there are Mc moment requirements and is thin compared with.

[Features]
· Circulates the ball row using the end plate that is assembled in the LM block when the ball rotates the rotating side with four rows that have been precision ground into the LM block and LM rail.
· Compact heavy load: A high number of effective balls makes it possible to obtain high rigidity in all directions. Has a wide rail width and can adequately withstand moments with a single shaft.
There is a high rigidity in the horizontal direction and there is no need to for reinforcement such as horizontal pressing due to large secondary moments being incurred on the rail cross-section.
· The self-aligning capability achieved from the unique circular arched-groove front face combination (DF set) makes it possible to absorb the mounting error even when there is a preload incurred, and it is also capable of obtaining a smooth linear motion at a high accuracy.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HRW12LR[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C1M+[38-1000/1]L[H,​P,​SP]M
HRW12LR[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C1M+[38-1000/1]LM
HRW12LR[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]M+[38-1000/1]L[H,​P,​SP]M
HRW12LR[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]M+[38-1000/1]LM
HRW14LR[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C1M+[47-1430/1]L[H,​P,​SP]M
HRW14LR[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C1M+[47-1430/1]LM
HRW14LR[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]M+[47-1430/1]L[H,​P,​SP]M
HRW14LR[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]M+[47-1430/1]LM
HRW17CA[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[64-3000/1]L
HRW17CA[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[64-3000/1]L[H,​P,​SP,​UP]
HRW17CA[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C1+[64-3000/1]L
HRW17CA[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C1+[64-3000/1]L[H,​P,​SP,​UP]
HRW17CA[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C1M+[64-800/1]L[H,​P,​SP,​UP]M
HRW17CA[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C1M+[64-800/1]LM
HRW17CA[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]M+[64-800/1]L[H,​P,​SP,​UP]M
HRW17CA[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]M+[64-800/1]LM
HRW17CR[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[64-3000/1]L
HRW17CR[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[64-3000/1]L[H,​P,​SP,​UP]
HRW17CR[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C1+[64-3000/1]L
HRW17CR[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C1+[64-3000/1]L[H,​P,​SP,​UP]
HRW17CR[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C1M+[64-800/1]L[H,​P,​SP,​UP]M
HRW17CR[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C1M+[64-800/1]LM
HRW17CR[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]M+[64-800/1]L[H,​P,​SP,​UP]M
HRW17CR[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]M+[64-800/1]LM
HRW21CA[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[72-3000/1]L
HRW21CA[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[72-3000/1]L[H,​P,​SP,​UP]
HRW21CA[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C1+[72-3000/1]L
HRW21CA[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C1+[72-3000/1]L[H,​P,​SP,​UP]
HRW21CA[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C1M+[72-1000/1]L[H,​P,​SP,​UP]M
HRW21CA[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C1M+[72-1000/1]LM
HRW21CA[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]M+[72-1000/1]L[H,​P,​SP,​UP]M
HRW21CA[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]M+[72-1000/1]LM
HRW21CR[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[72-3000/1]L
HRW21CR[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[72-3000/1]L[H,​P,​SP,​UP]
HRW21CR[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C1+[72-3000/1]L
HRW21CR[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C1+[72-3000/1]L[H,​P,​SP,​UP]
HRW21CR[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C1M+[72-1000/1]L[H,​P,​SP,​UP]M
HRW21CR[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C1M+[72-1000/1]LM
HRW21CR[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]M+[72-1000/1]L[H,​P,​SP,​UP]M
HRW21CR[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]M+[72-1000/1]LM
HRW27CA[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[86-3000/1]L
HRW27CA[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[86-3000/1]L[H,​P,​SP,​UP]
HRW27CA[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C1+[86-3000/1]L
HRW27CA[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C1+[86-3000/1]L[H,​P,​SP,​UP]
HRW27CA[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C1M+[86-1200/1]L[H,​P,​SP,​UP]M
HRW27CA[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C1M+[86-1200/1]LM
HRW27CA[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]M+[86-1200/1]L[H,​P,​SP,​UP]M
HRW27CA[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]M+[86-1200/1]LM
HRW27CR[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[86-3000/1]L
HRW27CR[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[86-3000/1]L[H,​P,​SP,​UP]
HRW27CR[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C1+[86-3000/1]L
HRW27CR[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C1+[86-3000/1]L[H,​P,​SP,​UP]
HRW27CR[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C1M+[86-1200/1]L[H,​P,​SP,​UP]M
HRW27CR[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C1M+[86-1200/1]LM
HRW27CR[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]M+[86-1200/1]L[H,​P,​SP,​UP]M
HRW27CR[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]M+[86-1200/1]LM
HRW35CA[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[120-3000/1]L
HRW35CA[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[120-3000/1]L[H,​P,​SP,​UP]
HRW35CA[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C[0,​1]+[120-3000/1]L
HRW35CA[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C[0,​1]+[120-3000/1]L[H,​P,​SP,​UP]
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Schienenbreite W1
(mm)
Montagehöhe M
(mm)
Werkstoff Anzahl der mit der Achse kombinierten LM-Blöcke [L] Länge - Schiene
(mm)
Radiales Spiel Präzisionskategorie Nominale Teilenummer Schmiersystem Dynamische Grundtragzahl C
(N)
Statische Grundtragzahl Co
(N)
[MA] Zulässiges statisches Moment
(Nm)
[MB] Zulässiges statisches Moment
(Nm)
[MC] Zulässiges statisches Moment
(Nm)
Abstand Befestigungsbohrung - Führungswagen (Breitrichtung)
(mm)
Abstand Befestigungsbohrung - Führungswagen (Längsrichtung)
(mm)
Durchmesser Befestigungsbohrung - Führungswagen Abstand Befestigungsbohrung - Schiene
(mm)
Durchmesser Befestigungsbohrung - Schiene Das Führungswagen-Außenmaß W
(mm)
Das Führungswagen-Außenmaß L
(mm)
Die Anzahl der Befestigungsbohrungen für Führungswagen
(Stück)
Montagebohrung, Einschraubtiefe
(mm)
Führungswagen-Maß L1
(mm)

-

1 14 Arbeitstage 1812Edelstahl1 ~ 938 ~ 1000Leichte VorspannungHohe Güte / Präzisionsklasse / Hochpräzisionsklasse12NA3290716026.2135121123404.5303743.527

-

1 14 Arbeitstage 1812Edelstahl1 ~ 938 ~ 1000Leichte VorspannungStandardklasse12NA3290716026.2135121123404.5303743.527

-

1 14 Arbeitstage 1812Edelstahl1 ~ 938 ~ 1000NormalHohe Güte / Präzisionsklasse / Hochpräzisionsklasse12NA3290716026.2135121123404.5303743.527

-

1 14 Arbeitstage 1812Edelstahl1 ~ 938 ~ 1000NormalStandardklasse12NA3290716026.2135121123404.5303743.527

-

1 14 Arbeitstage 2414Edelstahl1 ~ 947 ~ 1430Leichte VorspannungHohe Güte / Präzisionsklasse / Hochpräzisionsklasse14NA53801140049.92511228153404.54045.54432.9

-

1 14 Arbeitstage 2414Edelstahl1 ~ 947 ~ 1430Leichte VorspannungStandardklasse14NA53801140049.92511228153404.54045.54432.9

-

1 14 Arbeitstage 2414Edelstahl1 ~ 947 ~ 1430NormalHohe Güte / Präzisionsklasse / Hochpräzisionsklasse14NA53801140049.92511228153404.54045.54432.9

-

1 14 Arbeitstage 2414Edelstahl1 ~ 947 ~ 1430NormalStandardklasse14NA53801140049.92511228153404.54045.54432.9

-

1 14 Arbeitstage 3317Kohlenstoffstahl1 ~ 664 ~ 3000--17Schmiermittelanwendung5530910046.446.414453263.3404.56050.86Durchgangsbohrung33.6

-

1 14 Arbeitstage 3317Kohlenstoffstahl1 ~ 664 ~ 3000--17Schmiermittelanwendung5530910046.446.414453263.3404.56050.86Durchgangsbohrung33.6

-

1 14 Arbeitstage 3317Kohlenstoffstahl1 ~ 664 ~ 3000--17Schmiermittelanwendung5530910046.446.414453263.3404.56050.86Durchgangsbohrung33.6

-

1 14 Arbeitstage 3317Kohlenstoffstahl1 ~ 664 ~ 3000--17Schmiermittelanwendung5530910046.446.414453263.3404.56050.86Durchgangsbohrung33.6

-

1 14 Arbeitstage 3317Edelstahl1 ~ 964 ~ 800Leichte VorspannungHohe Güte / Präzisionsklasse / Hochpräzisionsklasse / Extra-Hochpräzisionsklasse17Schmiermittelanwendung5530910046.446.414453263.3404.56050.86Durchgangsbohrung33.6

-

1 14 Arbeitstage 3317Edelstahl1 ~ 964 ~ 800Leichte VorspannungStandardklasse17Schmiermittelanwendung5530910046.446.414453263.3404.56050.86Durchgangsbohrung33.6

-

1 14 Arbeitstage 3317Edelstahl1 ~ 964 ~ 800NormalHohe Güte / Präzisionsklasse / Hochpräzisionsklasse / Extra-Hochpräzisionsklasse17Schmiermittelanwendung5530910046.446.414453263.3404.56050.86Durchgangsbohrung33.6

-

1 14 Arbeitstage 3317Edelstahl1 ~ 964 ~ 800NormalStandardklasse17Schmiermittelanwendung5530910046.446.414453263.3404.56050.86Durchgangsbohrung33.6

-

1 14 Arbeitstage 3317Kohlenstoffstahl1 ~ 964 ~ 3000NormalStandardklasse17Schmiermittelanwendung5530910046.446.414429154404.55050.84533.6

-

1 14 Arbeitstage 3317Kohlenstoffstahl1 ~ 964 ~ 3000NormalHohe Güte / Präzisionsklasse / Hochpräzisionsklasse / Extra-Hochpräzisionsklasse17Schmiermittelanwendung5530910046.446.414429154404.55050.84533.6

-

1 14 Arbeitstage 3317Kohlenstoffstahl1 ~ 964 ~ 3000Leichte VorspannungStandardklasse17Schmiermittelanwendung5530910046.446.414429154404.55050.84533.6

-

1 14 Arbeitstage 3317Kohlenstoffstahl1 ~ 964 ~ 3000Leichte VorspannungHohe Güte / Präzisionsklasse / Hochpräzisionsklasse / Extra-Hochpräzisionsklasse17Schmiermittelanwendung5530910046.446.414429154404.55050.84533.6

-

1 14 Arbeitstage 3317Edelstahl1 ~ 964 ~ 800Leichte VorspannungHohe Güte / Präzisionsklasse / Hochpräzisionsklasse / Extra-Hochpräzisionsklasse17Schmiermittelanwendung5530910046.446.414429154404.55050.84533.6

-

1 14 Arbeitstage 3317Edelstahl1 ~ 964 ~ 800Leichte VorspannungStandardklasse17Schmiermittelanwendung5530910046.446.414429154404.55050.84533.6

-

1 14 Arbeitstage 3317Edelstahl1 ~ 964 ~ 800NormalHohe Güte / Präzisionsklasse / Hochpräzisionsklasse / Extra-Hochpräzisionsklasse17Schmiermittelanwendung5530910046.446.414429154404.55050.84533.6

-

1 14 Arbeitstage 3317Edelstahl1 ~ 964 ~ 800NormalStandardklasse17Schmiermittelanwendung5530910046.446.414429154404.55050.84533.6

-

1 14 Arbeitstage 3721Kohlenstoffstahl1 ~ 972 ~ 3000NormalStandardklasse21Schmiermittelanwendung80201290078.478.421960294.4504.56858.86Durchgangsbohrung40

-

1 14 Arbeitstage 3721Kohlenstoffstahl1 ~ 972 ~ 3000NormalHohe Güte / Präzisionsklasse / Hochpräzisionsklasse / Extra-Hochpräzisionsklasse21Schmiermittelanwendung80201290078.478.421960294.4504.56858.86Durchgangsbohrung40

-

1 14 Arbeitstage 3721Kohlenstoffstahl1 ~ 972 ~ 3000Leichte VorspannungStandardklasse21Schmiermittelanwendung80201290078.478.421960294.4504.56858.86Durchgangsbohrung40

-

1 14 Arbeitstage 3721Kohlenstoffstahl1 ~ 972 ~ 3000Leichte VorspannungHohe Güte / Präzisionsklasse / Hochpräzisionsklasse / Extra-Hochpräzisionsklasse21Schmiermittelanwendung80201290078.478.421960294.4504.56858.86Durchgangsbohrung40

-

1 14 Arbeitstage 3721Edelstahl1 ~ 972 ~ 1000Leichte VorspannungHohe Güte / Präzisionsklasse / Hochpräzisionsklasse / Extra-Hochpräzisionsklasse21Schmiermittelanwendung80201290078.478.421960294.4504.56858.86Durchgangsbohrung40

-

1 14 Arbeitstage 3721Edelstahl1 ~ 972 ~ 1000Leichte VorspannungStandardklasse21Schmiermittelanwendung80201290078.478.421960294.4504.56858.86Durchgangsbohrung40

-

1 14 Arbeitstage 3721Edelstahl1 ~ 972 ~ 1000NormalHohe Güte / Präzisionsklasse / Hochpräzisionsklasse / Extra-Hochpräzisionsklasse21Schmiermittelanwendung80201290078.478.421960294.4504.56858.86Durchgangsbohrung40

-

1 14 Arbeitstage 3721Edelstahl1 ~ 972 ~ 1000NormalStandardklasse21Schmiermittelanwendung80201290078.478.421960294.4504.56858.86Durchgangsbohrung40

-

1 14 Arbeitstage 3721Kohlenstoffstahl1 ~ 972 ~ 3000NormalStandardklasse21Schmiermittelanwendung80201290078.478.421931195504.55458.84640

-

1 14 Arbeitstage 3721Kohlenstoffstahl1 ~ 972 ~ 3000NormalHohe Güte / Präzisionsklasse / Hochpräzisionsklasse / Extra-Hochpräzisionsklasse21Schmiermittelanwendung80201290078.478.421931195504.55458.84640

-

1 14 Arbeitstage 3721Kohlenstoffstahl1 ~ 972 ~ 3000Leichte VorspannungStandardklasse21Schmiermittelanwendung80201290078.478.421931195504.55458.84640

-

1 14 Arbeitstage 3721Kohlenstoffstahl1 ~ 972 ~ 3000Leichte VorspannungHohe Güte / Präzisionsklasse / Hochpräzisionsklasse / Extra-Hochpräzisionsklasse21Schmiermittelanwendung80201290078.478.421931195504.55458.84640

-

1 14 Arbeitstage 3721Edelstahl1 ~ 972 ~ 1000Leichte VorspannungHohe Güte21Schmiermittelanwendung80201290078.478.421931195504.55458.84640

-

1 14 Arbeitstage 3721Edelstahl1 ~ 972 ~ 1000Leichte Vorspannung-21Schmiermittelanwendung80201290078.478.421931195504.55458.84640

-

1 14 Arbeitstage 3721Edelstahl1 ~ 972 ~ 1000NormalHohe Güte21Schmiermittelanwendung80201290078.478.421931195504.55458.84640

-

1 14 Arbeitstage 3721Edelstahl1 ~ 972 ~ 1000Normal-21Schmiermittelanwendung80201290078.478.421931195504.55458.84640

-

1 14 Arbeitstage 4227Kohlenstoffstahl1 ~ 986 ~ 3000NormalStandardklasse27Schmiermittelanwendung142002160016616642370405.3604.58072.86Durchgangsbohrung51.8

-

1 14 Arbeitstage 4227Kohlenstoffstahl1 ~ 986 ~ 3000NormalHohe Güte / Präzisionsklasse / Hochpräzisionsklasse / Extra-Hochpräzisionsklasse27Schmiermittelanwendung142002160016616642370405.3604.58072.86Durchgangsbohrung51.8

-

1 14 Arbeitstage 4227Kohlenstoffstahl1 ~ 986 ~ 3000Leichte VorspannungStandardklasse27Schmiermittelanwendung142002160016616642370405.3604.58072.86Durchgangsbohrung51.8

-

1 14 Arbeitstage 4227Kohlenstoffstahl1 ~ 986 ~ 3000Leichte VorspannungHohe Güte / Präzisionsklasse / Hochpräzisionsklasse / Extra-Hochpräzisionsklasse27Schmiermittelanwendung142002160016616642370405.3604.58072.86Durchgangsbohrung51.8

-

1 14 Arbeitstage 4227Edelstahl1 ~ 986 ~ 1200Leichte Vorspannung-27Schmiermittelanwendung142002160016616642370405.3604.58072.86Durchgangsbohrung51.8

-

1 14 Arbeitstage 4227Edelstahl1 ~ 986 ~ 1200Leichte Vorspannung-27Schmiermittelanwendung142002160016616642370405.3604.58072.86Durchgangsbohrung51.8

-

1 14 Arbeitstage 4227Edelstahl1 ~ 986 ~ 1200Normal-27Schmiermittelanwendung142002160016616642370405.3604.58072.86Durchgangsbohrung51.8

-

1 14 Arbeitstage 4227Edelstahl1 ~ 986 ~ 1200Normal-27Schmiermittelanwendung142002160016616642370405.3604.58072.86Durchgangsbohrung51.8

-

1 14 Arbeitstage 4227Kohlenstoffstahl1 ~ 986 ~ 3000NormalStandardklasse27Schmiermittelanwendung142002160016616642346326604.56272.86651.8

-

1 14 Arbeitstage 4227Kohlenstoffstahl1 ~ 986 ~ 3000NormalHohe Güte / Präzisionsklasse / Hochpräzisionsklasse / Extra-Hochpräzisionsklasse27Schmiermittelanwendung142002160016616642346326604.56272.86651.8

-

1 14 Arbeitstage 4227Kohlenstoffstahl1 ~ 986 ~ 3000Leichte VorspannungStandardklasse27Schmiermittelanwendung142002160016616642346326604.56272.86651.8

-

1 14 Arbeitstage 4227Kohlenstoffstahl1 ~ 986 ~ 3000Leichte VorspannungHohe Güte / Präzisionsklasse / Hochpräzisionsklasse / Extra-Hochpräzisionsklasse27Schmiermittelanwendung142002160016616642346326604.56272.86651.8

-

1 14 Arbeitstage 4227Edelstahl1 ~ 986 ~ 1200Leichte VorspannungHohe Güte / Präzisionsklasse / Hochpräzisionsklasse / Extra-Hochpräzisionsklasse27Schmiermittelanwendung142002160016616642346326604.56272.86651.8

-

1 14 Arbeitstage 4227Edelstahl1 ~ 986 ~ 1200Leichte VorspannungStandardklasse27Schmiermittelanwendung142002160016616642346326604.56272.86651.8

-

1 14 Arbeitstage 4227Edelstahl1 ~ 986 ~ 1200NormalHohe Güte / Präzisionsklasse / Hochpräzisionsklasse / Extra-Hochpräzisionsklasse27Schmiermittelanwendung142002160016616642346326604.56272.86651.8

-

1 14 Arbeitstage 4227Edelstahl1 ~ 986 ~ 1200NormalStandardklasse27Schmiermittelanwendung142002160016616642346326604.56272.86651.8

-

1 14 Arbeitstage 6935Kohlenstoffstahl1 ~ 9120 ~ 3000NormalStandardklasse35Schmiermittelanwendung33800486005595591590107606.8807120106.66Durchgangsbohrung77.6

-

1 14 Arbeitstage 6935Kohlenstoffstahl1 ~ 9120 ~ 3000NormalHohe Güte / Präzisionsklasse / Hochpräzisionsklasse / Extra-Hochpräzisionsklasse35Schmiermittelanwendung33800486005595591590107606.8807120106.66Durchgangsbohrung77.6

-

1 14 Arbeitstage 6935Kohlenstoffstahl1 ~ 9120 ~ 3000Leichte Vorspannung / Mittlere VorspannungStandardklasse35Schmiermittelanwendung33800486005595591590107606.8807120106.66Durchgangsbohrung77.6

-

1 14 Arbeitstage 6935Kohlenstoffstahl1 ~ 9120 ~ 3000Leichte Vorspannung / Mittlere VorspannungHohe Güte / Präzisionsklasse / Hochpräzisionsklasse / Extra-Hochpräzisionsklasse35Schmiermittelanwendung33800486005595591590107606.8807120106.66Durchgangsbohrung77.6

Loading...

Grundlegende Informationen

Ausführung - Führungswagen Breit Ausführung - Schiene Breite Führungsschiene Kugelausrichtung 4-reihig, rund
Kugelkäfige NA Ausführung - Wälzkörper Kugel Set / Einzelteile Produktsatz
Befestigungsbohrung für Führungswagen Gewindebohrung

Technischer Support