Kugelgewindetriebe / BNK / Rechteckflansch / Ø 14 / Steigung 4 / C3, C5, C7 / 3×1 / geschliffen

Kugelgewindetriebe / BNK / Rechteckflansch / Ø 14 / Steigung 4 / C3, C5, C7 / 3×1 / geschliffen
Because the shaft tips are complete, no drawing and machinery are necessary and the product can be used as is.

[Features]
· The machined screw shaft tip product is standardized ball screw unit with a space saving screw shaft and ball screw nut.
· The screw shaft is standardized with a support unit for the screw tip terminal. When using a BNK0401/0501/0601 mount shape, screws not set as fixed - free are considered fixed - support, and form a direct structure with the motor.
· The screw shaft and ball screw nut shape feature a compact design. In addition, these parts can be assembled in the same shape when used with a support unit or nut bracket, creating a simple and high accuracy feed mechanism.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BNK1404-3RRG0+230LC3Y
BNK1404-3RRG0+230LC5Y
BNK1404-3RRG0+280LC3Y
BNK1404-3RRG0+280LC5Y
BNK1404-3RRG0+330LC3Y
BNK1404-3RRG0+330LC5Y
BNK1404-3RRG0+430LC3Y
BNK1404-3RRG0+430LC5Y
BNK1404-3RRG0+530LC3Y
BNK1404-3RRG0+530LC5Y
BNK1404-3RRG2+230LC7Y
BNK1404-3RRG2+280LC7Y
BNK1404-3RRG2+430LC7Y
BNK1404-3RRGT+430LC5Y
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSGenauigkeit Vorspannung Axialabstand Gewindespindellänge
(mm)

831.17 €

1 6 Arbeitstage -C3VerfügbarG0230

615.69 €

1 23 Arbeitstage -C5VerfügbarG0230

899.55 €

1 23 Arbeitstage -C3VerfügbarG0280

663.55 €

1 6 Arbeitstage 10C5VerfügbarG0280

962.84 €

1 23 Arbeitstage -C3VerfügbarG0330

713.17 €

1 6 Arbeitstage 10C5VerfügbarG0330

1,128.72 €

1 6 Arbeitstage 10C3VerfügbarG0430

838.00 €

1 23 Arbeitstage -C5VerfügbarG0430

1,294.41 €

1 6 Arbeitstage 10C3VerfügbarG0530

933.75 €

1 6 Arbeitstage 10C5VerfügbarG0530

518.20 €

1 23 Arbeitstage -C7NAG2230

559.25 €

1 23 Arbeitstage -C7NAG2280

702.89 €

1 23 Arbeitstage -C7NAG2430

771.13 €

1 85 Arbeitstage 10C5NAGT430

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Genauigkeit Eigenschaften Standard Flansch-Ausführung Rund, 2 Planflächen für Stellschrauben
Gewindespindel-Außendurchmesser d(mm) 14 Steigung(mm) 4 Nutzungsbedingungen Standard / Staubresistent
Rechtsgewindeschraube/Linksgewindeschraube Rechtsgewindeschraube Mutterform Einfach Umlauf-System Deflektor
Anzahl der Lastkreise(Reihen) x (Wicklungen) 3×1 Dynamische Grundtragzahl Ca(N) 4200 Statische Grundtragzahl Coa(N) 7600
Schraubenausführung Satz, Welle und Mutter (Wellenende bearbeitetes Produkt) Modellnummer für passenden Kugelgewindetrieb RR (Labyrinthdichtung)

Technischer Support