Konfigurierbar in [Gesamtlänge] 19 - 100 mm / [Innendurchmesser nominal] 6 - 100 mm / [dynamische Tragzahl (C)] 0.98 - 43.9 N / [statische Tragzahl] 0.23 - 36.8 N / [maximaler Hub] 8 - 138 mm
Einen geringen Reibungskoeffizienten gewährleisten diese Kugelkäfigführungen von THK. Ihr Innendurchmesser liegt zwischen 6 und 100 mm. Sie können in der Gesamtlänge zwischen 19 und 100 mm variieren. Die dynamische Tragzahl [C] steht in 0.98 - 43.9 N zur Verfügung und nimmt Einfluss auf die Lebensdauer der Kugelkäfigführungen. 0.23 - 36.8 N sind die verfügbaren statischen Tragzahlen [C₀]. Bei den Kugelkäfigführungen entspricht der maximale Hub der doppelten Länge. Er liegt bei diesem Produkt zwischen 8 und 138 mm.
Herstellerdetails:
Hardened shaft, recommended for use with outer diameter tolerance (k5, m5, n5 or p5).
[Features]
· In the ST type, the balls and ball cage are embedded in the inner side the of outer cylinder, which has been precision ground to ensure a cylindrical form
· The balls are arranged in a staggered form to that the load is equally distributed
· The ball cage is a machined cage made out of lightweight and highly rigid light alloy.
· A slide ring and retainer ring are provided on two sides of the internal diameter of the outer cylinder to prevent overrun of the ball cage.
· With this structure, it is possible to achieve rotating, linear and mixed action with a low friction coefficient.
· Stroke length can be up to double the range of movement of the ball cage within the outer cylinder
· Suitable for a wide range of applications where it is necessary to obtain high accuracy at a low price, including the ink roll parts of a printing machine, the work chuck of a punching press work, press feeders, the work head of an electric discharge machine, the correction device of a take-up roll, textile machines, strain measuring equipment, optical measuring device spindle, copiers, etc.
· Enables rotation with extremely low friction coefficient (=0.0006 to 0.0012) due to point contacts between the balls and ball rolling surface, and the separation of the balls within the ball cage.
· Since the cross-sectional profile is simply the combination of the thin-walled outer cylinder and the balls, the outer diameter of this bearing is small and it is suitable for lightweight and space-saving compact designs.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
ST6 |
ST8 |
ST8B |
ST10 |
ST10B |
ST12 |
ST12B |
ST16 |
ST16B |
ST20 |
ST20B |
ST25 |
ST25B |
ST30 |
ST30B |
ST35 |
ST35B |
ST40 |
ST40B |
ST45 |
ST45B |
ST50 |
ST50B |
ST55 |
ST55B |
ST60 |
ST60B |
ST70 |
ST70B |
ST80 |
ST80B |
ST90 |
ST90B |
ST100 |
ST100B |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | [dr] Innendurchmesser (mm) | [D] Außendurchmesser (mm) | [L] Gesamtlänge (mm) | Dynamische Tragzahl (N) | Statische Tragzahl (N) | Max. Hub (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.09 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 6 | 12 | 19 | 0.98 | 0.23 | 14 | |
17.89 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 8 | 15 | 24 | 0.98 | 0.27 | 24 | |
23.29 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 10 | 8 | 15 | 24 | 2.06 | 0.55 | 8 | |
20.25 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 10 | 19 | 30 | 2.35 | 0.62 | 30 | |
23.30 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 10 | 19 | 30 | 4.61 | 1.27 | 8 | |
19.66 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 12 | 23 | 32 | 4.02 | 1.08 | 32 | |
27.60 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 12 | 23 | 32 | 8.14 | 2.25 | 8 | |
21.60 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 16 | 28 | 37 | 4.02 | 1.27 | 40 | |
24.85 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 16 | 28 | 37 | 8.04 | 2.65 | 16 | |
23.29 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 10 | 20 | 32 | 45 | 4.12 | 1.57 | 54 | |
32.15 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 10 | 20 | 32 | 45 | 8.33 | 3.24 | 28 | |
34.94 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 25 | 37 | 45 | 4.12 | 1.76 | 54 | |
41.51 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 25 | 37 | 45 | 8.14 | 3.63 | 28 | |
42.85 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 30 | 45 | 65 | 9.31 | 4.12 | 82 | |
55.35 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 30 | 45 | 65 | 18.7 | 8.14 | 44 | |
49.83 € | 1 | Verfügbar | 45 Arbeitstage | 10 | 35 | 52 | 70 | 9.41 | 4.51 | 92 | |
64.74 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 10 | 35 | 52 | 70 | 18.7 | 9.02 | 54 | |
61.44 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 10 | 40 | 60 | 80 | 12.5 | 6.18 | 108 | |
88.23 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 40 | 60 | 80 | 25 | 12.4 | 66 | |
91.88 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 45 | 65 | 80 | 12.6 | 6.76 | 108 | |
119.45 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 45 | 65 | 80 | 25.2 | 13.5 | 66 | |
112.85 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 50 | 72 | 100 | 16.3 | 8.82 | 138 | |
159.85 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 50 | 72 | 100 | 32.5 | 17.7 | 88 | |
136.00 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 55 | 80 | 100 | 16.6 | 9.71 | 138 | |
176.41 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 55 | 80 | 100 | 33 | 19.3 | 88 | |
163.54 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 60 | 85 | 100 | 16.8 | 10.5 | 138 | |
214.96 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 60 | 85 | 100 | 33.6 | 21 | 88 | |
189.26 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 70 | 95 | 100 | 16.9 | 11.7 | 138 | |
210.92 € | 1 | Verfügbar | 45 Arbeitstage | 10 | 70 | 95 | 100 | 33.8 | 23.3 | 88 | |
255.38 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 80 | 110 | 100 | 21.3 | 15.3 | 132 | |
328.88 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 80 | 110 | 100 | 42.5 | 30.6 | 76 | |
258.97 € | 1 | Verfügbar | 45 Arbeitstage | 10 | 90 | 120 | 100 | 21.7 | 16.9 | 132 | |
407.85 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 90 | 120 | 100 | 43.3 | 33.7 | 76 | |
376.62 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 100 | 130 | 100 | 22 | 18.3 | 132 | |
483.19 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 100 | 130 | 100 | 43.9 | 36.8 | 76 |
Loading...
Typ | Gerade | Ausführung | Geschlossen | Zulässige Bewegungsart | Linearbewegung/Drehbewegung |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
[dr] Innendurchmesser(mm)
[D] Außendurchmesser(mm)
[L] Gesamtlänge(mm)
Max. Hub(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften