Energy Chain mittlere Größe Schlitzöffnung- und schließung (EZ-Ketten) E14-Ausführung (Teilenummern)

Energy Chain mittlere Größe Schlitzöffnung- und schließung (EZ-Ketten) E14-Ausführung
Just push the cable through the slit! The cable can be stored quickly. (E14)

[Features]
・ Push cable packing.
・ Packing is extremely simple, ideal for assembly of the cable harness with connector.
・ Low noise and smooth running with small pitch.
・ Torsion running (with limitations) is possible.
・ An internal structure that does not damage the cable.
・ "E" type has crossbar which enters the slit (cut) from the outer peripheral side.
・ "Z" type has crossbar which enters the slit (cut) from the inner peripheral side.
・ Mounting Brackets for Integrated Cable Clamps Also Available (Option)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
E14.1.[028,​038,​048,​075,​100,​125].0-[1-100/1]
E14.1.[028,​038,​048,​075,​100,​125].0-[1-100/1]-[114.1.1P,​114.1.1P.A1,​114.1.1P.A2,​114.1.1P.A3,​114.1.1P.A4,​114.1.1PZ,​114.1.1PZ.A1,​114.1.1PZ.A2,​114.1.1PZ.A3,​114.1.1PZ.A4,​114.1.2P,​114.1.2P.A1,​114.1.2P.A2,​114.1.2P.A3,​114.1.2P.A4,​114.1.2PZ,​114.1.2PZ.A1,​114.1.2PZ.A2,​114.1.2PZ.A3,​114.1.2PZ.A4,​114.1.12P,​114.1.12P.A1,​114.1.12P.A2,​114.1.12P.A3,​114.1.12P.A4,​114.1.12PZ,​114.1.12PZ.A1,​114.1.12PZ.A2,​114.1.12PZ.A3,​114.1.12PZ.A4]
E14.2.[028,​038,​048,​075,​100,​125].0-[1-100/1]
E14.2.[028,​038,​048,​075,​100,​125].0-[1-100/1]-[114.2.1P,​114.2.1P.A1,​114.2.1P.A2,​114.2.1P.A3,​114.2.1P.A4,​114.2.1PZ,​114.2.1PZ.A1,​114.2.1PZ.A2,​114.2.1PZ.A3,​114.2.1PZ.A4,​114.2.2P,​114.2.2P.A1,​114.2.2P.A2,​114.2.2P.A3,​114.2.2P.A4,​114.2.2PZ,​114.2.2PZ.A1,​114.2.2PZ.A2,​114.2.2PZ.A3,​114.2.2PZ.A4,​114.2.12P,​114.2.12P.A1,​114.2.12P.A2,​114.2.12P.A3,​114.2.12P.A4,​114.2.12PZ,​114.2.12PZ.A1,​114.2.12PZ.A2,​114.2.12PZ.A3,​114.2.12PZ.A4]
E14.3.[028,​038,​048,​075,​100,​125].0-[1-100/1]
E14.3.[028,​038,​048,​075,​100,​125].0-[1-100/1]-[114.3.1P,​114.3.1P.A1,​114.3.1P.A2,​114.3.1P.A3,​114.3.1P.A4,​114.3.1PZ,​114.3.1PZ.A1,​114.3.1PZ.A2,​114.3.1PZ.A3,​114.3.1PZ.A4,​114.3.2P,​114.3.2P.A1,​114.3.2P.A2,​114.3.2P.A3,​114.3.2P.A4,​114.3.2PZ,​114.3.2PZ.A1,​114.3.2PZ.A2,​114.3.2PZ.A3,​114.3.2PZ.A4,​114.3.12P,​114.3.12P.A1,​114.3.12P.A2,​114.3.12P.A3,​114.3.12P.A4,​114.3.12PZ,​114.3.12PZ.A1,​114.3.12PZ.A2,​114.3.12PZ.A3,​114.3.12PZ.A4]
E14.4.[028,​038,​048,​075,​100,​125].0-[1-100/1]
E14.4.[028,​038,​048,​075,​100,​125].0-[1-100/1]-[114.4.1P,​114.4.1P.A1,​114.4.1P.A2,​114.4.1P.A3,​114.4.1P.A4,​114.4.1PZ,​114.4.1PZ.A1,​114.4.1PZ.A2,​114.4.1PZ.A3,​114.4.1PZ.A4,​114.4.2P,​114.4.2P.A1,​114.4.2P.A2,​114.4.2P.A3,​114.4.2P.A4,​114.4.2PZ,​114.4.2PZ.A1,​114.4.2PZ.A2,​114.4.2PZ.A3,​114.4.2PZ.A4,​114.4.12P,​114.4.12P.A1,​114.4.12P.A2,​114.4.12P.A3,​114.4.12P.A4,​114.4.12PZ,​114.4.12PZ.A1,​114.4.12PZ.A2,​114.4.12PZ.A3,​114.4.12PZ.A4]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSInnenbreite
(mm)
Anzahl der Verbindungsglieder lieferbare Biegeradien Farbe Anschlusselemente
1 5 Arbeitstage 10151 ~ 10028 ~ 125SchwarzNein
1 5 Arbeitstage 10151 ~ 10028 ~ 125Schwarz114.1.1P / 114.1.1PZ / 114.1.1P.A1 / 114.1.1P.A2 / 114.1.1PZ.A2 / 114.1.1P.A3 / 114.1.1PZ.A3 / 114.1.1P.A4 / 114.1.1PZ.A4 / 114.1.12P / 114.1.12PZ / 114.1.12P.A1 / 114.1.12PZ.A1 / 114.1.12P.A2 / 114.1.12PZ.A2 / 114.1.12P.A3 / 114.1.12PZ.A3 / 114.1.12P.A4 / 114.1.12PZ.A4 / 114.1.2P / 114.1.2PZ / 114.1.2P.A1 / 114.1.2PZ.A1 / 114.1.2P.A2 / 114.1.2PZ.A2 / 114.1.2P.A3 / 114.1.2PZ.A3 / 114.1.2P.A4 / 114.1.2PZ.A4 / Q
1 5 Arbeitstage 10251 ~ 10028 ~ 125SchwarzNein
1 5 Arbeitstage 10251 ~ 10028 ~ 125Schwarz114.2.1P / 114.2.1PZ / 114.2.1P.A1 / 114.2.1P.A2 / 114.2.1PZ.A2 / 114.2.1P.A3 / 114.2.1PZ.A3 / 114.2.1P.A4 / 114.2.1PZ.A4 / 114.2.12P / 114.2.12PZ / 114.2.12P.A1 / 114.2.12PZ.A1 / 114.2.12P.A2 / 114.2.12PZ.A2 / 114.2.12P.A3 / 114.2.12PZ.A3 / 114.2.12P.A4 / 114.2.12PZ.A4 / 114.2.2P / 114.2.2PZ / 114.2.2P.A1 / 114.2.2PZ.A1 / 114.2.2P.A2 / 114.2.2PZ.A2 / 114.2.2P.A3 / 114.2.2PZ.A3 / 114.2.2P.A4 / 114.2.2PZ.A4 / Q
1 5 Arbeitstage 10381 ~ 10028 ~ 125SchwarzNein
1 5 Arbeitstage 10381 ~ 10028 ~ 125Schwarz114.3.1P / 114.3.1PZ / 114.3.1P.A1 / 114.3.1P.A2 / 114.3.1PZ.A2 / 114.3.1P.A3 / 114.3.1PZ.A3 / 114.3.1P.A4 / 114.3.1PZ.A4 / 114.3.12P / 114.3.12PZ / 114.3.12P.A1 / 114.3.12PZ.A1 / 114.3.12P.A2 / 114.3.12PZ.A2 / 114.3.12P.A3 / 114.3.12PZ.A3 / 114.3.12P.A4 / 114.3.12PZ.A4 / 114.3.2P / 114.3.2PZ / 114.3.2P.A1 / 114.3.2PZ.A1 / 114.3.2P.A2 / 114.3.2PZ.A2 / 114.3.2P.A3 / 114.3.2PZ.A3 / 114.3.2P.A4 / 114.3.2PZ.A4 / Q
1 5 Arbeitstage 10501 ~ 10028 ~ 125SchwarzNein
1 5 Arbeitstage 10501 ~ 10028 ~ 125Schwarz114.4.1P / 114.4.1PZ / 114.4.1P.A1 / 114.4.1P.A2 / 114.4.1PZ.A2 / 114.4.1P.A3 / 114.4.1PZ.A3 / 114.4.1P.A4 / 114.4.1PZ.A4 / 114.4.12P / 114.4.12PZ / 114.4.12P.A1 / 114.4.12PZ.A1 / 114.4.12P.A2 / 114.4.12PZ.A2 / 114.4.12P.A3 / 114.4.12PZ.A3 / 114.4.12P.A4 / 114.4.12PZ.A4 / 114.4.2P / 114.4.2PZ / 114.4.2P.A1 / 114.4.2PZ.A1 / 114.4.2P.A2 / 114.4.2PZ.A2 / 114.4.2P.A3 / 114.4.2PZ.A3 / 114.4.2P.A4 / 114.4.2PZ.A4 / Q

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Energy-Chains-Ausführung Square Shape Abdeckungsart Querstangen-Ausführung Eigenschaften Standard / Low Particle Generation / Low Frictional Wear
Innenhöhe(mm) 19 Anzahl der internen Unterteilungen für Träger Keine Max. Kabelaußen-Ø Dp(Ø) 13
Arbeitsgeschwindigkeit(m/s) 10 Abstand P(mm) 30.5 Öffnungs- und Verschlusstyp Außenumfangsseite
Kabeleinführungs-Art Geschlitzt Bewegungstyp 2 Sizeal Motion Betriebstemperatur(°C) -40::80
Energy-Chains-Material Harz Richtige Anzahl der Verbindungen für horizontale Verwendung(Stück maximal (exklusive)) 23

Technischer Support