Energy Chain kleine Ausführung (E2-Mikro) 045-Ausführung

Energy Chain kleine Ausführung (E2-Mikro) 045-Ausführung
Space-saving design that can be used in small spaces! Small pitch, smooth motion. (045)

[Features]
・ Low noise and smooth running with small pitch.
・ Minimum bend radius.
・ Outer surface shape helps keep off dirt.
・ Mounting brackets can be attached.
・ Torsion running (with limitations) is possible.
・ Openable and Closable Type

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
045.06.[018,​028,​038].0-[1-100/1]
045.06.[018,​028,​038].0-[1-100/1]-[0450.06.12PZ,​0450.06.12]
045.10.[018,​028,​038].0-[1-100/1]
045.10.[018,​028,​038].0-[1-100/1]-[0450.10.12PZ,​0450.10.12]
045.16[18A,​28A,​38A,​.][018,​028,​038,​N][1-100/1][0,​A,​B,​ZZZZZ]-[1-100/1]
045.16[18A,​28A,​38A,​.][018,​028,​038,​N][1-100/1][0,​A,​B,​ZZZZZ]-[1-100/1]-0450.16.12
045.16[18A,​28A,​38A,​.][018,​028,​038,​N].[0,​A,​B,​ZZZZZ]-[1-100/1]
045.16[18A,​28A,​38A,​.][018,​028,​038,​N].[0,​A,​B,​ZZZZZ]-[1-100/1]-0450.16.12
045.20[18A,​28A,​38A,​83A,​.][018,​028,​038,​N][1-100/1][0,​A,​B,​ZZZZZ]-[1-100/1]
045.20[18A,​28A,​38A,​83A,​.][018,​028,​038,​N].[0,​A,​B,​ZZZZZ]-[1-100/1]
045.30.[18A,​28A,​38A].0-[1-100/1]
045.30.[18A,​28A,​38A].0-[1-100/1]-[0450.30.12PZ,​0450.30.12]
045.64.[018,​028,​038].0-[1-100/1]
045.64.[018,​028,​038].0-[1-100/1]-[0450.64.12PZ,​0450.64.12]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSInnenbreite
(mm)
Anzahl der Verbindungsglieder lieferbare Biegeradien Farbe Anschlusselemente
1 15 Arbeitstage 1061 ~ 10018 ~ 38SchwarzNein
1 15 Arbeitstage 1061 ~ 10018 ~ 38Schwarz0450.06.12 / 0450.06.12PZ
1 26 Arbeitstage 10101 ~ 10018 ~ 38SchwarzNein
1 26 Arbeitstage 10101 ~ 10018 ~ 38Schwarz0450.10.12 / 0450.10.12PZ
1 5 Arbeitstage 1016--Schwarz0450.16.12 / 0450.16.12PZ / Nein
1 5 Arbeitstage 1016--Schwarz0450.16.12 / 0450.16.12PZ / Nein
1 5 Arbeitstage 1016--Schwarz0450.16.12 / 0450.16.12PZ / Nein
1 5 Arbeitstage 1016--Schwarz0450.16.12 / 0450.16.12PZ / Nein
1 5 Arbeitstage 1020--Schwarz0450.20.12 / 0450.20.12PZ / Nein
1 5 Arbeitstage 1020--Schwarz0450.20.12 / 0450.20.12PZ / Nein
1 35 Arbeitstage 10301 ~ 10018 ~ 38SchwarzNein
1 35 Arbeitstage 10301 ~ 10018 ~ 38Schwarz0450.30.12 / 0450.30.12PZ
1 26 Arbeitstage 10641 ~ 10018 ~ 38SchwarzNein
1 26 Arbeitstage 10641 ~ 10018 ~ 38Schwarz0450.64.12 / 0450.64.12PZ

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Energy-Chains-Ausführung Square Shape Abdeckungsart Querstangen-Ausführung Eigenschaften Standard / Hohe Belastbarkeit
Innenhöhe(mm) 10.3 Anzahl der internen Unterteilungen für Träger Keine Max. Kabelaußen-Ø Dp(Ø) 8
Arbeitsgeschwindigkeit(m/s) 10 Abstand P(mm) 13 Öffnungs- und Verschlusstyp Nicht öffnend/schließend
Kabeleinführungs-Art Nicht öffnend/schließend Bewegungstyp 2 Sizeal Motion Betriebstemperatur(°C) -40::120
Energy-Chains-Material Harz Richtige Anzahl der Verbindungen für horizontale Verwendung(Stück maximal (exklusive)) 27

Technischer Support