Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Innenbreite (mm) | Anzahl der Verbindungsglieder | lieferbare Biegeradien | Farbe | Anschlusselemente | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 Arbeitstage | 10 | 5 | 1 ~ 100 | 10 ~ 28 | Schwarz | Nein | ||
1 | 50 Arbeitstage | 10 | 5 | 1 ~ 100 | 10 ~ 28 | Schwarz | 03.05.12Z | ||
1 | 42 Arbeitstage | 10 | 7 | - | - | Schwarz | 03.07.12Z / Nein | ||
1 | 42 Arbeitstage | 10 | 7 | - | - | Schwarz | 03.07.12Z / Nein | ||
1 | 42 Arbeitstage | 10 | 7 | - | - | Schwarz | 03.07.12Z / Nein | ||
1 | 42 Arbeitstage | 10 | 7 | - | - | Schwarz | 03.07.12Z / Nein | ||
1 | 45 Arbeitstage | 10 | 10 | 1 ~ 100 | 10 ~ 28 | Schwarz | Nein | ||
1 | 45 Arbeitstage | 10 | 10 | 1 ~ 100 | 10 ~ 28 | Schwarz | 03.10.12Z |
Loading...
Energy-Chains-Ausführung | Square Shape | Abdeckungsart | Querstangen-Ausführung | Eigenschaften | Standard / Hohe Belastbarkeit |
---|---|---|---|---|---|
Innenhöhe(mm) | 5 | Anzahl der internen Unterteilungen für Träger | Keine | Max. Kabelaußen-Ø Dp(Ø) | 3.5 |
Arbeitsgeschwindigkeit(m/s) | 10 | Abstand P(mm) | 10 | Öffnungs- und Verschlusstyp | Nicht öffnend/schließend |
Kabeleinführungs-Art | Nicht öffnend/schließend | Bewegungstyp | 2 Sizeal Motion | Betriebstemperatur(°C) | -40::120 |
Energy-Chains-Material | Harz | Richtige Anzahl der Verbindungen für horizontale Verwendung(Stück maximal (exklusive)) | 31 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Innenbreite(mm)
Anzahl der Verbindungsglieder
lieferbare Biegeradien
Farbe
Anschlusselemente
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften