Kugelhahn 10K, mit elektrischem Aktuator, Edelstahl

Kugelhahn 10K, mit elektrischem Aktuator, Edelstahl
  • Mengenrabatt
EA Type (100 VAC) with ON-OFF control / 90° forward reverse rotation

[Features]
· High-performance, yet small motor is designed to achieve a fast opening/closing speed and compactness.
· Moreover, power consumption is limited and the power is turned off after operation, providing more economical operation.
· The device is composed of a minimum of parts has an extremely low incidence of failure, and is superior in terms of durability.
· Can be manually opened and closed as necessary during power outages, etc.
· Eliminates common problems with electromagnetic valves, such as operational defects due to water hammer or trapped foreign bodies.
· Includes AC 100/200V, DC 12/24V and internal relay power supplies with terminal box and 180 degree rotation series is standardized to meet a variety of customer needs.
· Overload protection device specification is used to prevent seizure of motor coil.
· Can also use be used with outdoor piping lines

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
EA100-UTNE-8A
EA100-UTNE-10A
EA100-UTNE-15A
EA100-UTNE-25A
EA100-UTNE-32A
EA100-UTNE-40A
EA100-UTNE-50A
EA200-UTNE-8A
EA200-UTNE-10A
EA200-UTNE-15A
EA200-UTNE-25A
EA200-UTNE-40A
EA200-UTNE-50A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Spannung

224.07 €

1 6 Arbeitstage 1/4B (8A)1/4B (8A)100 V AC

223.53 €

1 6 Arbeitstage 3/8B (10A)3/8B (10A)100 V AC

238.73 €

1 6 Arbeitstage 1/2B (15A)1/2B (15A)100 V AC

276.94 €

1 6 Arbeitstage 1B (25A)1B (25A)100 V AC

354.06 €

1 6 Arbeitstage 1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)100 V AC

389.22 €

1 6 Arbeitstage 1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)100 V AC

500.00 €

1 6 Arbeitstage 2B (50A)2B (50A)100 V AC

241.01 €

1 11 Arbeitstage 1/4B (8A)1/4B (8A)200 V AC

240.47 €

1 6 Arbeitstage 3/8B (10A)3/8B (10A)200 V AC

247.89 €

1 9 Arbeitstage 1/2B (15A)1/2B (15A)200 V AC

307.18 €

1 6 Arbeitstage 1B (25A)1B (25A)200 V AC

418.29 €

1 6 Arbeitstage 1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)200 V AC

549.19 €

1 6 Arbeitstage 2B (50A)2B (50A)200 V AC

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Form 3-Wege seitlich, zweiseitige Platte Grundwerkstoff EN 1.4408 Äquiv. Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Öl
Nenndruck 10K Kugelventil, Ausführung Reduzierter Durchgang Versorgungsseite, Verbindungsausführung Rc
Steuerseite, Verbindungsausführung Rc Anschlussform L-Anschluss Betriebsmethode Elektrisch
Spezifikationen Drehung 90° vorwärts/rückwärts

Technischer Support