Kugelhahn 10K, Gusseisen, mit elektrischem Aktuator

Kugelhahn 10K, Gusseisen, mit elektrischem Aktuator
  • Mengenrabatt
EXH (200 VAC) for ON-OFF/high-speed opening/closing

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
EXH100-10FCT-20A
EXH100-10FCTB-25A
EXH100-10FCTB-32A
EXH100-10FCTB-40A
EXH100-10FCTB-50A
EXH100-10FCTB-65A
EXH100-10FCTB-80A
EXH100-10FCTB-100A
EXH100-10FCTB-125A
EXH100-10FCTB-150A
EXH200-10FCT-65A
EXH200-10FCT-80A
EXH200-10FCTB-15A
EXH200-10FCTB-25A
EXH200-10FCTB-32A
EXH200-10FCTB-40A
EXH200-10FCTB-50A
EXH200-10FCTB-65A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Versorgungsseite, Verbindungsausführung Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Versorgungsseite, Rohrflansch, Nenn-Ø Steuerseite, Verbindungsausführung Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Steuerseite, Rohrflansch, Nenn-Ø Spannung

509.05 €

1 65 Arbeitstage [Rc (R)] Rc3/4B (20A)-[Rc (R)] Rc3/4B (20A)-100 V AC

476.77 €

1 8 Arbeitstage [Rohrflansch] JIS-Flansch-1B (25A)[Rohrflansch] JIS-Flansch-1B (25A)100 V AC

941.07 €

1 34 Arbeitstage [Rohrflansch] JIS-Flansch-1 1/4B (32A)[Rohrflansch] JIS-Flansch-1 1/4B (32A)100 V AC

820.94 €

1 65 Arbeitstage [Rohrflansch] JIS-Flansch-1 1/2B (40A)[Rohrflansch] JIS-Flansch-1 1/2B (40A)100 V AC

868.99 €

1 8 Arbeitstage [Rohrflansch] JIS-Flansch-2B (50A)[Rohrflansch] JIS-Flansch-2B (50A)100 V AC

1,217.87 €

1 34 Arbeitstage [Rohrflansch] JIS-Flansch-2 1/2B (65A)[Rohrflansch] JIS-Flansch-2 1/2B (65A)100 V AC

1,329.25 €

1 8 Arbeitstage [Rohrflansch] JIS-Flansch-3B (80A)[Rohrflansch] JIS-Flansch-3B (80A)100 V AC

1,604.51 €

1 34 Arbeitstage [Rohrflansch] JIS-Flansch-4B (100A)[Rohrflansch] JIS-Flansch-4B (100A)100 V AC

3,313.48 €

1 65 Arbeitstage [Rohrflansch] JIS-Flansch-5B (125A)[Rohrflansch] JIS-Flansch-5B (125A)100 V AC

3,992.32 €

1 55 Arbeitstage [Rohrflansch] JIS-Flansch-6B (150A)[Rohrflansch] JIS-Flansch-6B (150A)100 V AC

1,390.41 €

1 65 Arbeitstage [Rc (R)] Rc2 1/2B (65A)-[Rc (R)] Rc2 1/2B (65A)-200 V AC

1,518.53 €

1 Verfügbar 65 Arbeitstage [Rc (R)] Rc3B (80A)-[Rc (R)] Rc3B (80A)-200 V AC

803.41 €

1 8 Arbeitstage [Rohrflansch] JIS-Flansch-1/2B (15A)[Rohrflansch] JIS-Flansch-1/2B (15A)200 V AC

476.22 €

1 8 Arbeitstage [Rohrflansch] JIS-Flansch-1B (25A)[Rohrflansch] JIS-Flansch-1B (25A)200 V AC

935.05 €

1 34 Arbeitstage [Rohrflansch] JIS-Flansch-1 1/4B (32A)[Rohrflansch] JIS-Flansch-1 1/4B (32A)200 V AC

820.94 €

1 8 Arbeitstage [Rohrflansch] JIS-Flansch-1 1/2B (40A)[Rohrflansch] JIS-Flansch-1 1/2B (40A)200 V AC

868.99 €

1 8 Arbeitstage [Rohrflansch] JIS-Flansch-2B (50A)[Rohrflansch] JIS-Flansch-2B (50A)200 V AC

1,216.78 €

1 34 Arbeitstage [Rohrflansch] JIS-Flansch-2 1/2B (65A)[Rohrflansch] JIS-Flansch-2 1/2B (65A)200 V AC

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Form Gerade Grundwerkstoff EN-JL 1030 Äquiv. Zulässige Flüssigkeit Wasser / Öl
Nenndruck 10K Kugelventil, Ausführung Volldurchgang Betriebsmethode Elektrisch

Technischer Support