Konfigurierbar in [Gesamtlänge] 2 - 100 mm / [maximaler PV-Wert] 0.42, 0.3 - 1 / [Betriebstemperaturbereich] -40° / +130°
Die Gleitlagerbuchsen von IGUS ermöglichen eine oszillierende Bewegung und können linear und drehend lagern. Die Gesamtlänge ist im Bereich von 2 - 100 mm konfigurierbar. 0.42, 0.3 - 1 N/mm² • m/s ist der maximal zulässige PV-Wert für diese Gleitlagerbuchsen. Der Bereich der zulässigen Betriebstemperatur beläuft sich auf -40° bis +130°C.
Herstellerdetails:
Rundum schmierfreie Buchse, die ein breites Spektrum verschiedener passender Wellenmaterialien abdeckt.
[Merkmale]
・ Keine Sorge, dass Ihnen das Öl ausgeht.
・ Maximale Betriebstemperatur +130 °C, minimaler Betrieb Temperatur -40°C.
・ Wirtschaftliches Lager, ideal für universelle Anwendungen.
・ Wartungs- und schmierungsfrei.
・ Hervorragende Vibrationsdämpfung.
・ Hohe Abriebfestigkeit.
・ Staubbeständig.
・ Hervorragende Kosteneffizienz.
・ Deckt ein breites Spektrum verschiedener passender Wellenmaterialien ab.
[Anwendungen]
・ Kompatibel für universelle Anwendungen.
・ Für mittlere bis zu hohen Belastungen.
・ Für niedrige bis mittlere Geschwindigkeiten.
・ Für Rotations- und Schaukelbewegungen.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
General properties | Unit | iglidur® G | Testing method |
Density | g/cm3 | 1.46 | |
Colour | dark grey | ||
Max. moisture absorption at +23 °C/50 % r.h. | % weight | 0.7 | DIN 53495 |
Max. water absorption | % weight | 4.0 | |
Coefficient of sliding friction, dynamic, against steel | μ | 0.08–0.15 | |
pv value, max. (dry) | MPa · m/s | 0.42 | |
Mechanical properties | |||
Flexural modulus | MPa | 7,800 | DIN 53457 |
Flexural strength at +20 °C | MPa | 210 | DIN 53452 |
Compressive strength | MPa | 78 | |
Max. recommended surface pressure (+20 °C) | MPa | 80 | |
Shore-D hardness | 81 | DIN 53505 | |
Physical and thermal properties | |||
Max. long-term application temperature | °C | +130 | |
Max. short-term application temperature | °C | +220 | |
Min. long-term application temperature | °C | –40 | |
Heat conductivity | W/m · K | 0.24 | ASTM C 177 |
Coefficient of thermal expansion (at +23 °C) | K–1 · 10–5 | 9 | DIN 53752 |
Electrical properties | |||
Specific contact resistance | Ωcm | > 1013 | DIN IEC 93 |
Surface resistance | Ω | > 1011 | DIN 53482 |
Chamfer in relation to the d1 | ||||
d1 [mm]: | Ø 1–6 | Ø 6–12 | Ø 12–30 | Ø > 30 |
f [mm]: | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1.2 |
d1 | d1- | d2 | d3 | b1 | b2 | Part No. |
Tolerance3) | d13 | h13 | –0.14 | |||
3.0 | +0.014 +0.054 | 4.5 | 7.5 | 2.0 | 0.5 | GFM-0304-02 |
3.0 | 4.5 | 7.0 | 2.7 | 0.75 | GFM-0304-0275 | |
3.0 | 4.5 | 7.5 | 3.0 | 0.75 | GFM-0304-03 | |
3.0 | 4.5 | 7.5 | 5.0 | 0.75 | GFM-0304-05 | |
3.0 | 4.5 | 7.0 | 5.0 | 0.75 | GFM-030407-05 | |
4.0 | +0.010 +0.040 | 5.0 | 9.5 | 4.0 | 0.5 | GFM-04050-04 |
4.0 | 5.0 | 9.5 | 6.0 | 0.5 | GFM-04050-06 | |
4.0 | +0.020 +0.068 | 5.5 | 9.5 | 2.5 | 0.75 | GFM-0405-0255 |
4.0 | 5.5 | 9.5 | 3.0 | 0.75 | GFM-0405-03 | |
4.0 | 5.5 | 9.5 | 4.0 | 0.75 | GFM-0405-04 | |
4.0 | 5.5 | 9.5 | 6.0 | 0.75 | GFM-0405-06 | |
4.0 | 5.5 | 8.0 | 10.0 | 1.0 | GFM-040508-10 | |
5.0 | +0.010 +0.040 | 6.0 | 10.0 | 3.5 | 0.5 | GFM-0506-035 |
5.0 | 6.0 | 10.0 | 4.0 | 0.5 | GFM-0506-04 | |
5.0 | 6.0 | 10.0 | 5.0 | 0.5 | GFM-0506-05 | |
5.0 | 6.0 | 10.0 | 6.0 | 0.5 | GFM-0506-06 | |
5.0 | 6.0 | 10.0 | 15.3 | 0.5 | GFM-0506-15 | |
5.0 | +0.020 +0.068 | 7.0 | 11.0 | 3.5 | 1.0 | GFM-0507-03 |
5.0 | 7.0 | 11.0 | 4.0 | 1.0 | GFM-0507-04 | |
5.0 | 7.0 | 11.0 | 5.0 | 1.0 | GFM-0507-05 | |
5.0 | 7.0 | 11.0 | 7.0 | 1.0 | GFM-0507-07 | |
5.0 | 7.0 | 11.0 | 11.0 | 1.0 | GFM-0507-11 | |
5.0 | 7.0 | 11.0 | 14.5 | 1.0 | GFM-0507-145 | |
5.0 | 7.0 | 11.0 | 30.0 | 1.0 | GFM-0507-30 | |
5.0 | 7.0 | 9.5 | 5.0 | 1.0 | GFM-050709-05 | |
5.0 | 7.0 | 15.0 | 4.0 | 1.0 | GFM-050715-04 | |
6.0 | +0.010 +0.040 | 7.0 | 11.0 | 2.4 | 0.5 | GFM-0607-024 |
6.0 | 7.0 | 11.0 | 4.5 | 0.5 | GFM-0607-045 | |
6.0 | +0.010 +0.040 | 7.0 | 11.0 | 6.0 | 0.5 | GFM-0607-06 |
6.0 | 7.0 | 11.0 | 10.0 | 0.5 | GFM-0607-10 | |
6.0 | +0.020 +0.068 | 8.0 | 12.0 | 2.5 | 1.0 | GFM-0608-025 |
6.0 | 8.0 | 12.0 | 4.0 | 1.0 | GFM-0608-04 | |
6.0 | 8.0 | 12.0 | 4.8 | 1.0 | GFM-0608-048 | |
6.0 | 8.0 | 12.0 | 5.0 | 1.0 | GFM-0608-05 | |
6.0 | 8.0 | 12.0 | 6.0 | 1.0 | GFM-0608-06 | |
6.0 | 8.0 | 12.0 | 7.0 | 1.0 | GFM-0608-07 | |
6.0 | 8.0 | 12.0 | 8.0 | 1.0 | GFM-0608-08 | |
6.0 | 8.0 | 12.0 | 10.0 | 1.0 | GFM-0608-10 | |
6.0 | 8.0 | 12.0 | 25.0 | 1.0 | GFM-0608-25 | |
6.0 | 8.0 | 12.0 | 35.0 | 1.0 | GFM-0608-35 | |
6.0 | 8.0 | 14.0 | 2.8 | 1.0 | GFM-060814-028 | |
6.0 | 8.0 | 14.0 | 12.0 | 1.0 | GFM-060814-12 | |
7.0 | +0.013 +0.049 | 8.0 | 12.0 | 1.7 | 0.5 | GFM-0708-017 |
7.0 | 8.0 | 12.0 | 3.0 | 0.5 | GFM-0708-03 | |
7.0 | 8.0 | 12.0 | 6.0 | 0.5 | GFM-0708-06 | |
7.0 | 8.0 | 12.0 | 8.0 | 0.5 | GFM-0708-08 | |
7.0 | +0.025 +0.083 | 9.0 | 15.0 | 3.5 | 1.0 | GFM-0709-035 |
7.0 | 9.0 | 15.0 | 6.0 | 1.0 | GFM-0709-06 | |
7.0 | 9.0 | 15.0 | 10.0 | 1.0 | GFM-0709-10 | |
7.0 | 9.0 | 15.0 | 12.0 | 1.0 | GFM-0709-12 | |
7.0 | 9.0 | 19.0 | 10.0 | 1.0 | GFM-070919-10 | |
8.0 | +0.013 +0.049 | 9.0 | 15.0 | 3.0 | 0.5 | GFM-0809-03 |
8.0 | 9.0 | 13.0 | 3.5 | 0.5 | GFM-0809-035 | |
8.0 | 9.0 | 13.0 | 5.5 | 0.5 | GFM-0809-055 | |
8.0 | 9.0 | 13.0 | 8.0 | 0.5 | GFM-0809-08 | |
8.0 | 9.0 | 13.0 | 12.0 | 0.5 | GFM-0809-12 | |
8.0 | +0.025 +0.083 | 10.0 | 15.0 | 3.0 | 1.0 | GFM-0810-03 |
8.0 | 10.0 | 15.0 | 4.0 | 1.0 | GFM-0810-04 | |
8.0 | 10.0 | 15.0 | 5.5 | 1.0 | GFM-0810-05 | |
8.0 | 10.0 | 15.0 | 6.5 | 1.0 | GFM-0810-065 | |
8.0 | 10.0 | 15.0 | 7.5 | 1.0 | GFM-0810-07 | |
8.0 | 10.0 | 15.0 | 9.5 | 1.0 | GFM-0810-09 | |
8.0 | 10.0 | 15.0 | 10.0 | 1.0 | GFM-0810-10 | |
8.0 | 10.0 | 14.0 | 11.0 | 1.0 | GFM-0810-11 | |
8.0 | 10.0 | 15.0 | 15.0 | 1.0 | GFM-0810-15 | |
8.0 | 10.0 | 15.0 | 25.0 | 1.0 | GFM-0810-25 | |
8.0 | 10.0 | 15.0 | 30.0 | 1.0 | GFM-0810-30 | |
8.0 | 10.0 | 12.0 | 12.5 | 1.0 | GFM-081012-125 | |
8.0 | 10.0 | 13.0 | 8.0 | 1.0 | GFM-081013-08 | |
8.0 | +0.040 +0.098 | 10.0 | 14.0 | 5.0 | 1.0 | GFM-081014-05 |
8.0 | +0.025 +0.083 | 10.0 | 14.0 | 6.0 | 1.0 | GFM-081014-06 |
8.0 | 10.0 | 14.0 | 8.0 | 1.0 | GFM-081014-08 | |
8.0 | +0.040 +0.098 | 10.0 | 14.0 | 10.0 | 1.0 | GFM-081014-10 |
8.0 | +0.025 +0.083 | 10.0 | 16.0 | 11.5 | 1.5 | GFM-081016-11 |
8.0 | 10.0 | 16.0 | 15.0 | 1.5 | GFM-081016-15 | |
8.0 | 10.0 | 17.0 | 15.0 | 1.0 | GFM-081017-15 | |
8.0 | 10.0 | 18.0 | 3.0 | 1.0 | GFM-081018-03 | |
8.0 | +0.040 +0.130 | 12.0 | 16.0 | 6.0 | 2.0 | GFM-0812-06 |
8.0 | 12.0 | 21.0 | 8.0 | 2.0 | GFM-081221-08 | |
9.0 | +0.013 +0.049 | 10.0 | 15.0 | 6.5 | 0.5 | GFM-0910-065 |
9.0 | 10.0 | 15.0 | 17.5 | 0.5 | GFM-0910-17 | |
10.0 | +0.013 +0.046 | 11.0 | 20.0 | 3.5 | 0.5 | GFM-1011-03 |
10.0 | +0.013 +0.049 | 11.0 | 15.0 | 4.4 | 0.5 | GFM-1011-044 |
10.0 | 11.0 | 15.0 | 10.0 | 0.5 | GFM-1011-10 | |
10.0 | +0.025 +0.083 | 12.0 | 18.0 | 3.5 | 1.0 | GFM-1012-035 |
10.0 | 12.0 | 18.0 | 4.0 | 1.0 | GFM-1012-04 | |
10.0 | 12.0 | 18.0 | 5.0 | 1.0 | GFM-1012-05 | |
10.0 | 12.0 | 18.0 | 6.0 | 1.0 | GFM-1012-06 | |
10.0 | 12.0 | 18.0 | 7.0 | 1.0 | GFM-1012-07 | |
10.0 | 12.0 | 18.0 | 9.0 | 1.0 | GFM-1012-09 | |
10.0 | 12.0 | 18.0 | 10.0 | 1.0 | GFM-1012-10 | |
10.0 | 12.0 | 18.0 | 12.0 | 1.0 | GFM-1012-12 | |
10.0 | 12.0 | 18.0 | 15.0 | 1.0 | GFM-1012-15 | |
10.0 | 12.0 | 18.0 | 17.0 | 1.0 | GFM-1012-17 | |
10.0 | 12.0 | 15.0 | 12.0 | 1.0 | GFM-101215-12 | |
10.0 | 12.0 | 16.0 | 6.0 | 1.0 | GFM-101216-06 | |
10.0 | 12.0 | 16.0 | 9.0 | 1.0 | GFM-101216-09 | |
10.0 | 12.0 | 16.0 | 15.0 | 1.0 | GFM-101216-15 | |
11.0 | +0.016 +0.059 | 12.0 | 16.0 | 6.0 | 0.5 | GFM-1112-06 |
12.0 | 13.0 | 17.0 | 3.0 | 0.5 | GFM-1213-03 | |
12.0 | 13.0 | 15.0 | 12.0 | 0.5 | GFM-121315-12 | |
12.0 | 13.0 | 17.0 | 12.0 | 0.5 | GFM-1213-12 | |
12.0 | +0.032 +0.102 | 14.0 | 20.0 | 3.0 | 1.0 | GFM-1214-03 |
12.0 | 14.0 | 20.0 | 5.0 | 1.0 | GFM-1214-05 | |
12.0 | 14.0 | 20.0 | 6.0 | 1.0 | GFM-1214-06 | |
12.0 | 14.0 | 20.0 | 7.0 | 1.0 | GFM-1214-07 | |
12.0 | 14.0 | 20.0 | 9.0 | 1.0 | GFM-1214-09 | |
12.0 | 14.0 | 20.0 | 10.0 | 1.0 | GFM-1214-10 | |
12.0 | 14.0 | 20.0 | 11.0 | 1.0 | GFM-1214-11 | |
12.0 | 14.0 | 20.0 | 12.0 | 1.0 | GFM-1214-12 | |
12.0 | 14.0 | 20.0 | 15.0 | 1.0 | GFM-1214-15 | |
12.0 | 14.0 | 20.0 | 17.0 | 1.0 | GFM-1214-17 | |
12.0 | 14.0 | 20.0 | 20.0 | 1.0 | GFM-1214-20 | |
12.0 | 14.0 | 20.0 | 24.0 | 1.0 | GFM-1214-24 | |
12.0 | 14.0 | 20.0 | 31.0 | 1.0 | GFM-1214-31 | |
12.0 | 14.0 | 20.0 | 40.0 | 1.0 | GFM-1214-40 | |
12.0 | 14.0 | 18.0 | 4.0 | 1.0 | GFM-121418-04 | |
12.0 | 14.0 | 18.0 | 8.0 | 1.0 | GFM-121418-08 | |
12.0 | 14.0 | 18.0 | 10.0 | 1.0 | GFM-121418-10 | |
12.0 | 14.0 | 18.0 | 12.0 | 1.0 | GFM-121418-12 | |
12.0 | 14.0 | 18.0 | 15.0 | 1.0 | GFM-121418-15 | |
12.0 | 14.0 | 18.0 | 20.0 | 1.0 | GFM-121418-20 | |
13.0 | 15.0 | 22.0 | 6.0 | 1.0 | GFM-1315-06 | |
13.0 | 15.0 | 22.0 | 8.0 | 1.0 | GFM-1315-08 | |
13.0 | 15.0 | 22.0 | 40.0 | 1.0 | GFM-131522-40 | |
14.0 | 16.0 | 22.0 | 3.0 | 1.0 | GFM-1416-03 | |
14.0 | 16.0 | 22.0 | 4.0 | 1.0 | GFM-1416-04 | |
14.0 | 16.0 | 22.0 | 6.0 | 1.0 | GFM-1416-06 | |
14.0 | 16.0 | 22.0 | 8.0 | 1.0 | GFM-1416-08 | |
14.0 | 16.0 | 22.0 | 10.0 | 1.0 | GFM-1416-10 | |
14.0 | 16.0 | 22.0 | 12.0 | 1.0 | GFM-1416-12 | |
14.0 | 16.0 | 22.0 | 17.0 | 1.0 | GFM-1416-17 | |
14.0 | 16.0 | 22.0 | 21.0 | 1.0 | GFM-1416-21 | |
15.0 | +0.016 +0.059 | 16.0 | 20.0 | 2.0 | 0.5 | GFM-1516-02 |
15.0 | 16.0 | 20.0 | 2.5 | 0.5 | GFM-1516-025 | |
15.0 | 16.0 | 20.0 | 3.0 | 0.5 | GFM-1516-03 | |
15.0 | 16.0 | 20.0 | 15.0 | 0.5 | GFM-1516-15 | |
15.0 | +0.032 +0.102 | 17.0 | 23.0 | 4.0 | 1.0 | GFM-1517-04 |
15.0 | 17.0 | 23.0 | 4.5 | 1.0 | GFM-1517-045 | |
15.0 | 17.0 | 23.0 | 5.0 | 1.0 | GFM-1517-05 | |
15.0 | 17.0 | 23.0 | 9.0 | 1.0 | GFM-1517-09 | |
15.0 | 17.0 | 23.0 | 12.0 | 1.0 | GFM-1517-12 | |
15.0 | 17.0 | 23.0 | 17.0 | 1.0 | GFM-1517-17 | |
15.0 | +0.032 +0.102 | 17.0 | 23.0 | 20.0 | 1.0 | GFM-1517-20 |
15.0 | 18.0 | 24.0 | 32.0 | 1.5 | GFM-151824-32 | |
16.0 | 18.0 | 24.0 | 4.0 | 1.0 | GFM-1618-04 | |
16.0 | 18.0 | 24.0 | 5.0 | 1.0 | GFM-1618-05 | |
16.0 | 18.0 | 24.0 | 6.0 | 1.0 | GFM-1618-06 | |
16.0 | 18.0 | 24.0 | 9.0 | 1.0 | GFM-1618-09 | |
16.0 | 18.0 | 24.0 | 12.0 | 1.0 | GFM-1618-12 | |
16.0 | 18.0 | 24.0 | 16.0 | 1.0 | GFM-1618-16 | |
16.0 | 18.0 | 24.0 | 17.0 | 1.0 | GFM-1618-17 | |
16.0 | 18.0 | 24.0 | 21.0 | 1.0 | GFM-1618-21 | |
17.0 | 19.0 | 25.0 | 9.0 | 1.0 | GFM-1719-09 | |
17.0 | 19.0 | 25.0 | 16.0 | 1.0 | GFM-1719-16 | |
17.0 | 19.0 | 25.0 | 25.0 | 1.0 | GFM-1719-25 | |
18.0 | 20.0 | 26.0 | 4.0 | 1.0 | GFM-1820-04 | |
18.0 | 20.0 | 26.0 | 6.0 | 1.0 | GFM-1820-06 | |
18.0 | 20.0 | 26.0 | 9.0 | 1.0 | GFM-1820-09 | |
18.0 | 20.0 | 26.0 | 11.0 | 1.0 | GFM-1820-11 | |
18.0 | 20.0 | 26.0 | 12.0 | 1.0 | GFM-1820-12 | |
18.0 | 20.0 | 26.0 | 17.0 | 1.0 | GFM-1820-17 | |
18.0 | 20.0 | 26.0 | 22.0 | 1.0 | GFM-1820-22 | |
18.0 | 20.0 | 26.0 | 30.0 | 1.0 | GFM-1820-30 | |
18.0 | 20.0 | 26.0 | 32.0 | 1.0 | GFM-1820-32 | |
18.0 | 20.0 | 22.0 | 6.0 | 1.0 | GFM-182022-06 | |
18.0 | 22.0 | 26.0 | 28.0 | 2.0 | GFM-1822-28 | |
20.0 | +0.020 +0.072 | 21.0 | 26.0 | 3.5 | 0.5 | GFM-2021-035 |
20.0 | 21.0 | 25.0 | 15.0 | 0.5 | GFM-2021-15 | |
20.0 | 21.0 | 25.0 | 20.0 | 0.5 | GFM-2021-20 | |
20.0 | +0.040 +0.124 | 23.0 | 30.0 | 7.0 | 1.5 | GFM-2023-07 |
20.0 | 23.0 | 30.0 | 11.5 | 1.5 | GFM-2023-11 | |
20.0 | 23.0 | 30.0 | 16.5 | 1.5 | GFM-2023-16 | |
20.0 | 23.0 | 30.0 | 21.5 | 1.5 | GFM-2023-21 | |
20.0 | 23.0 | 26.0 | 7.0 | 1.5 | GFM-202326-07 | |
20.0 | 23.0 | 26.0 | 21.5 | 1.5 | GFM-202326-21 | |
20.0 | 23.0 | 28.0 | 15.0 | 1.5 | GFM-202328-15 | |
20.0 | 23.0 | 29.0 | 20.0 | 1.5 | GFM-202329-20 | |
22.0 | 24.0 | 30.0 | 25.0 | 1.0 | GFM-2224-25 | |
22.0 | 25.0 | 29.0 | 4.5 | 1.5 | GFM-222529-045 | |
22.0 | 25.0 | 30.0 | 21.5 | 1.5 | GFM-222530-215 | |
22.0 | 25.0 | 30.0 | 25.0 | 1.5 | GFM-222530-25 | |
22.0 | 25.0 | 35.0 | 31.5 | 1.5 | GFM-222535-315 | |
24.0 | 27.0 | 32.0 | 7.0 | 1.5 | GFM-2427-07 | |
24.0 | 27.0 | 32.0 | 10.5 | 1.5 | GFM-2427-10 | |
25.0 | +0.020 +0.072 | 26.0 | 30.0 | 25.0 | 0.5 | GFM-2526-25 |
25.0 | +0.040 +0.124 | 27.0 | 32.0 | 7.0 | 1.0 | GFM-2527-07 |
25.0 | 27.0 | 32.0 | 48.0 | 1.0 | GFM-2527-48 | |
25.0 | 28.0 | 35.0 | 11.5 | 1.5 | GFM-2528-11 | |
25.0 | 28.0 | 35.0 | 16.5 | 1.5 | GFM-2528-16 | |
25.0 | 28.0 | 35.0 | 21.5 | 1.5 | GFM-2528-21 | |
25.0 | 28.0 | 30.0 | 10.0 | 1.5 | GFM-252830-10 | |
26.0 | 30.0 | 37.0 | 12.0 | 2.0 | GFM-2630-12 | |
27.0 | 30.0 | 38.0 | 20.0 | 1.5 | GFM-2730-20 | |
28.0 | 30.0 | 36.0 | 10.0 | 1.0 | GFM-2830-10 | |
28.0 | 30.0 | 35.0 | 36.0 | 1.0 | GFM-2830-36 | |
28.0 | 30.0 | 35.0 | 48.0 | 1.0 | GFM-2830-48 | |
28.0 | 30.0 | 36.0 | 31.0 | 1.0 | GFM-283036-31 | |
28.0 | 32.0 | 39.0 | 20.0 | 2.0 | GFM-283239-20 | |
28.0 | 32.0 | 50.0 | 35.0 | 2.0 | GFM-283250-35 | |
30.0 | 31.0 | 36.0 | 20.0 | 0.5 | GFM-3031-20 | |
30.0 | 31.0 | 35.0 | 30.0 | 0.5 | GFM-3031-30 | |
30.0 | 32.0 | 37.0 | 4.0 | 1.0 | GFM-3032-04 | |
30.0 | 32.0 | 37.0 | 12.0 | 1.0 | GFM-3032-12 | |
30.0 | 32.0 | 37.0 | 17.5 | 1.0 | GFM-3032-17 | |
30.0 | 32.0 | 37.0 | 22.0 | 1.0 | GFM-3032-22 | |
30.0 | 34.0 | 42.0 | 9.0 | 2.0 | GFM-3034-09 | |
30.0 | 34.0 | 42.0 | 16.0 | 2.0 | GFM-3034-16 | |
30.0 | 34.0 | 42.0 | 20.0 | 2.0 | GFM-3034-20 | |
30.0 | 34.0 | 42.0 | 26.0 | 2.0 | GFM-3034-26 | |
30.0 | 34.0 | 42.0 | 37.0 | 2.0 | GFM-3034-37 | |
30.0 | 34.0 | 40.0 | 10.0 | 2.0 | GFM-303440-10 | |
32.0 | +0.050 +0.150 | 36.0 | 40.0 | 16.0 | 2.0 | GFM-3236-16 |
32.0 | 36.0 | 40.0 | 26.0 | 2.0 | GFM-3236-26 | |
34.0 | 38.0 | 50.0 | 35.0 | 2.0 | GFM-343850-35 | |
35.0 | 39.0 | 47.0 | 5.8 | 2.0 | GFM-3539-058 | |
35.0 | 39.0 | 47.0 | 7.0 | 2.0 | GFM-3539-07 | |
35.0 | 39.0 | 47.0 | 12.0 | 2.0 | GFM-3539-12 | |
35.0 | 39.0 | 47.0 | 16.0 | 2.0 | GFM-3539-16 | |
35.0 | 39.0 | 47.0 | 26.0 | 2.0 | GFM-3539-26 | |
35.0 | 39.0 | 47.0 | 36.0 | 2.0 | GFM-3539-36 | |
38.0 | 42.0 | 54.0 | 22.0 | 2.0 | GFM-3842-22 | |
40.0 | 44.0 | 52.0 | 7.0 | 2.0 | GFM-4044-07 | |
40.0 | 44.0 | 52.0 | 14.0 | 2.0 | GFM-4044-14 | |
40.0 | 44.0 | 52.0 | 20.0 | 2.0 | GFM-4044-20 | |
40.0 | 44.0 | 52.0 | 30.0 | 2.0 | GFM-4044-30 | |
40.0 | 44.0 | 52.0 | 40.0 | 2.0 | GFM-4044-40 | |
40.0 | 44.0 | 52.0 | 50.0 | 2.0 | GFM-4044-50 | |
40.0 | 46.0 | 50.0 | 20.0 | 2.0 | GFM-4046-20 | |
42.0 | 46.0 | 53.0 | 19.0 | 2.0 | GFM-4246-19 | |
45.0 | +0.050 +0.150 | 50.0 | 58.0 | 25.0 | 2.0 | GFM-4550-25 |
45.0 | 50.0 | 58.0 | 30.0 | 2.0 | GFM-4550-30 | |
45.0 | 50.0 | 58.0 | 50.0 | 2.0 | GFM-4550-50 | |
50.0 | 55.0 | 63.0 | 7.0 | 2.0 | GFM-5055-07 | |
50.0 | 55.0 | 63.0 | 10.0 | 2.0 | GFM-5055-10 | |
50.0 | 55.0 | 63.0 | 25.0 | 2.0 | GFM-5055-25 | |
50.0 | 55.0 | 63.0 | 40.0 | 2.0 | GFM-5055-40 | |
50.0 | 55.0 | 63.0 | 50.0 | 2.0 | GFM-5055-50 | |
60.0 | +0.060 +0.180 | 65.0 | 73.0 | 7.0 | 2.0 | GFM-6065-07 |
60.0 | 65.0 | 73.0 | 22.0 | 2.0 | GFM-6065-22 | |
60.0 | 65.0 | 73.0 | 30.0 | 2.0 | GFM-6065-30 | |
60.0 | 65.0 | 73.0 | 50.0 | 2.0 | GFM-6065-50 | |
60.0 | 65.0 | 80.0 | 62.0 | 2.0 | GFM-606580-62 | |
65.0 | 70.0 | 78.0 | 50.0 | 2.0 | GFM-6570-50 | |
70.0 | 75.0 | 83.0 | 50.0 | 2.0 | GFM-7075-50 | |
70.0 | 75.0 | 83.0 | 85.5 | 2.0 | GFM-7075-855 | |
75.0 | 80.0 | 88.0 | 50.0 | 2.0 | GFM-7580-50 | |
80.0 | +0.060 +0.180 | 85.0 | 93.0 | 50.0 | 2.5 | GFM-8085-50 |
80.0 | 85.0 | 93.0 | 100.0 | 2.5 | GFM-8085-100 | |
85.0 | +0.072 +0.212 | 90.0 | 98.0 | 100.0 | 2.5 | GFM-8590-100 |
90.0 | 95.0 | 103.0 | 100.0 | 2.5 | GFM-9095-100 | |
95.0 | 100.0 | 108.0 | 100.0 | 2.5 | GFM-95100-100 | |
100.0 | 105.0 | 113.0 | 42.5 | 2.5 | GFM-100105-425 | |
100.0 | 105.0 | 113.0 | 100.0 | 2.5 | GFM-100105-100 | |
110.0 | 115.0 | 123.0 | 100.0 | 2.5 | GFM-110115-100 | |
120.0 | 125.0 | 133.0 | 80.0 | 2.5 | GFM-120125-80 | |
120.0 | 125.0 | 133.0 | 100.0 | 2.5 | GFM-120125-100 | |
125.0 | +0.085 +0.245 | 130.0 | 138.0 | 100.0 | 2.5 | GFM-125130-100 |
130.0 | 135.0 | 143.0 | 100.0 | 2.5 | GFM-130135-100 | |
140.0 | 145.0 | 153.0 | 100.0 | 2.5 | GFM-140145-100 | |
150.0 | 155.0 | 163.0 | 40.0 | 2.5 | GFM-150155-40 | |
150.0 | 155.0 | 163.0 | 100.0 | 2.5 | GFM-150155-100 | |
195.0 | +0.100 +0.285 | 205.0 | 240.0 | 65.0 | 5.0 | GFM-195205240-65 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Ausführung | Innendurchmesser d1 (mm) | O.D. d2 (mm) | Gesamtlänge b1 (mm) | [T] Dicke (mm) | Empfohlene Wellentoleranz | [V] Max. zulässige Geschwindigkeit (m/s) | Maximal zulässiger PV-Wert (N/mm2•m/s) | Umgebungsbedingungen | Betriebstemperaturbereich (°C) | Flansch-Außendurchmesser d3 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.94 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Flanschmodell | 3 | 4.5 | 5 | - | h9 | 1 | 0,3 – 1,0 | Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest / In Öl | -40~130 | 7 | |
3.94 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Flanschmodell | 3 | 4.5 | 2 | - | h9 | 1 | 0,3 – 1,0 | Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest / In Öl | -40~130 | 7.5 | |
3.94 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Flanschmodell | 3 | 4.5 | 3 | - | h9 | 1 | 0,3 – 1,0 | Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest / In Öl | -40~130 | 7.5 | |
3.94 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Flanschmodell | 3 | 4.5 | 5 | - | h9 | 1 | 0,3 – 1,0 | Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest / In Öl | -40~130 | 7.5 | |
3.94 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Flanschmodell | 3 | 4.5 | 2.7 | - | h9 | 1 | 0,3 – 1,0 | Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest / In Öl | -40~130 | 7.5 | |
3.94 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Flanschmodell | 4 | 5 | 4 | - | h9 | 1 | 0,3 – 1,0 | Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest / In Öl | -40~130 | 9.5 | |
3.94 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Flanschmodell | 4 | 5 | 6 | - | h9 | 1 | 0,3 – 1,0 | Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest / In Öl | -40~130 | 9.5 | |
3.98 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Flanschmodell | 4 | 5.5 | 10 | - | h9 | 1 | 0,3 – 1,0 | Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest / In Öl | -40~130 | 8 | |
3.94 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 10 | Flanschmodell | 4 | 5.5 | 3 | - | h9 | 1 | 0,3 – 1,0 | Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest / In Öl | -40~130 | 9.5 | |
3.94 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Flanschmodell | 4 | 5.5 | 4 | - | h9 | 1 | 0,3 – 1,0 | Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest / In Öl | -40~130 | 9.5 | |
3.94 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Flanschmodell | 4 | 5.5 | 6 | - | h9 | 1 | 0,3 – 1,0 | Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest / In Öl | -40~130 | 9.5 | |
3.94 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3.94 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Flanschmodell | 5 | 6 | 4 | - | h9 | 1 | 0,3 – 1,0 | Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest / In Öl | -40~130 | 10 | |
3.90 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Flanschmodell | 5 | 6 | 5 | - | h9 | 1 | 0,3 – 1,0 | Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest / In Öl | -40~130 | 10 | |
3.94 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Flanschmodell | 5 | 6 | 6 | - | h9 | 1 | 0,3 – 1,0 | Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest / In Öl | -40~130 | 10 | |
4.02 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Flanschmodell | 5 | 6 | 3.5 | - | h9 | 1 | 0,3 – 1,0 | Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest / In Öl | -40~130 | 10 | |
4.06 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Flanschmodell | 5 | 6 | 15 | - | h9 | 1 | 0,3 – 1,0 | Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest / In Öl | -40~130 | 10 | |
3.94 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 10 | Flanschmodell | 5 | 7 | 5 | - | h9 | 1 | 0,3 – 1,0 | Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest / In Öl | -40~130 | 9 | |
3.94 € | 1 | Verfügbar | 2 Arbeitstage | 10 | Flanschmodell | 5 | 7 | 4 | - | h9 | 1 | 0,3 – 1,0 | Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest / In Öl | -40~130 | 15 | |
3.92 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 10 | Flanschmodell | 5 | 7 | 3.5 | - | h9 | 1 | 0,3 – 1,0 | Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest / In Öl | -40~130 | 11 | |
3.96 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Flanschmodell | 5 | 7 | 4 | - | h9 | 1 | 0,3 – 1,0 | Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest / In Öl | -40~130 | 11 | |
3.96 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Flanschmodell | 5 | 7 | 5 | - | h9 | 1 | 0,3 – 1,0 | Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest / In Öl | -40~130 | 11 | |
3.96 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4.02 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4.06 € | 1 | Verfügbar | 2 Arbeitstage | 10 | Flanschmodell | 5 | 7 | 30 | - | h9 | 1 | 0,3 – 1,0 | Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest / In Öl | -40~130 | 11 | |
4.04 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3.92 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Flanschmodell | 6 | 7 | 6 | 0.5 | h9 | 1 | 0,3 – 1,0 | Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest / In Öl / In Wasser / In Meerwasser / In chemischen Stoffen | -40~130 | 11 | |
3.50 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10 | Flanschmodell | 6 | 7 | 2.4 | 0.5 | h9 | 1 | 0,3 – 1,0 | Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest / In Öl / In Wasser / In Meerwasser / In chemischen Stoffen | -40~130 | 11 | |
3.52 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Flanschmodell | 6 | 7 | 4.5 | 0.5 | h9 | 1 | 0,3 – 1,0 | Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest / In Öl / In Wasser / In Meerwasser / In chemischen Stoffen | -40~130 | 11 | |
3.98 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Flanschmodell | 6 | 7 | 10 | 0.5 | h9 | 1 | 0,3 – 1,0 | Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest / In Öl / In Wasser / In Meerwasser / In chemischen Stoffen | -40~130 | 11 | |
3.98 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10 | Flanschmodell | 6 | 8 | 2.8 | 1 | h9 | 1 | 0,3 – 1,0 | Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest / In Öl / In Wasser / In Meerwasser / In chemischen Stoffen | -40~130 | 14 | |
4.24 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Flanschmodell | 6 | 8 | 12 | 1 | h9 | 1 | 0,3 – 1,0 | Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest / In Öl / In Wasser / In Meerwasser / In chemischen Stoffen | -40~130 | 14 | |
3.92 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Flanschmodell | 6 | 8 | 4 | 1 | h9 | 1 | 0,3 – 1,0 | Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest / In Öl / In Wasser / In Meerwasser / In chemischen Stoffen | -40~130 | 12 | |
3.98 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Flanschmodell | 6 | 8 | 5 | 1 | h9 | 1 | 0,3 – 1,0 | Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest / In Öl / In Wasser / In Meerwasser / In chemischen Stoffen | -40~130 | 12 | |
3.98 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Flanschmodell | 6 | 8 | 6 | 1 | h9 | 1 | 0,3 – 1,0 | Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest / In Öl / In Wasser / In Meerwasser / In chemischen Stoffen | -40~130 | 12 | |
3.98 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10 | Flanschmodell | 6 | 8 | 7 | 1 | h9 | 1 | 0,3 – 1,0 | Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest / In Öl / In Wasser / In Meerwasser / In chemischen Stoffen | -40~130 | 12 | |
3.98 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Flanschmodell | 6 | 8 | 8 | 1 | h9 | 1 | 0,3 – 1,0 | Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest / In Öl / In Wasser / In Meerwasser / In chemischen Stoffen | -40~130 | 12 | |
3.96 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Flanschmodell | 6 | 8 | 2.5 | 1 | h9 | 1 | 0,3 – 1,0 | Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest / In Öl / In Wasser / In Meerwasser / In chemischen Stoffen | -40~130 | 12 | |
3.98 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10 | Flanschmodell | 6 | 8 | 4.8 | 1 | h9 | 1 | 0,3 – 1,0 | Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest / In Öl / In Wasser / In Meerwasser / In chemischen Stoffen | -40~130 | 12 | |
3.98 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Flanschmodell | 6 | 8 | 10 | 1 | h9 | 1 | 0,3 – 1,0 | Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest / In Öl / In Wasser / In Meerwasser / In chemischen Stoffen | -40~130 | 12 | |
4.04 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10 | Flanschmodell | 6 | 8 | 25 | 1 | h9 | 1 | 0,3 – 1,0 | Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest / In Öl / In Wasser / In Meerwasser / In chemischen Stoffen | -40~130 | 12 | |
4.08 € 2.16 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Flanschmodell | 6 | 8 | 35 | 1 | h9 | 1 | 0,3 – 1,0 | Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest / In Öl / In Wasser / In Meerwasser / In chemischen Stoffen | -40~130 | 12 | |
3.92 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 10 | Flanschmodell | 7 | 8 | 3 | - | h9 | 1 | 0,3 – 1,0 | Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest / In Öl | -40~130 | 12 | |
3.94 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3.94 € | 1 | Verfügbar | 2 Arbeitstage | 10 | Flanschmodell | 7 | 8 | 8 | - | h9 | 1 | 0,3 – 1,0 | Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest / In Öl | -40~130 | 12 | |
3.92 € 2.08 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4.38 € | 1 | Verfügbar | 2 Arbeitstage | 10 | Flanschmodell | 7 | 9 | 10 | - | h9 | 1 | 0,3 – 1,0 | Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest / In Öl | -40~130 | 19 | |
3.76 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10 | Flanschmodell | 7 | 9 | 6 | - | h9 | 1 | 0,3 – 1,0 | Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest / In Öl | -40~130 | 15 | |
3.98 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3.80 € 2.01 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Flanschmodell | 7 | 9 | 10 | - | h9 | 1 | 0,3 – 1,0 | Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest / In Öl | -40~130 | 15 | |
4.02 € | 1 | Verfügbar | 2 Arbeitstage | 10 | Flanschmodell | 7 | 9 | 12 | - | h9 | 1 | 0,3 – 1,0 | Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest / In Öl | -40~130 | 15 | |
3.92 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Flanschmodell | 8 | 9 | 3 | 0.5 | h9 | 1 | 0,3 – 1,0 | Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest / In Öl / In Wasser / In Meerwasser / In chemischen Stoffen | -40~130 | 15 | |
3.94 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Flanschmodell | 8 | 9 | 8 | 0.5 | h9 | 1 | 0,3 – 1,0 | Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest / In Öl / In Wasser / In Meerwasser / In chemischen Stoffen | -40~130 | 13 | |
3.94 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | - | 8 | 9 | - | 0.5 | - | 5 | - | Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest / In Öl / In Wasser / In Meerwasser / In chemischen Stoffen | - | - | |
3.94 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Flanschmodell | 8 | 9 | 5.5 | 0.5 | h9 | 1 | 0,3 – 1,0 | Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest / In Öl / In Wasser / In Meerwasser / In chemischen Stoffen | -40~130 | 13 | |
3.94 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Flanschmodell | 8 | 9 | 12 | 0.5 | h9 | 1 | 0,3 – 1,0 | Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest / In Öl / In Wasser / In Meerwasser / In chemischen Stoffen | -40~130 | 13 | |
4.26 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Flanschmodell | 8 | 10 | 12.5 | 1 | h9 | 1 | 0,3 – 1,0 | Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest / In Öl / In Wasser / In Meerwasser / In chemischen Stoffen | -40~130 | 12 | |
4.22 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Flanschmodell | 8 | 10 | 8 | 1 | h9 | 1 | 0,3 – 1,0 | Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest / In Öl / In Wasser / In Meerwasser / In chemischen Stoffen | -40~130 | 13 | |
3.98 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10 | - | 8 | 10 | - | 1 | - | 5 | - | Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest / In Öl / In Wasser / In Meerwasser / In chemischen Stoffen | - | - | |
3.98 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Flanschmodell | 8 | 10 | 6 | 1 | h9 | 1 | 0,3 – 1,0 | Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest / In Öl / In Wasser / In Meerwasser / In chemischen Stoffen | -40~130 | 14 |
Loading...
Werkstoff - Kunststoff | Hochleistungs-Polymerklasse | Empfohlene Gehäusebohrungstoleranz | H7 | [P] Max. zulässiger Flächendruck(N/mm2) | 80 |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Innendurchmesser d1(mm)
O.D. d2(mm)
Gesamtlänge b1(mm)
[T] Dicke(mm)
Empfohlene Wellentoleranz
[V] Max. zulässige Geschwindigkeit(m/s)
Maximal zulässiger PV-Wert(N/mm2•m/s)
Umgebungsbedingungen
Flansch-Außendurchmesser d3(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften