Gleitlagerbuchsen / JSM / Kunststoff (iglidur®)

Gleitlagerbuchsen / JSM / Kunststoff (iglidur®)
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Gesamtlänge] 2.5 - 100 mm / [maximaler PV-Wert] 0.34, 0.3 - 1 / [Betriebstemperaturbereich] -50° / +90°



Eine oszillierende Bewegung ermöglichen diese Gleitlagerbuchsen von IGUS. Sie können in der Gesamtlänge zwischen 2.5 und 100 mm variieren. Bei diesen Gleitlagerbuchsen sollte der PV-Wert von 0.34, 0.3 - 1 N/mm² • m/s nicht überschritten werden. Zwischen -50° bis +90°C liegt der Bereich der zulässigen Betriebstemperatur.



Herstellerdetails:
Ein wesentlicher Vorteil von iglidur® J-Gleitlagern ist die Kombination aus einem niedrigen Reibungskoeffizienten im Trockenlauf und der geringen Stick-Slip-Neigung. Mit einer empfohlenen maximalen Flächenpressung von 35 MPa sind iglidur® J-Gleitlager nicht für extreme Belastungen geeignet.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

iglidur® J | The Versatile Endurance Runner, Sleeve Bearing (Form S)

Product Information


High wear resistance on (almost) all shafts, very low coefficients of friction
One main advantage of iglidur® J plain bearings is the combination of a low coefficient of friction when running dry and the low stickslip tendency. With a recommended maximum surface pressure of 35 MPa, iglidur® J plain bearings are not suitable for extreme loads.
When to use it?
• For high speeds
• For highest wear resistance at low to medium pressures
• Low wear against different shafts
• Low coefficient of friction in dry operation
• Vibration dampening
• Good chemical resistance
• Best performance with soft shaft materials
• Low moisture absorption
When not to use it?
• When high pressures occur
   ►iglidur® G
   ►iglidur® W300
• When short-term temperatures occur that are higher +120 °C
   ►iglidur® G
   ►iglidur® Z
• When a cost-effective bearing for occasional movements is necessary
   ►iglidur® G
Typical application areas
• Automation
• Printing industry
• Beverage technology
• Aerospace engineering
• Clean room

Material Properties

General propertiesUnitiglidur® JTesting method
Densityg/cm31.49 
Colour yellow 
Max. moisture absorption at +23 °C/50 % r.h.% weight0.3DIN 53495
Max. water absorption% weight1.3 
Coefficient of sliding friction, dynamic, against steelμ0.06–0.18 
pv value, max. (dry)MPa · m/s0.34 
Mechanical properties
Flexural modulusMPa2,400DIN 53457
Flexural strength at +20 °CMPa73DIN 53452
Compressive strengthMPa60 
Max. recommended surface pressure (+20 °C)MPa35 
Shore-D hardness 74DIN 53505
Physical and thermal properties
Max. long-term application temperature long-term application temperature°C+90 
Max. short-term application temperature°C+120 
Min. long-term application temperature°C–50 
Heat conductivityW/m · K0.25ASTM C 177
Coefficient of thermal expansion (at +23 °C)K–1 · 10–510DIN 53752
Electrical properties
Specific contact resistanceΩcm> 1013DIN IEC 93
Surface resistanceΩ> 1012DIN 53482

Dimensions

Sleeve Bearing (Form S)

2) Thickness < 1 mm: chamfer = 20°
 
Chamfer in relation to the d1
d1 [mm]:Ø 1–6Ø 6–12Ø 12–30Ø > 30
f [mm]:0.30.50.81.2



Dimensions [mm]
d1d1-d2b1Part No.
 Tolerance3) h13 
1.5+0.014
+0.054
4.02.0JSM-0104-02
2.03.57.0JSM-0203-07
2.0+0.020
+0.080
5.02.5JSM-0205-02
2.56.02.5JSM-0206-02
3.0+0.014
+0.054
4.55.0JSM-0304-05
3.04.59.0JSM-0304-09
3.0+0.020
+0.080
5.04.0JSM-0305-04
3.07.014.0JSM-0307-14
3.08.04.0JSM-0308-04
3.08.05.0JSM-0308-05
4.0+0.020
+0.068
5.54.0JSM-0405-04
4.05.56.0JSM-0405-06
4.05.58.0JSM-0405-08
5.07.04.6JSM-0507-046
5.07.05.0JSM-0507-05
5.07.010.0JSM-0507-10
5.07.014.0JSM-0507-14
5.0+0.020
+0.080
7.015.0JSM-0507-15
5.0+0.030
+0.105
8.05.0JSM-0508-05
6.0+0.010
+0.058
7.03.0JSM-0607-03
6.07.05.0JSM-0607-05
6.07.08.0JSM-0607-08
6.07.012.5JSM-0607-12.5
6.07.014.0JSM-0607-14
6.0+0.020
+0.068
8.04.3JSM-0608-043
6.08.06.0JSM-0608-06
6.0+0.020
+0.068
8.08.0JSM-0608-08
6.08.010.0JSM-0608-10
6.0+0.030
+0.105
9.06.0JSM-0609-06
6.010.010.0JSM-0610-10
7.0+0.025
+0.083
9.05.0JSM-0709-05
7.09.07.0JSM-0709-07
7.09.09.0JSM-0709-09
7.09.012.5JSM-0709-125
8.010.03.0JSM-0810-03
8.010.04.0JSM-0810-04
8.010.06.0JSM-0810-06
8.010.08.0JSM-0810-08
8.010.010.0JSM-0810-10
8.010.012.0JSM-0810-12
8.010.016.0JSM-0810-16
8.0+0.040
+0.130
12.010.0JSM-0812-10
8.012.012.0JSM-0812-12
9.0+0.025
+0.083
11.010.0JSM-0911-10
10.012.05.0JSM-1012-05
10.012.06.0JSM-1012-06
10.012.08.0JSM-1012-08
10.012.010.0JSM-1012-10
10.012.011.0JSM-1012-11
10.012.012.0JSM-1012-12
10.012.015.0JSM-1012-15
10.012.020.0JSM-1012-20
10.0+0.040 +0.13014.010.0JSM-1014-10
10.0+0.040 +0.13014.016.0JSM-1014-16
12.0+0.032
+0.102
14.06.0JSM-1214-06
12.014.08.0JSM-1214-08
12.014.09.0JSM-1214-09
12.014.010.0JSM-1214-10
12.014.012.0JSM-1214-12
12.014.015.0JSM-1214-15
12.014.020.0JSM-1214-20
12.0+0.050
+0.160
16.012.0JSM-1216-12
12.016.017.0JSM-1216-17
13.0+0.032
+0.102
15.010.0JSM-1315-10
13.015.020.0JSM-1315-20
13.016.018.5JSM-1316-185
14.016.05.0JSM-1416-05
14.016.08.0JSM-1416-08
14.016.010.0JSM-1416-10
14.016.015.0JSM-1416-15
14.016.020.0JSM-1416-20
14.016.025.0JSM-1416-25
14.018.018.0JSM-1418-18
14.0+0.050
+0.160
20.020.0JSM-1420-20
15.0+0.032
+0.102
17.06.0JSM-1517-06
15.017.010.0JSM-1517-10
15.017.012.0JSM-1517-12
15.017.015.0JSM-1517-15
15.017.020.0JSM-1517-20
15.017.025.0JSM-1517-25
15.018.010.0JSM-1518-10
16.018.010.0JSM-1618-10
16.018.012.0JSM-1618-12
16.018.015.0JSM-1618-15
16.018.020.0JSM-1618-20
16.018.025.0JSM-1618-25
16.0+0.050
+0.160
20.016.0JSM-1620-16
16.022.016.0JSM-1622-16
16.022.020.0JSM-1622-20
17.0+0.032
+0.102
19.06.0JSM-1719-06
18.020.010.0JSM-1820-10
18.020.015.0JSM-1820-15
18.020.020.0JSM-1820-20
18.020.025.0JSM-1820-25
19.022.014.0JSM-1922-14
20.0+0.040
+0.124
22.020.0JSM-2022-20
20.022.030.0JSM-2022-30
20.0+0.040
+0.124
23.010.0JSM-2023-10
20.023.015.0JSM-2023-15
20.023.020.0JSM-2023-20
20.0+0.020
+0.104
23.025.0JSM-2023-25
20.023.030.0JSM-2023-30
20.0+0.065
+0.195
26.06.0JSM-2026-06
20.026.020.0JSM-2026-20
20.026.025.0JSM-2026-25
20.026.030.0JSM-2026-30
21.0+0.040
+0.124
24.012.0JSM-2124-12
22.025.015.0JSM-2225-15
22.025.020.0JSM-2225-20
22.025.025.0JSM-2225-25
22.025.030.0JSM-2225-30
23.026.012.0JSM-2326-12
24.027.015.0JSM-2427-15
24.027.020.0JSM-2427-20
24.027.025.0JSM-2427-25
24.027.030.0JSM-2427-30
24.027.046.0JSM-2427-46
25.028.012.0JSM-2528-12
25.028.015.0JSM-2528-15
25.028.020.0JSM-2528-20
25.028.025.0JSM-2528-25
25.028.030.0JSM-2528-30
25.028.060.0JSM-2528-60
25.0+0.065
+0.195
30.040.0JSM-2530-40
25.032.025.0JSM-2532-25
25.032.032.0JSM-2532-32
25.032.035.0JSM-2532-35
26.030.020.0JSM-2630-20
27.0+0.040
+0.124
30.020.0JSM-2730-20
28.0+0.065
+0.195
32.020.0JSM-2832-20
28.032.025.0JSM-2832-25
28.032.030.0JSM-2832-30
30.0+0.040
+0.124
34.020.0JSM-3034-20
30.034.025.0JSM-3034-25
30.034.030.0JSM-3034-30
30.034.040.0JSM-3034-40
30.0+0.065
+0.195
38.040.0JSM-3038-40
32.0+0.050
+0.150
36.020.0JSM-3236-20
32.036.030.0JSM-3236-30
32.036.040.0JSM-3236-40
32.0+0.050
+0.150
37.025.0JSM-3237-25
32.038.050.0JSM-3238-50
35.039.020.0JSM-3539-20
35.039.030.0JSM-3539-30
35.039.040.0JSM-3539-40
35.039.050.0JSM-3539-50
36.040.045.0JSM-3640-45
40.044.020.0JSM-4044-20
40.044.030.0JSM-4044-30
40.044.035.0JSM-4044-35
40.044.040.0JSM-4044-40
40.044.050.0JSM-4044-50
42.0+0.080 +0.24046.073.0JSM-4246-73
45.0+0.025
+0.125
50.020.0JSM-4550-20
45.050.030.0JSM-4550-30
45.050.040.0JSM-4550-40
45.0+0.025 +0.12550.050.0JSM-4550-50
50.0+0.050
+0.150
55.020.0JSM-5055-20
50.055.030.0JSM-5055-30
50.055.040.0JSM-5055-40
50.055.050.0JSM-5055-50
50.055.060.0JSM-5055-60
55.0+0.060
+0.180
60.060.0JSM-5560-60
60.065.060.0JSM-6065-60
65.070.050.0JSM-6570-50
70.075.060.0JSM-7075-60
75.080.060.0JSM-7580-60
80.085.0100.0JSM-8085-100
80.086.060.0JSM-8086-60
100.0+0.072
+0.212
105.0100.0JSM-100105-100
110.0115.060.0JSM-110115-60
3) After press-fit.
 
Teilenummer
JSM-0104-02
JSM-0203-07
JSM-0205-02
JSM-0206-02
JSM-0304-05
JSM-0304-09
JSM-0305-04
JSM-0307-14
JSM-0308-04
JSM-0308-05
JSM-0405-04
JSM-0405-06
JSM-0405-08
JSM-0507-05
JSM-0507-046
JSM-0507-10
JSM-0507-14
JSM-0507-15
JSM-0508-05
JSM-0607-03
JSM-0607-05
JSM-0607-08
JSM-0607-12.5
JSM-0607-14
JSM-0608-06
JSM-0608-08
JSM-0608-043
JSM-0608-10
JSM-0609-06
JSM-0610-10
JSM-0709-05
JSM-0709-07
JSM-0709-09
JSM-0709-125
JSM-0810-03
JSM-0810-04
JSM-0810-06
JSM-0810-08
JSM-0810-10
JSM-0810-12
JSM-0810-16
JSM-0812-10
JSM-0812-12
JSM-0911-10
JSM-100105-100
JSM-1012-05
JSM-1012-06
JSM-1012-08
JSM-1012-10
JSM-1012-11
JSM-1012-12
JSM-1012-15
JSM-1012-20
JSM-1014-10
JSM-1014-16
JSM-110115-60
JSM-1214-06
JSM-1214-08
JSM-1214-09
JSM-1214-10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAusführung Innendurchmesser d1
(mm)
O.D. d2
(mm)
Gesamtlänge b1
(mm)
[T] Dicke
(mm)
Empfohlene Wellentoleranz [V] Max. zulässige Geschwindigkeit
(m/s)
Maximal zulässiger PV-Wert
(N/mm2•m/s)
Umgebungsbedingungen Betriebstemperaturbereich
(°C)

4.64 €

2.46 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10----------

5.56 €

2.95 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Muffenmodell23.57-h91.50,3 – 1,0Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest / In Öl / In Wasser / In Meerwasser-50~90

4.70 €

1 Verfügbar 2 Arbeitstage 10Muffenmodell252.5-h91.50,3 – 1,0Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest / In Öl / In Wasser / In Meerwasser-50~90

3.50 €

1.86 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Muffenmodell2.562.5-h91.50,3 – 1,0Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest / In Öl / In Wasser / In Meerwasser-50~90

4.44 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Muffenmodell34.55-h91.50,3 – 1,0Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest / In Öl / In Wasser / In Meerwasser-50~90

4.74 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Muffenmodell34.59-h91.50,3 – 1,0Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest / In Öl / In Wasser / In Meerwasser-50~90

4.48 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Muffenmodell354-h91.50,3 – 1,0Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest / In Öl / In Wasser / In Meerwasser-50~90

7.98 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10----------

6.28 €

1 Verfügbar 2 Arbeitstage 10Muffenmodell384-h91.50,3 – 1,0Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest / In Öl / In Wasser / In Meerwasser-50~90

6.40 €

3.39 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10----------

4.44 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Muffenmodell45.540.75h91.50,3 – 1,0Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest / In Öl / In Wasser / In Meerwasser-50~90

4.56 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 10-45.5-0.75-10-Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest-

4.64 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Muffenmodell45.580.75h91.50,3 – 1,0Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest / In Öl / In Wasser / In Meerwasser-50~90

4.48 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Muffenmodell5751h91.50,3 – 1,0Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest / In Öl / In Wasser / In Meerwasser-50~90

4.66 €

2.47 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Muffenmodell574.61h91.50,3 – 1,0Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest / In Öl / In Wasser / In Meerwasser-50~90

4.74 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Muffenmodell57101h91.50,3 – 1,0Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest / In Öl / In Wasser / In Meerwasser-50~90

5.50 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 10-57-1-10-Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest-

5.50 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 10Muffenmodell57151h91.50,3 – 1,0Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest / In Öl / In Wasser / In Meerwasser-50~90

4.84 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 10-58-1.5-10-Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest-

4.32 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 10-67-0.5-10-Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest-

4.60 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10-67-0.5-10-Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest-

4.62 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Muffenmodell6780.5h91.50,3 – 1,0Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest / In Öl / In Wasser / In Meerwasser-50~90

4.90 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 10Muffenmodell6712.50.5h91.50,3 – 1,0Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest / In Öl / In Wasser / In Meerwasser-50~90

4.94 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Muffenmodell67140.5h91.50,3 – 1,0Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest / In Öl / In Wasser / In Meerwasser-50~90

4.56 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Muffenmodell6861h91.50,3 – 1,0Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest / In Öl / In Wasser / In Meerwasser-50~90

4.60 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 10-68-1-10-Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest-

4.68 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 10Muffenmodell684.31h91.50,3 – 1,0Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest / In Öl / In Wasser / In Meerwasser-50~90

4.62 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Muffenmodell68101h91.50,3 – 1,0Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest / In Öl / In Wasser / In Meerwasser-50~90

4.72 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 10Muffenmodell6961.5h91.50,3 – 1,0Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest / In Öl / In Wasser / In Meerwasser-50~90

4.86 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 10Muffenmodell610102h91.50,3 – 1,0Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest / In Öl / In Wasser / In Meerwasser-50~90

4.62 €

2.45 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10----------

4.86 €

2.58 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10----------

4.94 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 10Muffenmodell799-h91.50,3 – 1,0Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest / In Öl / In Wasser / In Meerwasser-50~90

4.96 €

2.63 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10----------

4.62 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 10-810-1-10-Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest-

4.62 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 10Muffenmodell81041h91.50,3 – 1,0Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest / In Öl / In Wasser / In Meerwasser-50~90

4.64 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 10Muffenmodell81061h91.50,3 – 1,0Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest / In Öl / In Wasser / In Meerwasser-50~90

4.62 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Muffenmodell81081h91.50,3 – 1,0Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest / In Öl / In Wasser / In Meerwasser-50~90

4.86 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Muffenmodell810101h91.50,3 – 1,0Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest / In Öl / In Wasser / In Meerwasser-50~90

4.86 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Muffenmodell810121h91.50,3 – 1,0Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest / In Öl / In Wasser / In Meerwasser-50~90

4.94 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Muffenmodell810161h91.50,3 – 1,0Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest / In Öl / In Wasser / In Meerwasser-50~90

5.02 €

2.66 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Muffenmodell812102h91.50,3 – 1,0Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest / In Öl / In Wasser / In Meerwasser-50~90

5.06 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 10Muffenmodell812122h91.50,3 – 1,0Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest / In Öl / In Wasser / In Meerwasser-50~90

5.02 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 10----------

73.50 €

1 Verfügbar 2 Arbeitstage -Muffenmodell100105100-h91.50,3 – 1,0Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest / In Öl / In Wasser / In Meerwasser-

4.78 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 10Muffenmodell101251h91.50,3 – 1,0Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest / In Öl / In Wasser / In Meerwasser-50~90

4.78 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 10Muffenmodell101261h91.50,3 – 1,0Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest / In Öl / In Wasser / In Meerwasser-50~90

4.82 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 10Muffenmodell101281h91.50,3 – 1,0Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest / In Öl / In Wasser / In Meerwasser-50~90

4.86 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 10Muffenmodell1012101h91.50,3 – 1,0Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest / In Öl / In Wasser / In Meerwasser-50~90

4.94 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Muffenmodell1012111h91.50,3 – 1,0Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest / In Öl / In Wasser / In Meerwasser-50~90

5.00 €

2.65 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Muffenmodell1012121h91.50,3 – 1,0Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest / In Öl / In Wasser / In Meerwasser-50~90

5.02 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 10Muffenmodell1012151h91.50,3 – 1,0Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest / In Öl / In Wasser / In Meerwasser-50~90

5.14 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Muffenmodell1012201h91.50,3 – 1,0Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest / In Öl / In Wasser / In Meerwasser-50~90

5.20 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 10Muffenmodell1014102h91.50,3 – 1,0Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest / In Öl / In Wasser / In Meerwasser-50~90

5.24 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 10Muffenmodell1014162h91.50,3 – 1,0Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest / In Öl / In Wasser / In Meerwasser-50~90

61.40 €

32.54 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10----------

4.78 €

2.53 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Muffenmodell121461h91.50,3 – 1,0Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest / In Öl / In Wasser / In Meerwasser-50~90

4.94 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Muffenmodell121481h91.50,3 – 1,0Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest / In Öl / In Wasser / In Meerwasser-50~90

4.94 €

2.62 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Muffenmodell121491h91.50,3 – 1,0Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest / In Öl / In Wasser / In Meerwasser-50~90

4.94 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 10Muffenmodell1214101h91.50,3 – 1,0Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest / In Öl / In Wasser / In Meerwasser-50~90

Loading...

Grundlegende Informationen

Werkstoff - Kunststoff Hochleistungs-Polymerklasse Empfohlene Gehäusebohrungstoleranz H7 [P] Max. zulässiger Flächendruck(N/mm2) 35

Technischer Support