Gleitlagerbuchsen mit Bund / JFM / Kunststoff (iglidur®)

Gleitlagerbuchsen mit Bund / JFM / Kunststoff (iglidur®)
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Gesamtlänge] 3 - 50 mm / [maximaler PV-Wert] 0.34, 0.3 - 1 / [Betriebstemperaturbereich] -50° / +90°



Für die Führung und Lagerung von Wellen verwendet werden diese Gleitlagerbuchsen von IGUS. Es besteht die Option, die Gesamtlänge im Bereich zwischen 3 bis 50 mm zu wählen. Bei diesen Gleitlagerbuchsen sollte der PV-Wert von 0.34, 0.3 - 1 N/mm² • m/s nicht überschritten werden. Der Bereich der zulässigen Betriebstemperatur beläuft sich auf -50° bis +90°C.



Herstellerdetails:
Ein wesentlicher Vorteil von iglidur® J-Gleitlagern ist die Kombination aus einem niedrigen Reibungskoeffizienten im Trockenlauf und der geringen Stick-Slip-Neigung. Mit einer empfohlenen maximalen Flächenpressung von 35 MPa sind iglidur® J-Gleitlager nicht für extreme Belastungen geeignet.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

iglidur® J | The Versatile Endurance Runner, Flange Bearing (Form F)

Product Information


High wear resistance on (almost) all shafts, very low coefficients of friction
One main advantage of iglidur® J plain bearings is the combination of a low coefficient of friction when running dry and the low stickslip tendency. With a recommended maximum surface pressure of 35 MPa, iglidur® J plain bearings are not suitable for extreme loads.
When to use it?
• For high speeds
• For highest wear resistance at low to medium pressures
• Low wear against different shafts
• Low coefficient of friction in dry operation
• Vibration dampening
• Good chemical resistance
• Best performance with soft shaft materials
• Low moisture absorption
When not to use it?
• When high pressures occur
   ►iglidur® G
   ►iglidur® W300
• When short-term temperatures occur that are higher +120 °C
   ►iglidur® G
   ►iglidur® Z
• When a cost-effective bearing for occasional movements is necessary
   ►iglidur® G
Typical application areas
• Automation
• Printing industry
• Beverage technology
• Aerospace engineering
• Clean room

Material Properties

General propertiesUnitiglidur® JTesting method
Densityg/cm31.49 
Colour yellow 
Max. moisture absorption at +23 °C/50 % r.h.% weight0.3DIN 53495
Max. water absorption% weight1.3 
Coefficient of sliding friction, dynamic, against steelμ0.06–0.18 
pv value, max. (dry)MPa · m/s0.34 
Mechanical properties
Flexural modulusMPa2,400DIN 53457
Flexural strength at +20 °CMPa73DIN 53452
Compressive strengthMPa60 
Max. recommended surface pressure (+20 °C)MPa35 
Shore-D hardness 74DIN 53505
Physical and thermal properties
Max. long-term application temperature long-term application temperature°C+90 
Max. short-term application temperature°C+120 
Min. long-term application temperature°C–50 
Heat conductivityW/m · K0.25ASTM C 177
Coefficient of thermal expansion (at +23 °C)K–1 · 10–510DIN 53752
Electrical properties
Specific contact resistanceΩcm> 1013DIN IEC 93
Surface resistanceΩ> 1012DIN 53482

Dimensions

Flange Bearing (Form F)


2) Thickness < 1 mm: chamfer = 20°
 
Chamfer in relation to the d1    
d1 [mm]:Ø 1–6Ø 6–12Ø 12–30Ø > 30
f [mm]:0.30.50.81.2


 
d1d1-d2d3b1b2Part No.
 Tolerance3) d13h13–0.14 
3.0+0.014
+0.054
4.57.53.00.75JFM-0304-03
3.04.57.54.50.75JFM-0304-045
3.04.57.53.00.75JFM-0304-05
3.0+0.020
+0.080
6.09.010.01.5JFM-0306-10
4.0+0.020
+0.068
5.59.53.00.75JFM-0405-03
4.05.59.56.00.75JFM-0405-06
5.06.010.05.00.5JFM-0506-05
5.07.011.03.01.0JFM-0507-03
5.07.011.05.01.0JFM-0507-05
6.08.012.04.01.0JFM-0608-04
6.08.012.06.01.0JFM-0608-06
6.08.012.08.01.0JFM-0608-08
6.08.012.010.01.0JFM-0608-10
6.0+0.030
+0.068
10.014.010.02.0JFM-0610-10
8.0+0.025
+0.083
10.015.03.81.0JFM-0810-038
8.010.015.05.01.0JFM-0810-05
8.010.015.06.01.0JFM-0810-06
8.010.015.07.01.0JFM-0810-07
8.010.015.08.01.0JFM-0810-08
8.010.015.09.51.0JFM-0810-09
8.010.015.010.01.0JFM-0810-10
8.010.012.510.01.0JFM-0810125-10
8.010.012.016.01.0JFM-081012-16
8.010.014.010.01.0JFM-081014-10
8.010.016.011.02.0JFM-081016-11
8.012.016.06.02.0JFM-0812-06
8.0+0.025
+0.083
12.016.09.02.0JFM-0812-09
10.012.018.05.01.0JFM-1012-05
10.012.018.07.01.0JFM-1012-07
10.012.018.09.01.0JFM-1012-09
10.012.018.010.01.0JFM-1012-10
10.012.018.012.01.0JFM-1012-12
10.012.018.015.01.0JFM-1012-15
10.012.018.017.01.0JFM-1012-17
10.012.018.018.01.0JFM-1012-18
10.012.015.03.51.0JFM-101215-035
10.014.017.514.01.0JFM-1014-14
11.0+0.032
+0.102
13.018.05.01.0JFM-1113-05
12.014.020.04.01.0JFM-1214-04
12.014.020.05.01.0JFM-1214-05
12.014.020.07.01.0JFM-1214-07
12.014.020.09.01.0JFM-1214-09
12.014.020.012.01.0JFM-1214-12
12.014.020.015.01.0JFM-1214-15
12.014.020.017.01.0JFM-1214-17
12.014.018.04.51.0JFM-121418-045
12.014.018.010.01.0JFM-121418-10
12.0+0.050
+0.160
18.024.08.03.0JFM-1218-08
12.018.024.012.03.0JFM-1218-12
12.018.022.020.03.0JFM-1218-20
14.0+0.032
+0.102
16.022.03.01.0JFM-1416-03
14.016.022.010.01.0JFM-1416-10
14.016.022.012.01.0JFM-1416-12
14.016.022.017.01.0JFM-1416-17
14.0+0.032
+0.102
18.022.020.02.0JFM-141822-20
14.018.025.024.02.0JFM-141825-24
15.017.023.04.01.0JFM-1517-04
15.017.023.05.51.0JFM-1517-055
15.017.023.09.01.0JFM-1517-09
15.017.023.012.01.0JFM-1517-12
15.017.023.017.01.0JFM-1517-17
15.0+0.050
+0.160
21.027.020.03.0JFM-1521-20
16.0+0.032
+0.102
18.024.06.01.0JFM-1618-06
16.018.024.012.01.0JFM-1618-12
16.018.024.016.01.0JFM-1618-16
16.018.024.017.01.0JFM-1618-17
16.0+0.050
+0.160
22.028.012.03.0JFM-1622-12
16.022.028.015.03.0JFM-1622-15
17.0+0.032
+0.102
19.025.09.01.0JFM-1719-09
17.019.025.021.01.0JFM-1719-21
18.020.026.04.01.0JFM-1820-04
18.020.026.012.01.0JFM-1820-12
18.020.026.017.01.0JFM-1820-17
18.020.026.022.01.0JFM-1820-22
18.021.025.012.01.0JFM-1821-12
19.022.026.023.01.0JFM-1922-23
19.022.026.036.01.0JFM-1922-36
20.0+0.040
+0.124
23.030.011.51.5JFM-2023-11
20.023.030.015.51.5JFM-2023-15.5
20.023.030.016.51.5JFM-2023-16
20.023.030.021.51.5JFM-2023-21
20.0+0.065
+0.195
26.032.015.03.0JFM-2026-15
20.026.032.020.03.0JFM-2026-20
20.026.032.025.03.0JFM-2026-25
22.0+0.040
+0.124
25.032.08.01.5JFM-222532-08
24.030.036.030.03.0JFM-2430-30
25.028.035.06.01.5JFM-2528-06
25.028.035.011.51.5JFM-2528-11
25.028.035.012.01.5JFM-2528-12
25.0+0.040
+0.124
28.035.014.51.5JFM-2528-14.5
25.028.035.021.51.5JFM-2528-21
25.028.039.05.01.5JFM-252839-05
25.028.039.07.51.5JFM-252839-075
25.0+0.065
+0.195
32.038.020.04.0JFM-2532-20
25.032.038.025.04.0JFM-2532-25
28.032.035.07.02.0JFM-283235-07
28.0+0.040
+0.124
32.039.020.02.0JFM-283239-20
30.032.040.012.01.0JFM-303240-12
30.034.042.016.02.0JFM-3034-16
30.034.042.020.02.0JFM-3034-20
30.034.042.026.02.0JFM-3034-26
30.0+0.080
+0.240
38.044.020.04.0JFM-3038-20
30.0+0.065
+0.195
38.044.030.04.0JFM-3038-30
30.038.044.036.04.0JFM-3038-36
35.0+0.050
+0.150
39.047.012.02.0JFM-3539-12
35.039.047.016.02.0JFM-3539-16
35.039.047.026.02.0JFM-3539-26
40.044.052.020.02.0JFM-4044-20
40.044.052.030.02.0JFM-4044-30
40.044.052.040.02.0JFM-4044-40
45.050.058.012.02.0JFM-4550-12
45.050.058.020.02.0JFM-4550-20
45.050.058.050.02.0JFM-4550-50
50.055.063.011.52.0JFM-5055-115
50.055.063.050.02.0JFM-5055-50
55.0+0.060
+0.180
60.068.050.02.0JFM-5560-50
60.065.073.037.02.0JFM-6065-37
60.065.073.050.02.0JFM-6065-50
65.070.078.060.02.0JFM-6570-60
70.075.083.050.02.0JFM-7075-50
90.0+0.072
+0.212
95.0103.0100.02.5JFM-9095-100
100.0105.0113.0100.02.5JFM-100105-100
110.0115.0123.0100.02.5JFM-110115-100
120.0125.0133.0100.02.5JFM-120125-100
3) After press-fit.
 
Teilenummer
JFM-0304-03
JFM-0304-05
JFM-0304-045
JFM-0306-10
JFM-0405-03
JFM-0405-06
JFM-0506-05
JFM-0507-03
JFM-0507-05
JFM-0608-04
JFM-0608-06
JFM-0608-08
JFM-0608-10
JFM-0610-10
JFM-081012-16
JFM-081014-10
JFM-081016-11
JFM-0810125-10
JFM-0810-05
JFM-0810-06
JFM-0810-07
JFM-0810-08
JFM-0810-09
JFM-0810-038
JFM-0810-10
JFM-0812-06
JFM-0812-09
JFM-100105-100
JFM-1012-05
JFM-1012-07
JFM-1012-09
JFM-1012-10
JFM-1012-12
JFM-1012-15
JFM-1012-17
JFM-1012-18
JFM-1014-14
JFM-101215-035
JFM-110115-100
JFM-1113-05
JFM-120125-100
JFM-1214-04
JFM-1214-05
JFM-1214-07
JFM-1214-09
JFM-1214-12
JFM-1214-15
JFM-1214-17
JFM-1218-08
JFM-1218-12
JFM-1218-20
JFM-121418-045
JFM-121418-10
JFM-1416-03
JFM-1416-10
JFM-1416-12
JFM-1416-17
JFM-141822-20
JFM-141825-24
JFM-1517-04
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAusführung Innendurchmesser d1
(mm)
O.D. d2
(mm)
Gesamtlänge b1
(mm)
[T] Dicke
(mm)
Empfohlene Wellentoleranz [V] Max. zulässige Geschwindigkeit
(m/s)
Maximal zulässiger PV-Wert
(N/mm2•m/s)
Umgebungsbedingungen Betriebstemperaturbereich
(°C)
Flansch-Außendurchmesser d3
(mm)

4.60 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 10-----------

4.68 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Flanschmodell34.55-h91.50,3 – 1,0Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest / In Öl / In Wasser / In Meerwasser-50~907.5

4.62 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 10-----------

4.78 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 10Flanschmodell3610-h91.50,3 – 1,0Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest / In Öl / In Wasser / In Meerwasser-50~909

4.64 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Flanschmodell45.53-h91.50,3 – 1,0Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest / In Öl / In Wasser / In Meerwasser-50~909.5

4.68 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Flanschmodell45.56-h91.50,3 – 1,0Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest / In Öl / In Wasser / In Meerwasser-50~909.5

4.68 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10-----------

4.68 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 10-----------

4.68 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Flanschmodell575-h91.50,3 – 1,0Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest / In Öl / In Wasser / In Meerwasser-50~9011

4.72 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Flanschmodell6841h91.50,3 – 1,0Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest / In Öl / In Wasser / In Meerwasser-50~9012

4.76 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Flanschmodell6861h91.50,3 – 1,0Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest / In Öl / In Wasser / In Meerwasser-50~9012

4.86 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Flanschmodell6881h91.50,3 – 1,0Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest / In Öl / In Wasser / In Meerwasser-50~9012

4.78 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Flanschmodell68101h91.50,3 – 1,0Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest / In Öl / In Wasser / In Meerwasser-50~9012

4.82 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Flanschmodell610102h91.50,3 – 1,0Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest / In Öl / In Wasser / In Meerwasser-50~9014

5.28 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 10-810-1-10-Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest--

5.02 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 10Flanschmodell810101h91.50,3 – 1,0Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest / In Öl / In Wasser / In Meerwasser-50~9014

5.06 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 10Flanschmodell810111h91.50,3 – 1,0Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest / In Öl / In Wasser / In Meerwasser-50~9016

5.04 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 10Flanschmodell810101h91.50,3 – 1,0Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest / In Öl / In Wasser / In Meerwasser-50~9012.5

4.76 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 10Flanschmodell81051h91.50,3 – 1,0Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest / In Öl / In Wasser / In Meerwasser-50~9015

4.78 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Flanschmodell81061h91.50,3 – 1,0Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest / In Öl / In Wasser / In Meerwasser-50~9015

4.88 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 10Flanschmodell81071h91.50,3 – 1,0Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest / In Öl / In Wasser / In Meerwasser-50~9015

4.94 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 10Flanschmodell81081h91.50,3 – 1,0Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest / In Öl / In Wasser / In Meerwasser-50~9015

5.00 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 10-810-1-10-Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest--

4.72 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Flanschmodell8103.81h91.50,3 – 1,0Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest / In Öl / In Wasser / In Meerwasser-50~9015

5.04 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Flanschmodell810101h91.50,3 – 1,0Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest / In Öl / In Wasser / In Meerwasser-50~9015

5.26 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 10Flanschmodell81262h91.50,3 – 1,0Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest / In Öl / In Wasser / In Meerwasser-50~9016

4.60 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 10-812-2-10-Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest--

116.22 €

61.60 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10-----------

5.04 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Flanschmodell101251h91.50,3 – 1,0Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest / In Öl / In Wasser / In Meerwasser-50~9018

5.06 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 10-1012-1-10-Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest--

5.14 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 10Flanschmodell101291h91.50,3 – 1,0Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest / In Öl / In Wasser / In Meerwasser-50~9018

5.16 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Flanschmodell1012101h91.50,3 – 1,0Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest / In Öl / In Wasser / In Meerwasser-50~9018

5.16 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Flanschmodell1012121h91.50,3 – 1,0Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest / In Öl / In Wasser / In Meerwasser-50~9018

5.16 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 10Flanschmodell1012151h91.50,3 – 1,0Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest / In Öl / In Wasser / In Meerwasser-50~9018

5.06 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 10-1012-1-10-Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest--

5.18 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 10Flanschmodell1012181h91.50,3 – 1,0Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest / In Öl / In Wasser / In Meerwasser-50~9018

5.28 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 10-1014-2-10-Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest--

5.04 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Flanschmodell10123.51h91.50,3 – 1,0Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest / In Öl / In Wasser / In Meerwasser-50~9015

120.68 €

63.96 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10-----------

5.30 €

2.81 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Flanschmodell11135-h91.50,3 – 1,0Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest / In Öl / In Wasser / In Meerwasser-50~9018

125.68 €

66.61 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10-----------

5.28 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 10-1214-1-10-Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest--

5.30 €

2.81 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Flanschmodell121451h91.50,3 – 1,0Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest / In Öl / In Wasser / In Meerwasser-50~9020

5.34 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Flanschmodell121471h91.50,3 – 1,0Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest / In Öl / In Wasser / In Meerwasser-50~9020

5.38 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 10Flanschmodell121491h91.50,3 – 1,0Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest / In Öl / In Wasser / In Meerwasser-50~9020

5.46 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Flanschmodell1214121h91.50,3 – 1,0Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest / In Öl / In Wasser / In Meerwasser-50~9020

5.56 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 10Flanschmodell1214151h91.50,3 – 1,0Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest / In Öl / In Wasser / In Meerwasser-50~9020

5.68 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 10-1214-1-10-Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest--

6.40 €

3.39 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Flanschmodell121883h91.50,3 – 1,0Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest / In Öl / In Wasser / In Meerwasser-50~9024

6.50 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 10Flanschmodell1218123h91.50,3 – 1,0Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest / In Öl / In Wasser / In Meerwasser-50~9024

6.64 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 10Flanschmodell1218203h91.50,3 – 1,0Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest / In Öl / In Wasser / In Meerwasser-50~9022

5.30 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 10Flanschmodell12144.51h91.50,3 – 1,0Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest / In Öl / In Wasser / In Meerwasser-50~9018

5.40 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Flanschmodell1214101h91.50,3 – 1,0Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest / In Öl / In Wasser / In Meerwasser-50~9018

4.04 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 10Flanschmodell141631h91.50,3 – 1,0Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest / In Öl / In Wasser / In Meerwasser-50~9022

5.64 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 10Flanschmodell1416101h91.50,3 – 1,0Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest / In Öl / In Wasser / In Meerwasser-50~9022

5.66 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Flanschmodell1416121h91.50,3 – 1,0Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest / In Öl / In Wasser / In Meerwasser-50~9022

5.68 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 10Flanschmodell1416171h91.50,3 – 1,0Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest / In Öl / In Wasser / In Meerwasser-50~9022

5.96 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 10Flanschmodell1418202h91.50,3 – 1,0Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest / In Öl / In Wasser / In Meerwasser-50~9022

5.82 €

3.08 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10-1418-2-10-Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest--

4.64 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 10-1517-1-10-Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest--

Loading...

Grundlegende Informationen

Werkstoff - Kunststoff Hochleistungs-Polymerklasse Empfohlene Gehäusebohrungstoleranz H7 [P] Max. zulässiger Flächendruck(N/mm2) 35

Technischer Support