Gleitlagerbuchsen / XSM / Kunststoff (iglidur®)

Gleitlagerbuchsen / XSM / Kunststoff (iglidur®)
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Gesamtlänge] 3 - 100 mm / [maximaler PV-Wert] 1.32, 1.1 - 2 / [Betriebstemperaturbereich] -100° / +250°



Die Gleitlagerbuchsen von IGUS gehören zu den Gleitlagern. Sie werden hauptsächlich für die Führung und Lagerung von Wellen verwendet und benötigen nur wenig Bauraum. Sie können in der Gesamtlänge zwischen 3 und 100 mm variieren. 1.32, 1.1 - 2 N/mm² • m/s ist der maximal zulässige PV-Wert für diese Gleitlagerbuchsen. Der Bereich der zulässigen Betriebstemperatur erstreckt sich von -100° bis +250°C.



Herstellerdetails:
iglidur® X ist aufgrund seiner hohen Temperaturbeständigkeit in Verbindung mit hoher Druckfestigkeit und chemischer Beständigkeit für höhere Geschwindigkeiten ausgelegt als andere iglidur®-Lager.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

iglidur® X | Der Chemie- und Temperaturspezialist, Zylindrische Gleitlager (Form S)

Hinweis


Bis 150 MPa statisch
iglidur® X ist aufgrund seiner hohen Temperaturbeständigkeit in Verbindung mit hoher Druckfestigkeit und chemischer Beständigkeit für höhere Geschwindigkeiten ausgelegt als andere iglidur® Lager.
Wann nehme ich es?
• Bei Druckbelastungen von bis zu 150 MPa
• Bei Linearbewegungen mit Edelstahlwellen unter hohen Temperaturen
• Universelle Chemikalienbeständigkeit
• Für Temperaturbeständigkeit von –100°C bis +250°C (kurzzeitig bis +315°C)
• Für sehr geringe Feuchtigkeitsaufnahme
• Für hohe Verschleißfestigkeit bei Minustemperaturen und im Hochtemperaturbereic
Wann nehme ich es nicht?
• Wenn es bei hoher Belastung speziell auf
   ►iglidur® Q
   ►iglidur® Z
• Wenn ein kostengünstiges Lager für den Unterwasser-Einsatz benötigt wird
   ►iglidur® H
   ►iglidur® H370
• Bei Kantenbelastungen
   ►iglidur® Z
Typische Anwendungsbereiche​​​​​​​
• Getränkeindustrie
• Holzbearbeitung
• Kunststoffverarbeitende Industrie
• Luft- und Raumfahrttechnik
• Reinraum

Materialeigenschaften

Allgemeine EigenschaftenEinheitiglidur® XPrüfmethode
Dichteg/cm31,44 
Farbe schwarz 
max, Feuchtigkeitsaufnahme bei +23 °C/50 % r.F.Gew.-%0,1DIN 53495
max, WasseraufnahmeGew.-%0,5 
Gleitreibwert, dynamisch, gegen Stahlμ0,09–0,27 
pv-Wert, max, (trocken)MPa · m/s1,32 
Mechanische Eigenschaften
Biege-E-ModulMPa8.100DIN 53457
Biegefestigkeit bei +20 °CMPa170DIN 53452
DruckfestigkeitMPa100 
maximal empfohlene Flächenpressung (+20 °C)MPa150 
Shore-D-Härte 85DIN 53505
Physikalische und thermische Eigenschaften
obere langzeitige Anwendungstemperatur°C+250 
obere kurzzeitige Anwendungstemperatur°C+315 
untere Anwendungstemperatur°C–100 
WärmeleitfähigkeitW/m · K0,6ASTM C 177
Wärmeausdehnungskoeffizient (bei +23 °C)K–1 · 10–55DIN 53752
Elektrische Eigenschaften5)
spezifischer DurchgangswiderstandΩcm< 105DIN IEC 93
OberflächenwiderstandΩ< 103DIN 53482
5) Die gute Leitfähigkeit dieses Kunststoffes kann unter gewissen Umständen die Korrosionsbildung am metallischen Kontaktkörper begünstigen.

Abmessungen

Zylindrische Gleitlager (Form S)

2) Bei Wanddicke < 1 mm: Fase = 20°

Fase in Abhängigkeit von d1
d1 [mm]:Ø 1–6Ø 6–12Ø 12–30Ø > 30
f [mm]:0,30,50,81,2



Abmessungen [mm]
d1d1-d2b1Art.-Nr.
 Toleranz3) h13 
2,0+0,006
+0,046
3,53,0XSM-0203-03
3,04,53,0XSM-0304-03
3,04,56,0XSM-0304-06
4,0+0,010
+0,058
5,54,0XSM-0405-04
4,05,56,0XSM-0405-06
4,05,09,0XSM-0405-09
4,05,510,0XSM-0405-10
5,07,03,5XSM-0507-035
5,07,05,0XSM-0507-05
5,07,08,0XSM-0507-08
5,07,010,0XSM-0507-10
6,08,06,0XSM-0608-06
6,08,08,0XSM-0608-08
6,08,010,0XSM-0608-10
6,08,013,8XSM-0608-13
7,0+0,013
+0,071
9,010,0XSM-0709-10
7,09,012,0XSM-0709-12
8,010,06,0XSM-0810-06
8,010,08,0XSM-0810-08
8,010,010,0XSM-0810-10
8,010,012,0XSM-0810-12
8,010,015,0XSM-0810-15
10,012,03,5XSM-1012-035
10,012,06,0XSM-1012-06
10,012,08,0XSM-1012-08
10,012,010,0XSM-1012-10
10,012,012,0XSM-1012-12
10,012,015,0XSM-1012-15
10,012,020,0XSM-1012-20
12,0+0,016
+0,086
14,03,5XSM-1214-035
12,014,06,0XSM-1214-06
12,014,08,0XSM-1214-08
12,014,010,0XSM-1214-10
12,014,012,0XSM-1214-12
12,014,015,0XSM-1214-15
12,014,020,0XSM-1214-20
12,014,025,0XSM-1214-25
13,015,010,0XSM-1315-10
13,015,020,0XSM-1315-20
14,016,012,0XSM-1416-12
14,016,015,0XSM-1416-15
14,016,020,0XSM-1416-20
14,016,025,0XSM-1416-25
15,017,07,0XSM-1517-07
15,017,010,0XSM-1517-10
15,017,015,0XSM-1517-15
15,017,020,0XSM-1517-20
15,017,025,0XSM-1517-25
16,018,010,0XSM-1618-10
16,018,012,0XSM-1618-12
16,018,015,0XSM-1618-15
16,018,020,0XSM-1618-20
16,018,025,0XSM-1618-25
16,018,035,0XSM-1618-35
17,019,020,0XSM-1719-20
18,020,015,0XSM-1820-15
18,020,020,0XSM-1820-20
18,020,025,0XSM-1820-25
20,0+0,020
+0,104
22,014,0XSM-2022-140
20,022,014,5XSM-2022-145
20,022,017,0XSM-2022-17
20,022,018,0XSM-2022-18
20,022,020,0XSM-2022-20
20,023,07,0XSM-2023-07
20,023,010,0XSM-2023-10
20,023,015,0XSM-2023-15
20,023,020,0XSM-2023-20
20,023,025,0XSM-2023-25
20,023,030,0XSM-2023-30
22,025,015,0XSM-2225-15
22,025,020,0XSM-2225-20
22,025,025,0XSM-2225-25
22,025,030,0XSM-2225-30
24,026,020,0XSM-2426-20
24,027,06,0XSM-2427-06
24,027,015,0XSM-2427-15
24,027,020,0XSM-2427-20
24,027,025,0XSM-2427-25
24,027,030,0XSM-2427-30
25,028,07,7XSM-2528-077
25,028,09,0XSM-2528-09
25,028,012,0XSM-2528-12
25,028,013,0XSM-2528-13
25,028,015,0XSM-2528-15
25,028,020,0XSM-2528-20
25,028,025,0XSM-2528-25
25,028,030,0XSM-2528-30
25,028,035,0XSM-2528-35
26,028,010,0XSM-2628-10
27,030,05,7XSM-2730-05
28,032,020,0XSM-2832-20
28,032,025,0XSM-2832-25
28,032,030,0XSM-2832-30
28,032,069,0XSM-2832-69
30,034,015,0XSM-3034-15
30,034,020,0XSM-3034-20
30,034,025,0XSM-3034-25
30,034,030,0XSM-3034-30
30,034,040,0XSM-3034-40
32,0+0,025
+0,125
36,020,0XSM-3236-20
32,036,025,0XSM-3236-25
32,036,030,0XSM-3236-30
32,036,035,0XSM-3236-35
32,036,040,0XSM-3236-40
32,036,054,0XSM-3236-54
35,039,020,0XSM-3539-20
35,039,030,0XSM-3539-30
35,039,040,0XSM-3539-40
35,039,050,0XSM-3539-50
40,044,020,0XSM-4044-20
40,044,030,0XSM-4044-30
40,044,040,0XSM-4044-40
40,044,050,0XSM-4044-50
45,050,020,0XSM-4550-20
45,050,030,0XSM-4550-30
45,050,040,0XSM-4550-40
45,050,050,0XSM-4550-50
50,055,020,0XSM-5055-20
50,055,030,0XSM-5055-30
50,055,040,0XSM-5055-40
50,055,050,0XSM-5055-50
50,055,060,0XSM-5055-60
55,0+0,030
+0,150
60,050,0XSM-5560-50
60,065,045,0XSM-6065-45
60,065,060,0XSM-6065-60
65,070,050,0XSM-6570-50
70,075,070,0XSM-7075-70
75,080,060,0XSM-7580-60
80,085,0100,0XSM-8085-100
90,0+0,036
+0,176
95,0100,0XSM-9095-100
100,0115,0100,0XSM-100105-100
110,0115,0100,0XSM-110115-100
120,0125,0100,0XSM-120125-100
3) Nach dem Einpressen.
Teilenummer
XSM-0203-03
XSM-0304-03
XSM-0304-06
XSM-0405-04
XSM-0405-06
XSM-0405-09
XSM-0405-10
XSM-0507-05
XSM-0507-08
XSM-0507-035
XSM-0507-10
XSM-0608-06
XSM-0608-08
XSM-0608-10
XSM-0608-13
XSM-0709-10
XSM-0709-12
XSM-0810-06
XSM-0810-08
XSM-0810-10
XSM-0810-12
XSM-0810-15
XSM-100105-100
XSM-1012-06
XSM-1012-08
XSM-1012-035
XSM-1012-10
XSM-1012-12
XSM-1012-15
XSM-1012-20
XSM-110115-100
XSM-120125-100
XSM-1214-06
XSM-1214-08
XSM-1214-035
XSM-1214-10
XSM-1214-12
XSM-1214-15
XSM-1214-20
XSM-1214-25
XSM-1315-10
XSM-1315-20
XSM-1416-12
XSM-1416-15
XSM-1416-20
XSM-1416-25
XSM-1517-07
XSM-1517-10
XSM-1517-15
XSM-1517-20
XSM-1517-25
XSM-1618-10
XSM-1618-12
XSM-1618-15
XSM-1618-20
XSM-1618-25
XSM-1618-35
XSM-1719-20
XSM-1820-15
XSM-1820-20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAusführung Werkstoff - Kunststoff Innendurchmesser d1
(mm)
O.D. d2
(mm)
Gesamtlänge b1
(mm)
[T] Dicke
(mm)
Empfohlene Wellentoleranz [V] Max. zulässige Geschwindigkeit
(m/s)
[P] Max. zulässiger Flächendruck
(N/mm2)
Maximal zulässiger PV-Wert
(N/mm2•m/s)
Umgebungsbedingungen Betriebstemperaturbereich
(°C)

6.62 €

3.51 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10MuffenmodellHochleistungs-Polymerklasse23.53-h91.51501,1 – 2,0Standard / Wärmebeständigkeit / Fremdkörperfest / Schwingungsfest / In Öl / In Wasser / In Meerwasser / In chemischen Stoffen-100~250

6.64 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage 10MuffenmodellHochleistungs-Polymerklasse34.53-h91.51501,1 – 2,0Standard / Wärmebeständigkeit / Fremdkörperfest / Schwingungsfest / In Öl / In Wasser / In Meerwasser / In chemischen Stoffen-100~250

6.70 €

3.55 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10MuffenmodellHochleistungs-Polymerklasse34.56-h91.51501,1 – 2,0Standard / Wärmebeständigkeit / Fremdkörperfest / Schwingungsfest / In Öl / In Wasser / In Meerwasser / In chemischen Stoffen-100~250

6.68 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 10MuffenmodellHochleistungs-Polymerklasse45.540.75h91.51501,1 – 2,0Standard / Wärmebeständigkeit / Fremdkörperfest / Schwingungsfest / In Öl / In Wasser / In Meerwasser / In chemischen Stoffen-100~250

6.86 €

3.64 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10-Hochleistungs-Polymerklasse45.560.75-10150-Standard / Wärmebeständigkeit / Fremdkörperfest / Schwingungsfest-

7.50 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 10-Hochleistungs-Polymerklasse4590.5-10150-Standard / Wärmebeständigkeit / Fremdkörperfest / Schwingungsfest-

7.54 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 10-Hochleistungs-Polymerklasse45.5100.75-10150-Standard / Wärmebeständigkeit / Fremdkörperfest / Schwingungsfest-

6.84 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 10MuffenmodellHochleistungs-Polymerklasse5751h91.51501,1 – 2,0Standard / Wärmebeständigkeit / Fremdkörperfest / Schwingungsfest / In Öl / In Wasser / In Meerwasser / In chemischen Stoffen-100~250

6.84 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 10MuffenmodellHochleistungs-Polymerklasse5781h91.51501,1 – 2,0Standard / Wärmebeständigkeit / Fremdkörperfest / Schwingungsfest / In Öl / In Wasser / In Meerwasser / In chemischen Stoffen-100~250

5.20 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 10MuffenmodellHochleistungs-Polymerklasse573.51h91.51501,1 – 2,0Standard / Wärmebeständigkeit / Fremdkörperfest / Schwingungsfest / In Öl / In Wasser / In Meerwasser / In chemischen Stoffen-100~250

6.94 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 10-Hochleistungs-Polymerklasse57101-10150-Standard / Wärmebeständigkeit / Fremdkörperfest / Schwingungsfest-

6.88 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 10MuffenmodellHochleistungs-Polymerklasse6861h91.51501,1 – 2,0Standard / Wärmebeständigkeit / Fremdkörperfest / Schwingungsfest / In Öl / In Wasser / In Meerwasser / In chemischen Stoffen-100~250

6.94 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10MuffenmodellHochleistungs-Polymerklasse6881h91.51501,1 – 2,0Standard / Wärmebeständigkeit / Fremdkörperfest / Schwingungsfest / In Öl / In Wasser / In Meerwasser / In chemischen Stoffen-100~250

6.96 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 10MuffenmodellHochleistungs-Polymerklasse68101h91.51501,1 – 2,0Standard / Wärmebeständigkeit / Fremdkörperfest / Schwingungsfest / In Öl / In Wasser / In Meerwasser / In chemischen Stoffen-100~250

7.00 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 10MuffenmodellHochleistungs-Polymerklasse6813.81h91.51501,1 – 2,0Standard / Wärmebeständigkeit / Fremdkörperfest / Schwingungsfest / In Öl / In Wasser / In Meerwasser / In chemischen Stoffen-100~250

7.00 €

3.71 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10--7910-------

7.12 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage 10MuffenmodellHochleistungs-Polymerklasse7912-h91.51501,1 – 2,0Standard / Wärmebeständigkeit / Fremdkörperfest / Schwingungsfest / In Öl / In Wasser / In Meerwasser / In chemischen Stoffen-100~250

5.40 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 10MuffenmodellHochleistungs-Polymerklasse81061h91.51501,1 – 2,0Standard / Wärmebeständigkeit / Fremdkörperfest / Schwingungsfest / In Öl / In Wasser / In Meerwasser / In chemischen Stoffen-100~250

7.04 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 10MuffenmodellHochleistungs-Polymerklasse81081h91.51501,1 – 2,0Standard / Wärmebeständigkeit / Fremdkörperfest / Schwingungsfest / In Öl / In Wasser / In Meerwasser / In chemischen Stoffen-100~250

7.20 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 10MuffenmodellHochleistungs-Polymerklasse810101h91.51501,1 – 2,0Standard / Wärmebeständigkeit / Fremdkörperfest / Schwingungsfest / In Öl / In Wasser / In Meerwasser / In chemischen Stoffen-100~250

7.32 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 10MuffenmodellHochleistungs-Polymerklasse810121h91.51501,1 – 2,0Standard / Wärmebeständigkeit / Fremdkörperfest / Schwingungsfest / In Öl / In Wasser / In Meerwasser / In chemischen Stoffen-100~250

7.48 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 10MuffenmodellHochleistungs-Polymerklasse810151h91.51501,1 – 2,0Standard / Wärmebeständigkeit / Fremdkörperfest / Schwingungsfest / In Öl / In Wasser / In Meerwasser / In chemischen Stoffen-100~250

170.14 €

90.17 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10--100105100-------

7.18 €

3.81 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10MuffenmodellHochleistungs-Polymerklasse101261h91.51501,1 – 2,0Standard / Wärmebeständigkeit / Fremdkörperfest / Schwingungsfest / In Öl / In Wasser / In Meerwasser / In chemischen Stoffen-100~250

7.20 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 10MuffenmodellHochleistungs-Polymerklasse101281h91.51501,1 – 2,0Standard / Wärmebeständigkeit / Fremdkörperfest / Schwingungsfest / In Öl / In Wasser / In Meerwasser / In chemischen Stoffen-100~250

7.00 €

3.71 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10-Hochleistungs-Polymerklasse10123.51-10150-Standard / Wärmebeständigkeit / Fremdkörperfest / Schwingungsfest-

7.22 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 10MuffenmodellHochleistungs-Polymerklasse1012101h91.51501,1 – 2,0Standard / Wärmebeständigkeit / Fremdkörperfest / Schwingungsfest / In Öl / In Wasser / In Meerwasser / In chemischen Stoffen-100~250

5.74 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 10-Hochleistungs-Polymerklasse1012121-10150-Standard / Wärmebeständigkeit / Fremdkörperfest / Schwingungsfest-

5.54 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 10-Hochleistungs-Polymerklasse1012151-10150-Standard / Wärmebeständigkeit / Fremdkörperfest / Schwingungsfest-

5.76 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 10MuffenmodellHochleistungs-Polymerklasse1012201h91.51501,1 – 2,0Standard / Wärmebeständigkeit / Fremdkörperfest / Schwingungsfest / In Öl / In Wasser / In Meerwasser / In chemischen Stoffen-100~250

198.22 €

105.06 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10--110115100-------

215.54 €

114.24 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10--120125100-------

5.66 €

3.00 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10MuffenmodellHochleistungs-Polymerklasse121461h91.51501,1 – 2,0Standard / Wärmebeständigkeit / Fremdkörperfest / Schwingungsfest / In Öl / In Wasser / In Meerwasser / In chemischen Stoffen-100~250

5.76 €

3.05 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10MuffenmodellHochleistungs-Polymerklasse121481h91.51501,1 – 2,0Standard / Wärmebeständigkeit / Fremdkörperfest / Schwingungsfest / In Öl / In Wasser / In Meerwasser / In chemischen Stoffen-100~250

6.94 €

3.68 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10MuffenmodellHochleistungs-Polymerklasse12143.51h91.51501,1 – 2,0Standard / Wärmebeständigkeit / Fremdkörperfest / Schwingungsfest / In Öl / In Wasser / In Meerwasser / In chemischen Stoffen-100~250

7.34 €

3.89 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10MuffenmodellHochleistungs-Polymerklasse1214101h91.51501,1 – 2,0Standard / Wärmebeständigkeit / Fremdkörperfest / Schwingungsfest / In Öl / In Wasser / In Meerwasser / In chemischen Stoffen-100~250

7.38 €

3.91 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10MuffenmodellHochleistungs-Polymerklasse1214121h91.51501,1 – 2,0Standard / Wärmebeständigkeit / Fremdkörperfest / Schwingungsfest / In Öl / In Wasser / In Meerwasser / In chemischen Stoffen-100~250

7.76 €

4.11 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10MuffenmodellHochleistungs-Polymerklasse1214151h91.51501,1 – 2,0Standard / Wärmebeständigkeit / Fremdkörperfest / Schwingungsfest / In Öl / In Wasser / In Meerwasser / In chemischen Stoffen-100~250

7.88 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10MuffenmodellHochleistungs-Polymerklasse1214201h91.51501,1 – 2,0Standard / Wärmebeständigkeit / Fremdkörperfest / Schwingungsfest / In Öl / In Wasser / In Meerwasser / In chemischen Stoffen-100~250

8.56 €

4.54 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10-Hochleistungs-Polymerklasse1214251-10150-Standard / Wärmebeständigkeit / Fremdkörperfest / Schwingungsfest-

7.40 €

3.92 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10-Hochleistungs-Polymerklasse1315101-10150-Standard / Wärmebeständigkeit / Fremdkörperfest / Schwingungsfest-

7.82 €

4.14 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10-Hochleistungs-Polymerklasse1315201-10150-Standard / Wärmebeständigkeit / Fremdkörperfest / Schwingungsfest-

7.62 €

4.04 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10MuffenmodellHochleistungs-Polymerklasse1416121h91.51501,1 – 2,0Standard / Wärmebeständigkeit / Fremdkörperfest / Schwingungsfest / In Öl / In Wasser / In Meerwasser / In chemischen Stoffen-100~250

7.82 €

4.14 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10MuffenmodellHochleistungs-Polymerklasse1416151h91.51501,1 – 2,0Standard / Wärmebeständigkeit / Fremdkörperfest / Schwingungsfest / In Öl / In Wasser / In Meerwasser / In chemischen Stoffen-100~250

8.12 €

4.30 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10MuffenmodellHochleistungs-Polymerklasse1416201h91.51501,1 – 2,0Standard / Wärmebeständigkeit / Fremdkörperfest / Schwingungsfest / In Öl / In Wasser / In Meerwasser / In chemischen Stoffen-100~250

8.46 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 10-Hochleistungs-Polymerklasse1416251-10150-Standard / Wärmebeständigkeit / Fremdkörperfest / Schwingungsfest-

5.80 €

3.07 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10-Hochleistungs-Polymerklasse151771-10150-Standard / Wärmebeständigkeit / Fremdkörperfest / Schwingungsfest-

6.20 €

3.29 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10MuffenmodellHochleistungs-Polymerklasse1517101h91.51501,1 – 2,0Standard / Wärmebeständigkeit / Fremdkörperfest / Schwingungsfest / In Öl / In Wasser / In Meerwasser / In chemischen Stoffen-100~250

7.94 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 10MuffenmodellHochleistungs-Polymerklasse1517151h91.51501,1 – 2,0Standard / Wärmebeständigkeit / Fremdkörperfest / Schwingungsfest / In Öl / In Wasser / In Meerwasser / In chemischen Stoffen-100~250

8.40 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 10MuffenmodellHochleistungs-Polymerklasse1517201h91.51501,1 – 2,0Standard / Wärmebeständigkeit / Fremdkörperfest / Schwingungsfest / In Öl / In Wasser / In Meerwasser / In chemischen Stoffen-100~250

9.04 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 10-Hochleistungs-Polymerklasse1517251-10150-Standard / Wärmebeständigkeit / Fremdkörperfest / Schwingungsfest-

7.88 €

4.18 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10MuffenmodellHochleistungs-Polymerklasse1618101h91.51501,1 – 2,0Standard / Wärmebeständigkeit / Fremdkörperfest / Schwingungsfest / In Öl / In Wasser / In Meerwasser / In chemischen Stoffen-100~250

7.98 €

4.23 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10MuffenmodellHochleistungs-Polymerklasse1618121h91.51501,1 – 2,0Standard / Wärmebeständigkeit / Fremdkörperfest / Schwingungsfest / In Öl / In Wasser / In Meerwasser / In chemischen Stoffen-100~250

8.00 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 10MuffenmodellHochleistungs-Polymerklasse1618151h91.51501,1 – 2,0Standard / Wärmebeständigkeit / Fremdkörperfest / Schwingungsfest / In Öl / In Wasser / In Meerwasser / In chemischen Stoffen-100~250

8.24 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10MuffenmodellHochleistungs-Polymerklasse1618201h91.51501,1 – 2,0Standard / Wärmebeständigkeit / Fremdkörperfest / Schwingungsfest / In Öl / In Wasser / In Meerwasser / In chemischen Stoffen-100~250

8.62 €

4.57 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10-Hochleistungs-Polymerklasse1618251-10150-Standard / Wärmebeständigkeit / Fremdkörperfest / Schwingungsfest-

5.14 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 10MuffenmodellHochleistungs-Polymerklasse1618351h91.51501,1 – 2,0Standard / Wärmebeständigkeit / Fremdkörperfest / Schwingungsfest / In Öl / In Wasser / In Meerwasser / In chemischen Stoffen-100~250

7.32 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage 10MuffenmodellHochleistungs-Polymerklasse171920-h91.51501,1 – 2,0Standard / Wärmebeständigkeit / Fremdkörperfest / Schwingungsfest / In Öl / In Wasser / In Meerwasser / In chemischen Stoffen-100~250

8.24 €

4.37 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10MuffenmodellHochleistungs-Polymerklasse1820151h91.51501,1 – 2,0Standard / Wärmebeständigkeit / Fremdkörperfest / Schwingungsfest / In Öl / In Wasser / In Meerwasser / In chemischen Stoffen-100~250

8.70 €

4.61 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10MuffenmodellHochleistungs-Polymerklasse1820201h91.51501,1 – 2,0Standard / Wärmebeständigkeit / Fremdkörperfest / Schwingungsfest / In Öl / In Wasser / In Meerwasser / In chemischen Stoffen-100~250

Loading...

Grundlegende Informationen

Empfohlene Gehäusebohrungstoleranz H7

Technischer Support