Konfigurierbar in [Gesamtlänge] 3 - 50 mm / [maximaler PV-Wert] 1.32, 1.1 - 2 / [Betriebstemperaturbereich] -100° / +250°
Eine oszillierende Bewegung ermöglichen diese Gleitlagerbuchsen von IGUS. Es besteht die Option, die Gesamtlänge im Bereich zwischen 3 bis 50 mm zu wählen. Der maximal gestattete PV-Wert für diese Gleitlagerbuchsen liegt bei 1.32, 1.1 - 2 N/mm² • m/s. Der Bereich der zulässigen Betriebstemperatur erstreckt sich von -100° bis +250°C.
Herstellerdetails:
iglidur® X ist aufgrund seiner hohen Temperaturbeständigkeit in Verbindung mit hoher Druckfestigkeit und chemischer Beständigkeit für höhere Geschwindigkeiten ausgelegt als andere iglidur®-Lager.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Allgemeine Eigenschaften | Einheit | iglidur® X | Prüfmethode |
Dichte | g/cm3 | 1,44 | |
Farbe | schwarz | ||
max, Feuchtigkeitsaufnahme bei +23 °C/50 % r,F, | Gew,-% | 0,1 | DIN 53495 |
max, Wasseraufnahme | Gew,-% | 0,5 | |
Gleitreibwert, dynamisch, gegen Stahl | μ | 0,09–0,27 | |
pv-Wert, max, (trocken) | MPa · m/s | 1,32 | |
Mechanische Eigenschaften | |||
Biege-E-Modul | MPa | 8.100 | DIN 53457 |
Biegefestigkeit bei +20 °C | MPa | 170 | DIN 53452 |
Druckfestigkeit | MPa | 100 | |
maximal empfohlene Flächenpressung (+20 °C) | MPa | 150 | |
Shore-D-Härte | 85 | DIN 53505 | |
Physikalische und thermische Eigenschaften | |||
obere langzeitige Anwendungstemperatur | °C | +250 | |
obere kurzzeitige Anwendungstemperatur | °C | +315 | |
untere Anwendungstemperatur | °C | –100 | |
Wärmeleitfähigkeit | W/m · K | 0,6 | ASTM C 177 |
Wärmeausdehnungskoeffizient (bei +23 °C) | K–1 · 10–5 | 5 | DIN 53752 |
Elektrische Eigenschaften5) | |||
spezifischer Durchgangswiderstand | Ωcm | < 105 | DIN IEC 93 |
Oberflächenwiderstand | Ω | < 103 | DIN 53482 |
d1 [mm]: | Ø 1–6 | Ø 6–12 | Ø 12–30 | Ø > 30 |
f [mm]: | 0,3 | 0,5 | 0,8 | 1,2 |
d1 | d1- | d2 | d3 | b1 | b2 | Art.-Nr. |
Toleranz3) | d13 | h13 | –0,14 | |||
2,0 | +0,006 +0,046 | 4,0 | 6,0 | 3,0 | 1,0 | XFM-020406-03 |
3,0 | 4,5 | 7,5 | 5,0 | 0,75 | XFM-0304-05 | |
4,0 | +0,010 +0,058 | 5,5 | 9,5 | 4,0 | 0,75 | XFM-0405-04 |
4,0 | 5,5 | 9,5 | 6,0 | 0,75 | XFM-0405-06 | |
4,0 | 5,5 | 8,0 | 6,0 | 0,75 | XFM-040508-06 | |
5,0 | 7,0 | 11,0 | 5,0 | 1,0 | XFM-0507-05 | |
6,0 | 8,0 | 12,0 | 4,0 | 1,0 | XFM-0608-04 | |
6,0 | 8,0 | 12,0 | 8,0 | 1,0 | XFM-0608-08 | |
6,0 | 8,0 | 12,0 | 10,0 | 1,0 | XFM-0608-10 | |
8,0 | +0,013 +0,071 | 10,0 | 15,0 | 5,5 | 1,0 | XFM-0810-05 |
8,0 | 10,0 | 15,0 | 7,5 | 1,0 | XFM-0810-07 | |
8,0 | 10,0 | 15,0 | 8,0 | 1,0 | XFM-0810-08 | |
8,0 | 10,0 | 15,0 | 9,0 | 1,0 | XFM-0810-09 | |
8,0 | 10,0 | 12,0 | 4,0 | 1,0 | XFM-081012-04 | |
8,0 | 10,0 | 14,0 | 31,5 | 1,0 | XFM-081014-31 | |
9,0 | 11,0 | 15,0 | 18,0 | 0,5 | XFM-0911-18 | |
10,0 | 12,0 | 18,0 | 5,0 | 1,0 | XFM-1012-05 | |
10,0 | 12,0 | 18,0 | 6,0 | 1,0 | XFM-1012-06 | |
10,0 | 12,0 | 18,0 | 7,0 | 1,0 | XFM-1012-07 | |
10,0 | 12,0 | 15,0 | 8,0 | 1,0 | XFM-1012-08 | |
10,0 | 12,0 | 18,0 | 9,0 | 1,0 | XFM-1012-09 | |
10,0 | 12,0 | 18,0 | 12,0 | 1,0 | XFM-1012-12 | |
10,0 | 12,0 | 18,0 | 15,0 | 1,0 | XFM-1012-15 | |
10,0 | 12,0 | 18,0 | 17,0 | 1,0 | XFM-1012-17 | |
10,0 | 12,0 | 18,0 | 18,0 | 1,0 | XFM-1012-18 | |
10,0 | 12,0 | 15,0 | 22,0 | 1,0 | XFM-1012-22 | |
10,0 | 12,0 | 18,0 | 25,0 | 1,0 | XFM-1012-25 | |
12,0 | +0,016 +0,086 | 14,0 | 20,0 | 5,5 | 1,0 | XFM-1214-055 |
12,0 | 14,0 | 20,0 | 7,0 | 1,0 | XFM-1214-07 | |
12,0 | 14,0 | 20,0 | 9,0 | 1,0 | XFM-1214-09 | |
12,0 | 14,0 | 20,0 | 12,0 | 1,0 | XFM-1214-12 | |
12,0 | 14,0 | 20,0 | 15,0 | 1,0 | XFM-1214-15 | |
12,0 | 14,0 | 20,0 | 17,0 | 1,0 | XFM-1214-17 | |
12,0 | 14,0 | 18,0 | 3,9 | 1,0 | XFM-121418-039 | |
12,0 | +0,016 +0,086 | 14,0 | 18,0 | 5,9 | 1,0 | XFM-121418-059 |
14,0 | 16,0 | 22,0 | 10,0 | 1,0 | XFM-1416-10 | |
14,0 | 16,0 | 22,0 | 12,0 | 1,0 | XFM-1416-12 | |
14,0 | 16,0 | 22,0 | 17,0 | 1,0 | XFM-1416-17 | |
15,0 | 17,0 | 23,0 | 6,0 | 1,0 | XFM-1517-06 | |
15,0 | 17,0 | 23,0 | 9,0 | 1,0 | XFM-1517-09 | |
15,0 | 17,0 | 23,0 | 12,0 | 1,0 | XFM-1517-12 | |
15,0 | 17,0 | 23,0 | 17,0 | 1,0 | XFM-1517-17 | |
16,0 | 18,0 | 24,0 | 12,0 | 1,0 | XFM-1618-12 | |
16,0 | 18,0 | 24,0 | 17,0 | 1,0 | XFM-1618-17 | |
18,0 | 20,0 | 26,0 | 12,0 | 1,0 | XFM-1820-12 | |
18,0 | 20,0 | 26,0 | 17,0 | 1,0 | XFM-1820-17 | |
18,0 | 20,0 | 26,0 | 22,0 | 1,0 | XFM-1820-22 | |
20,0 | +0,020 +0,104 | 23,0 | 30,0 | 6,5 | 1,5 | XFM-2023-065 |
20,0 | 23,0 | 30,0 | 7,5 | 1,5 | XFM-2023-075 | |
20,0 | 23,0 | 30,0 | 11,0 | 1,5 | XFM-2023-11 | |
20,0 | 23,0 | 30,0 | 16,5 | 1,5 | XFM-2023-16 | |
20,0 | 23,0 | 30,0 | 21,0 | 1,5 | XFM-2023-21 | |
25,0 | 28,0 | 35,0 | 11,5 | 1,5 | XFM-2528-11 | |
25,0 | 28,0 | 35,0 | 13,5 | 1,5 | XFM-2528-13 | |
25,0 | 28,0 | 35,0 | 16,5 | 1,5 | XFM-2528-16 | |
25,0 | 28,0 | 35,0 | 21,0 | 1,5 | XFM-2528-21 | |
25,0 | 28,0 | 33,0 | 8,0 | 1,0 | XFM-252833-08 | |
27,0 | 30,0 | 38,0 | 20,0 | 1,5 | XFM-2730-20 | |
30,0 | 34,0 | 42,0 | 16,0 | 2,0 | XFM-3034-16 | |
30,0 | 34,0 | 42,0 | 26,0 | 2,0 | XFM-3034-26 | |
30,0 | 34,0 | 42,0 | 40,0 | 2,0 | XFM-3034-40 | |
32,0 | +0,025 +0,125 | 36,0 | 45,0 | 15,0 | 2,0 | XFM-3236-15 |
32,0 | 36,0 | 45,0 | 26,0 | 2,0 | XFM-3236-26 | |
35,0 | 39,0 | 47,0 | 16,0 | 2,0 | XFM-3539-16 | |
35,0 | 39,0 | 47,0 | 26,0 | 2,0 | XFM-3539-26 | |
40,0 | 44,0 | 52,0 | 22,0 | 2,0 | XFM-4044-22 | |
40,0 | 44,0 | 52,0 | 30,0 | 2,0 | XFM-4044-30 | |
40,0 | 44,0 | 52,0 | 40,0 | 2,0 | XFM-4044-40 | |
45,0 | 50,0 | 58,0 | 50,0 | 2,0 | XFM-4550-50 | |
50,0 | 55,0 | 63,0 | 40,0 | 2,0 | XFM-5055-40 | |
60,0 | +0,030 +0,150 | 65,0 | 73,0 | 40,0 | 2,0 | XFM-6065-40 |
70,0 | 75,0 | 83,0 | 40,0 | 2,0 | XFM-7075-40 | |
75,0 | 80,0 | 88,0 | 50,0 | 2,0 | XFM-7580-50 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Ausführung | Innendurchmesser d1 (mm) | O.D. d2 (mm) | Gesamtlänge b1 (mm) | [T] Dicke (mm) | Empfohlene Wellentoleranz | [V] Max. zulässige Geschwindigkeit (m/s) | Maximal zulässiger PV-Wert (N/mm2•m/s) | Umgebungsbedingungen | Betriebstemperaturbereich (°C) | Flansch-Außendurchmesser d3 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.06 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Flanschmodell | 2 | 4 | 3 | - | h9 | 1.5 | 1,1 – 2,0 | Standard / Wärmebeständigkeit / Fremdkörperfest / Schwingungsfest / In Öl / In Wasser / In Meerwasser / In chemischen Stoffen | -100~250 | 6 | |
5.14 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10 | Flanschmodell | 3 | 4.5 | 5 | - | h9 | 1.5 | 1,1 – 2,0 | Standard / Wärmebeständigkeit / Fremdkörperfest / Schwingungsfest / In Öl / In Wasser / In Meerwasser / In chemischen Stoffen | -100~250 | 7.5 | |
6.74 € | 1 | Verfügbar | 2 Arbeitstage | 10 | Flanschmodell | 4 | 5.5 | 6 | - | h9 | 1.5 | 1,1 – 2,0 | Standard / Wärmebeständigkeit / Fremdkörperfest / Schwingungsfest / In Öl / In Wasser / In Meerwasser / In chemischen Stoffen | -100~250 | 8 | |
6.70 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Flanschmodell | 4 | 5.5 | 4 | - | h9 | 1.5 | 1,1 – 2,0 | Standard / Wärmebeständigkeit / Fremdkörperfest / Schwingungsfest / In Öl / In Wasser / In Meerwasser / In chemischen Stoffen | -100~250 | 9.5 | |
6.84 € 3.63 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Flanschmodell | 4 | 5.5 | 6 | - | h9 | 1.5 | 1,1 – 2,0 | Standard / Wärmebeständigkeit / Fremdkörperfest / Schwingungsfest / In Öl / In Wasser / In Meerwasser / In chemischen Stoffen | -100~250 | 9.5 | |
6.94 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Flanschmodell | 5 | 7 | 5 | - | h9 | 1.5 | 1,1 – 2,0 | Standard / Wärmebeständigkeit / Fremdkörperfest / Schwingungsfest / In Öl / In Wasser / In Meerwasser / In chemischen Stoffen | -100~250 | 11 | |
8.08 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10 | Flanschmodell | 6 | 8 | 20 | - | h9 | 1.5 | 1,1 – 2,0 | Standard / Wärmebeständigkeit / Fremdkörperfest / Schwingungsfest / In Öl / In Wasser / In Meerwasser / In chemischen Stoffen | -100~250 | 12 | |
6.86 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10 | - | 6 | 8 | - | 1 | - | 10 | - | Standard / Wärmebeständigkeit / Fremdkörperfest / Schwingungsfest | - | - | |
7.08 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10 | Flanschmodell | 6 | 8 | 8 | 1 | h9 | 1.5 | 1,1 – 2,0 | Standard / Wärmebeständigkeit / Fremdkörperfest / Schwingungsfest / In Öl / In Wasser / In Meerwasser / In chemischen Stoffen | -100~250 | 12 | |
6.24 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10 | Flanschmodell | 6 | 8 | 10 | 1 | h9 | 1.5 | 1,1 – 2,0 | Standard / Wärmebeständigkeit / Fremdkörperfest / Schwingungsfest / In Öl / In Wasser / In Meerwasser / In chemischen Stoffen | -100~250 | 12 | |
6.84 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Flanschmodell | 8 | 10 | 4 | 1 | h9 | 1.5 | 1,1 – 2,0 | Standard / Wärmebeständigkeit / Fremdkörperfest / Schwingungsfest / In Öl / In Wasser / In Meerwasser / In chemischen Stoffen | -100~250 | 12 | |
7.54 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10 | Flanschmodell | 8 | 10 | 31.5 | 1 | h9 | 1.5 | 1,1 – 2,0 | Standard / Wärmebeständigkeit / Fremdkörperfest / Schwingungsfest / In Öl / In Wasser / In Meerwasser / In chemischen Stoffen | -100~250 | 14 | |
6.76 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Flanschmodell | 8 | 10 | 5.5 | 1 | h9 | 1.5 | 1,1 – 2,0 | Standard / Wärmebeständigkeit / Fremdkörperfest / Schwingungsfest / In Öl / In Wasser / In Meerwasser / In chemischen Stoffen | -100~250 | 15 | |
6.96 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10 | - | 8 | 10 | - | 1 | - | 10 | - | Standard / Wärmebeständigkeit / Fremdkörperfest / Schwingungsfest | - | - | |
7.18 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10 | Flanschmodell | 8 | 10 | 8 | 1 | h9 | 1.5 | 1,1 – 2,0 | Standard / Wärmebeständigkeit / Fremdkörperfest / Schwingungsfest / In Öl / In Wasser / In Meerwasser / In chemischen Stoffen | -100~250 | 15 | |
7.24 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10 | Flanschmodell | 8 | 10 | 9 | 1 | h9 | 1.5 | 1,1 – 2,0 | Standard / Wärmebeständigkeit / Fremdkörperfest / Schwingungsfest / In Öl / In Wasser / In Meerwasser / In chemischen Stoffen | -100~250 | 15 | |
6.96 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 10 | Flanschmodell | 8 | 10 | 7.5 | - | h9 | 1.5 | 1,1 – 2,0 | Standard / Wärmebeständigkeit / Fremdkörperfest / Schwingungsfest / In Öl / In Wasser / In Meerwasser / In chemischen Stoffen | -100~250 | 15 | |
8.40 € 4.45 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7.06 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10 | - | 10 | 12 | - | 1 | - | 10 | - | Standard / Wärmebeständigkeit / Fremdkörperfest / Schwingungsfest | - | - | |
7.08 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10 | Flanschmodell | 10 | 12 | 6 | 1 | h9 | 1.5 | 1,1 – 2,0 | Standard / Wärmebeständigkeit / Fremdkörperfest / Schwingungsfest / In Öl / In Wasser / In Meerwasser / In chemischen Stoffen | -100~250 | 18 | |
7.16 € 3.79 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | - | 10 | 12 | - | 1 | - | 10 | - | Standard / Wärmebeständigkeit / Fremdkörperfest / Schwingungsfest | - | - | |
5.84 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Flanschmodell | 10 | 12 | 8 | 1 | h9 | 1.5 | 1,1 – 2,0 | Standard / Wärmebeständigkeit / Fremdkörperfest / Schwingungsfest / In Öl / In Wasser / In Meerwasser / In chemischen Stoffen | -100~250 | 15 | |
7.42 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10 | Flanschmodell | 10 | 12 | 9 | 1 | h9 | 1.5 | 1,1 – 2,0 | Standard / Wärmebeständigkeit / Fremdkörperfest / Schwingungsfest / In Öl / In Wasser / In Meerwasser / In chemischen Stoffen | -100~250 | 18 | |
7.86 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10 | - | 10 | 12 | - | 1 | - | 10 | - | Standard / Wärmebeständigkeit / Fremdkörperfest / Schwingungsfest | - | - | |
8.18 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10 | Flanschmodell | 10 | 12 | 15 | 1 | h9 | 1.5 | 1,1 – 2,0 | Standard / Wärmebeständigkeit / Fremdkörperfest / Schwingungsfest / In Öl / In Wasser / In Meerwasser / In chemischen Stoffen | -100~250 | 18 | |
8.34 € 4.42 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | - | 10 | 12 | - | 1 | - | 10 | - | Standard / Wärmebeständigkeit / Fremdkörperfest / Schwingungsfest | - | - | |
8.40 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10 | Flanschmodell | 10 | 12 | 18 | 1 | h9 | 1.5 | 1,1 – 2,0 | Standard / Wärmebeständigkeit / Fremdkörperfest / Schwingungsfest / In Öl / In Wasser / In Meerwasser / In chemischen Stoffen | -100~250 | 18 | |
8.78 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10 | Flanschmodell | 10 | 12 | 22 | 1 | h9 | 1.5 | 1,1 – 2,0 | Standard / Wärmebeständigkeit / Fremdkörperfest / Schwingungsfest / In Öl / In Wasser / In Meerwasser / In chemischen Stoffen | -100~250 | 18 | |
9.24 € 4.90 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | - | 10 | 12 | - | 1 | - | 10 | - | Standard / Wärmebeständigkeit / Fremdkörperfest / Schwingungsfest | - | - | |
7.62 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10 | Flanschmodell | 12 | 14 | 9 | 1 | h9 | 1.5 | 1,1 – 2,0 | Standard / Wärmebeständigkeit / Fremdkörperfest / Schwingungsfest / In Öl / In Wasser / In Meerwasser / In chemischen Stoffen | -100~250 | 20 | |
7.54 € 4.00 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Flanschmodell | 12 | 14 | 5.5 | 1 | h9 | 1.5 | 1,1 – 2,0 | Standard / Wärmebeständigkeit / Fremdkörperfest / Schwingungsfest / In Öl / In Wasser / In Meerwasser / In chemischen Stoffen | -100~250 | 20 | |
7.76 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10 | Flanschmodell | 12 | 14 | 12 | 1 | h9 | 1.5 | 1,1 – 2,0 | Standard / Wärmebeständigkeit / Fremdkörperfest / Schwingungsfest / In Öl / In Wasser / In Meerwasser / In chemischen Stoffen | -100~250 | 20 | |
8.88 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10 | Flanschmodell | 12 | 14 | 15 | 1 | h9 | 1.5 | 1,1 – 2,0 | Standard / Wärmebeständigkeit / Fremdkörperfest / Schwingungsfest / In Öl / In Wasser / In Meerwasser / In chemischen Stoffen | -100~250 | 20 | |
8.90 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10 | - | 12 | 14 | - | 1 | - | 10 | - | Standard / Wärmebeständigkeit / Fremdkörperfest / Schwingungsfest | - | - | |
7.54 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Flanschmodell | 12 | 14 | 3.9 | 1 | h9 | 1.5 | 1,1 – 2,0 | Standard / Wärmebeständigkeit / Fremdkörperfest / Schwingungsfest / In Öl / In Wasser / In Meerwasser / In chemischen Stoffen | -100~250 | 18 | |
7.52 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10 | Flanschmodell | 12 | 14 | 5.9 | 1 | h9 | 1.5 | 1,1 – 2,0 | Standard / Wärmebeständigkeit / Fremdkörperfest / Schwingungsfest / In Öl / In Wasser / In Meerwasser / In chemischen Stoffen | -100~250 | 18 | |
8.00 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10 | Flanschmodell | 14 | 16 | 10 | 1 | h9 | 1.5 | 1,1 – 2,0 | Standard / Wärmebeständigkeit / Fremdkörperfest / Schwingungsfest / In Öl / In Wasser / In Meerwasser / In chemischen Stoffen | -100~250 | 22 | |
8.22 € 4.36 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Flanschmodell | 14 | 16 | 12 | 1 | h9 | 1.5 | 1,1 – 2,0 | Standard / Wärmebeständigkeit / Fremdkörperfest / Schwingungsfest / In Öl / In Wasser / In Meerwasser / In chemischen Stoffen | -100~250 | 22 | |
8.30 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Flanschmodell | 14 | 16 | 17 | 1 | h9 | 1.5 | 1,1 – 2,0 | Standard / Wärmebeständigkeit / Fremdkörperfest / Schwingungsfest / In Öl / In Wasser / In Meerwasser / In chemischen Stoffen | -100~250 | 22 | |
7.72 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10 | Flanschmodell | 15 | 17 | 6 | 1 | h9 | 1.5 | 1,1 – 2,0 | Standard / Wärmebeständigkeit / Fremdkörperfest / Schwingungsfest / In Öl / In Wasser / In Meerwasser / In chemischen Stoffen | -100~250 | 23 | |
8.00 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10 | - | 15 | 17 | - | 1 | - | 10 | - | Standard / Wärmebeständigkeit / Fremdkörperfest / Schwingungsfest | - | - | |
8.30 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10 | Flanschmodell | 15 | 17 | 12 | 1 | h9 | 1.5 | 1,1 – 2,0 | Standard / Wärmebeständigkeit / Fremdkörperfest / Schwingungsfest / In Öl / In Wasser / In Meerwasser / In chemischen Stoffen | -100~250 | 23 | |
8.42 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10 | Flanschmodell | 15 | 17 | 17 | 1 | h9 | 1.5 | 1,1 – 2,0 | Standard / Wärmebeständigkeit / Fremdkörperfest / Schwingungsfest / In Öl / In Wasser / In Meerwasser / In chemischen Stoffen | -100~250 | 23 | |
8.44 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10 | Flanschmodell | 16 | 18 | 12 | 1 | h9 | 1.5 | 1,1 – 2,0 | Standard / Wärmebeständigkeit / Fremdkörperfest / Schwingungsfest / In Öl / In Wasser / In Meerwasser / In chemischen Stoffen | -100~250 | 24 | |
8.50 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10 | Flanschmodell | 16 | 18 | 17 | 1 | h9 | 1.5 | 1,1 – 2,0 | Standard / Wärmebeständigkeit / Fremdkörperfest / Schwingungsfest / In Öl / In Wasser / In Meerwasser / In chemischen Stoffen | -100~250 | 24 | |
8.70 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10 | Flanschmodell | 18 | 20 | 12 | 1 | h9 | 1.5 | 1,1 – 2,0 | Standard / Wärmebeständigkeit / Fremdkörperfest / Schwingungsfest / In Öl / In Wasser / In Meerwasser / In chemischen Stoffen | -100~250 | 26 | |
8.74 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10 | Flanschmodell | 18 | 20 | 17 | 1 | h9 | 1.5 | 1,1 – 2,0 | Standard / Wärmebeständigkeit / Fremdkörperfest / Schwingungsfest / In Öl / In Wasser / In Meerwasser / In chemischen Stoffen | -100~250 | 26 | |
8.82 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10 | - | 18 | 20 | - | 1 | - | 10 | - | Standard / Wärmebeständigkeit / Fremdkörperfest / Schwingungsfest | - | - | |
8.82 € 4.67 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | - | 20 | 23 | - | 1.5 | - | 10 | - | Standard / Wärmebeständigkeit / Fremdkörperfest / Schwingungsfest | - | - | |
8.88 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10 | Flanschmodell | 20 | 23 | 7.5 | 1.5 | h9 | 1.5 | 1,1 – 2,0 | Standard / Wärmebeständigkeit / Fremdkörperfest / Schwingungsfest / In Öl / In Wasser / In Meerwasser / In chemischen Stoffen | -100~250 | 30 | |
9.06 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10 | Flanschmodell | 20 | 23 | 11 | 1.5 | h9 | 1.5 | 1,1 – 2,0 | Standard / Wärmebeständigkeit / Fremdkörperfest / Schwingungsfest / In Öl / In Wasser / In Meerwasser / In chemischen Stoffen | -100~250 | 30 | |
10.78 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10 | Flanschmodell | 20 | 23 | 16.5 | 1.5 | h9 | 1.5 | 1,1 – 2,0 | Standard / Wärmebeständigkeit / Fremdkörperfest / Schwingungsfest / In Öl / In Wasser / In Meerwasser / In chemischen Stoffen | -100~250 | 30 | |
10.80 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10 | Flanschmodell | 20 | 23 | 21 | 1.5 | h9 | 1.5 | 1,1 – 2,0 | Standard / Wärmebeständigkeit / Fremdkörperfest / Schwingungsfest / In Öl / In Wasser / In Meerwasser / In chemischen Stoffen | -100~250 | 30 | |
10.94 € 5.80 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | - | 25 | 28 | - | 1.5 | - | 10 | - | Standard / Wärmebeständigkeit / Fremdkörperfest / Schwingungsfest | - | - | |
11.16 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10 | Flanschmodell | 25 | 28 | 13.5 | 1.5 | h9 | 1.5 | 1,1 – 2,0 | Standard / Wärmebeständigkeit / Fremdkörperfest / Schwingungsfest / In Öl / In Wasser / In Meerwasser / In chemischen Stoffen | -100~250 | 35 | |
11.36 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | - | 25 | 28 | - | 1.5 | - | 10 | - | Standard / Wärmebeständigkeit / Fremdkörperfest / Schwingungsfest | - | - | |
11.72 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10 | Flanschmodell | 25 | 28 | 21 | 1.5 | h9 | 1.5 | 1,1 – 2,0 | Standard / Wärmebeständigkeit / Fremdkörperfest / Schwingungsfest / In Öl / In Wasser / In Meerwasser / In chemischen Stoffen | -100~250 | 35 | |
10.02 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 10 | Flanschmodell | 25 | 28 | 8 | 1.5 | h9 | 1.5 | 1,1 – 2,0 | Standard / Wärmebeständigkeit / Fremdkörperfest / Schwingungsfest / In Öl / In Wasser / In Meerwasser / In chemischen Stoffen | -100~250 | 33 | |
17.02 € | 1 | Verfügbar | 2 Arbeitstage | - | Flanschmodell | 27 | 30 | 20 | - | h9 | 1.5 | 1,1 – 2,0 | Standard / Wärmebeständigkeit / Fremdkörperfest / Schwingungsfest / In Öl / In Wasser / In Meerwasser / In chemischen Stoffen | - | 38 | |
15.42 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Flanschmodell | 30 | 34 | 16 | 2 | h9 | 1.5 | 1,1 – 2,0 | Standard / Wärmebeständigkeit / Fremdkörperfest / Schwingungsfest / In Öl / In Wasser / In Meerwasser / In chemischen Stoffen | - | 42 |
Loading...
Werkstoff - Kunststoff | Hochleistungs-Polymerklasse | Empfohlene Gehäusebohrungstoleranz | H7 | [P] Max. zulässiger Flächendruck(N/mm2) | 150 |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Innendurchmesser d1(mm)
O.D. d2(mm)
Gesamtlänge b1(mm)
[T] Dicke(mm)
Empfohlene Wellentoleranz
[V] Max. zulässige Geschwindigkeit(m/s)
Maximal zulässiger PV-Wert(N/mm2•m/s)
Umgebungsbedingungen
Flansch-Außendurchmesser d3(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften