Energy Chain Großformat öffnend und schließend (EZ-Ketten) Z300-Ausführung

Energy Chain Großformat öffnend und schließend (EZ-Ketten) Z300-Ausführung
Just push the cable through the slit! The cable can be stored quickly. (Z300)

[Features]
・ Push cable packing.
・ Snap style mounting with comb type cable clamp.
・ Torsion running (with limitations) is possible.
・ Packing is extremely simple, ideal for assembly of the cable harness with connector.
・ Thick pivot diameter provides durability and a long life.
・ Outer surface shape helps keep off dirt.
・ "E" type has crossbar which enters the slit (cut) from the outer peripheral side.
・ "Z" type has crossbar which enters the slit (cut) from the inner peripheral side.
・ Compatible with 1-Chamber, 2-Chamber, and 3-Chamber Types

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
Z300.075[75A,​100A,​125A,​150A,​200A,​250A,​300A,​.][075,​100,​125,​150,​200,​250,​300,​N][1-100/1][0,​A,​AA,​AB,​AC,​AD,​AE,​AF,​AG,​AH,​AI,​AJ,​AK,​AL,​AM,​AN,​AO,​AP,​AQ,​AR,​AS,​AT,​AU,​AV,​AW,​AX,​AY,​AZ,​B,​BA,​BB,​BC,​BD,​BE,​BF,​BG,​BH,​BI,​BJ,​BK,​BL,​BM,​BN,​BO,​BP,​BQ,​BR,​BS,​BT,​BU,​BV,​BW,​BX,​BY,​BZ,​C,​CA,​CB,​CC,​CD,​CE,​CF,​CG,​CH,​CI,​CJ,​CK,​CL,​D,​E,​F,​G,​H,​I,​J,​K,​L,​M,​N,​O,​P,​Q,​R,​S,​T,​U,​V,​W,​X,​Y,​Z,​ZZZZZ]-[1-100/1]
Z300.075[75A,​100A,​125A,​150A,​200A,​250A,​300A,​.][075,​100,​125,​150,​200,​250,​300,​N].[0,​A,​AA,​AB,​AC,​AD,​AE,​AF,​AG,​AH,​AI,​AJ,​AK,​AL,​AM,​AN,​AO,​AP,​AQ,​AR,​AS,​AT,​AU,​AV,​AW,​AX,​AY,​AZ,​B,​BA,​BB,​BC,​BD,​BE,​BF,​BG,​BH,​BI,​BJ,​BK,​BL,​BM,​BN,​BO,​BP,​BQ,​BR,​BS,​BT,​BU,​BV,​BW,​BX,​BY,​BZ,​C,​CA,​CB,​CC,​CD,​CE,​CF,​CG,​CH,​CI,​CJ,​CK,​CL,​D,​E,​F,​G,​H,​I,​J,​K,​L,​M,​N,​O,​P,​Q,​R,​S,​T,​U,​V,​W,​X,​Y,​Z,​ZZZZZ]-[1-100/1]
Z300.2/45[75A,​100A,​125A,​150A,​200A,​250A,​300A,​.][075,​100,​125,​150,​200,​250,​300,​N][1-100/1][0,​A,​AA,​AB,​AC,​AD,​AE,​AF,​AG,​AH,​AI,​AJ,​AK,​AL,​AM,​AN,​AO,​AP,​AQ,​AR,​AS,​AT,​AU,​AV,​AW,​AX,​AY,​AZ,​B,​BA,​BB,​BC,​BD,​BE,​BF,​BG,​BH,​BI,​BJ,​BK,​BL,​BM,​BN,​BO,​BP,​BQ,​BR,​BS,​BT,​BU,​BV,​BW,​BX,​BY,​BZ,​C,​CA,​CB,​CC,​CD,​CE,​CF,​CG,​CH,​CI,​CJ,​CK,​CL,​D,​E,​F,​G,​H,​I,​J,​K,​L,​M,​N,​O,​P,​Q,​R,​S,​T,​U,​V,​W,​X,​Y,​Z,​ZZZZZ]-[1-100/1]
Z300.2/45[75A,​100A,​125A,​150A,​200A,​250A,​300A,​.][075,​100,​125,​150,​200,​250,​300,​N][1-100/1][0,​A,​AA,​AB,​AC,​AD,​AE,​AF,​AG,​AH,​AI,​AJ,​AK,​AL,​AM,​AN,​AO,​AP,​AQ,​AR,​AS,​AT,​AU,​AV,​AW,​AX,​AY,​AZ,​B,​BA,​BB,​BC,​BD,​BE,​BF,​BG,​BH,​BI,​BJ,​BK,​BL,​BM,​BN,​BO,​BP,​BQ,​BR,​BS,​BT,​BU,​BV,​BW,​BX,​BY,​BZ,​C,​CA,​CB,​CC,​CD,​CE,​CF,​CG,​CH,​CI,​CJ,​CK,​CL,​D,​E,​F,​G,​H,​I,​J,​K,​L,​M,​N,​O,​P,​Q,​R,​S,​T,​U,​V,​W,​X,​Y,​Z,​ZZZZZ]-[1-100/1]-[3100.34PZ,​3100.34PZB]
Z300.2/45[75A,​100A,​125A,​150A,​200A,​250A,​300A,​.][075,​100,​125,​150,​200,​250,​300,​N].[0,​A,​AA,​AB,​AC,​AD,​AE,​AF,​AG,​AH,​AI,​AJ,​AK,​AL,​AM,​AN,​AO,​AP,​AQ,​AR,​AS,​AT,​AU,​AV,​AW,​AX,​AY,​AZ,​B,​BA,​BB,​BC,​BD,​BE,​BF,​BG,​BH,​BI,​BJ,​BK,​BL,​BM,​BN,​BO,​BP,​BQ,​BR,​BS,​BT,​BU,​BV,​BW,​BX,​BY,​BZ,​C,​CA,​CB,​CC,​CD,​CE,​CF,​CG,​CH,​CI,​CJ,​CK,​CL,​D,​E,​F,​G,​H,​I,​J,​K,​L,​M,​N,​O,​P,​Q,​R,​S,​T,​U,​V,​W,​X,​Y,​Z,​ZZZZZ]-[1-100/1]
Z300.2/45[75A,​100A,​125A,​150A,​200A,​250A,​300A,​.][075,​100,​125,​150,​200,​250,​300,​N].[0,​A,​AA,​AB,​AC,​AD,​AE,​AF,​AG,​AH,​AI,​AJ,​AK,​AL,​AM,​AN,​AO,​AP,​AQ,​AR,​AS,​AT,​AU,​AV,​AW,​AX,​AY,​AZ,​B,​BA,​BB,​BC,​BD,​BE,​BF,​BG,​BH,​BI,​BJ,​BK,​BL,​BM,​BN,​BO,​BP,​BQ,​BR,​BS,​BT,​BU,​BV,​BW,​BX,​BY,​BZ,​C,​CA,​CB,​CC,​CD,​CE,​CF,​CG,​CH,​CI,​CJ,​CK,​CL,​D,​E,​F,​G,​H,​I,​J,​K,​L,​M,​N,​O,​P,​Q,​R,​S,​T,​U,​V,​W,​X,​Y,​Z,​ZZZZZ]-[1-100/1]-[3100.34PZ,​3100.34PZB]
Z300.3/45.[75,​100,​125,​150,​200,​250,​300].0-[1-100/1]
Z300.3/45.[75,​100,​125,​150,​200,​250,​300].0-[1-100/1]-[E3150.1PZ,​E3150.1PZ.A1,​E3150.1PZ.A2,​E3150.1PZ.A3,​E3150.1PZ.A4,​E3150.1PZB,​E3150.1PZB.A1,​E3150.1PZB.A2,​E3150.1PZB.A3,​E3150.1PZB.A4,​E3150.1PZBK1.A1,​E3150.1PZBK1.A2,​E3150.1PZBK1.A3,​E3150.1PZBK1.A4,​E3150.1PZBK1,​E3150.12PZ,​E3150.12PZ.A1,​E3150.12PZ.A2,​E3150.12PZ.A3,​E3150.12PZ.A4,​E3150.12PZB,​E3150.12PZB.A1,​E3150.12PZB.A2,​E3150.12PZB.A3,​E3150.12PZB.A4,​E3150.12PZBK1.A1,​E3150.12PZBK1.A2,​E3150.12PZBK1.A3,​E3150.12PZBK1.A4,​E3150.12PZBK1,​E3150.2PZ,​E3150.2PZ.A1,​E3150.2PZ.A2,​E3150.2PZ.A3,​E3150.2PZ.A4,​E3150.2PZB,​E3150.2PZB.A1,​E3150.2PZB.A2,​E3150.2PZB.A3,​E3150.2PZB.A4,​E3150.2PZBK1.A1,​E3150.2PZBK1.A2,​E3150.2PZBK1.A3,​E3150.2PZBK1.A4,​E3150.2PZBK1,​E3150.3PZ,​E3150.3PZ.A1,​E3150.3PZ.A2,​E3150.3PZ.A3,​E3150.3PZ.A4,​E3150.3PZB,​E3150.3PZB.A1,​E3150.3PZB.A2,​E3150.3PZB.A3,​E3150.3PZB.A4,​E3150.3PZBK1.A1,​E3150.3PZBK1.A2,​E3150.3PZBK1.A3,​E3150.3PZBK1.A4,​E3150.3PZBK1,​E3150.34PZ,​E3150.34PZ.A1,​E3150.34PZ.A2,​E3150.34PZ.A3,​E3150.34PZ.A4,​E3150.34PZB,​E3150.34PZB.A1,​E3150.34PZB.A2,​E3150.34PZB.A3,​E3150.34PZB.A4,​E3150.34PZBK1.A1,​E3150.34PZBK1.A2,​E3150.34PZBK1.A3,​E3150.34PZBK1.A4,​E3150.34PZBK1,​E3150.4PZ,​E3150.4PZ.A1,​E3150.4PZ.A2,​E3150.4PZ.A3,​E3150.4PZ.A4,​E3150.4PZB,​E3150.4PZB.A1,​E3150.4PZB.A2,​E3150.4PZB.A3,​E3150.4PZB.A4,​E3150.4PZBK1.A1,​E3150.4PZBK1.A2,​E3150.4PZBK1.A3,​E3150.4PZBK1.A4,​E3150.4PZBK1]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAnzahl der internen Unterteilungen für Träger Innenbreite
(mm)
Max. Kabelaußen-Ø Dp
(Ø)
Anzahl der Verbindungsglieder lieferbare Biegeradien Farbe Anschlusselemente
1 5 Arbeitstage 10Keine7535--SchwarzE3075.1PZ / E3075.1PZB / E3075.1PZ.A1 / E3075.1PZB.A1 / E3075.1PZBK1 / E3075.1PZBK1.A1 / E3075.1PZBK1.A2 / E3075.1PZBK1.A3 / E3075.1PZBK1.A4 / E3075.1PZ.A2 / E3075.1PZB.A2 / E3075.1PZ.A3 / E3075.1PZB.A3 / E3075.1PZ.A4 / E3075.1PZB.A4 / E3075.12PZ / E3075.12PZB / E3075.12PZ.A1 / E3075.12PZB.A1 / E3075.12PZBK1 / E3075.12PZBK1.A1 / E3075.12PZBK1.A2 / E3075.12PZBK1.A3 / E3075.12PZBK1.A4 / E3075.12PZ.A2 / E3075.12PZB.A2 / E3075.12PZ.A3 / E3075.12PZB.A3 / E3075.12PZ.A4 / E3075.12PZB.A4 / E3075.2PZ / E3075.2PZB / E3075.2PZ.A1 / E3075.2PZB.A1 / E3075.2PZBK1 / E3075.2PZBK1.A1 / E3075.2PZBK1.A2 / E3075.2PZBK1.A3 / E3075.2PZBK1.A4 / E3075.2PZ.A2 / E3075.2PZB.A2 / E3075.2PZ.A3 / E3075.2PZB.A3 / E3075.2PZ.A4 / E3075.2PZB.A4 / E3075.3PZ / E3075.3PZB / E3075.3PZ.A1 / E3075.3PZB.A1 / E3075.3PZBK1 / E3075.3PZBK1.A1 / E3075.3PZBK1.A2 / E3075.3PZBK1.A3 / E3075.3PZBK1.A4 / E3075.3PZ.A2 / E3075.3PZB.A2 / E3075.3PZ.A3 / E3075.3PZB.A3 / E3075.3PZ.A4 / E3075.3PZB.A4 / E3075.34PZ / E3075.34PZB / E3075.34PZ.A1 / E3075.34PZB.A1 / E3075.34PZBK1 / E3075.34PZBK1.A1 / E3075.34PZBK1.A2 / E3075.34PZBK1.A3 / E3075.34PZBK1.A4 / E3075.34PZ.A2 / E3075.34PZB.A2 / E3075.34PZ.A3 / E3075.34PZB.A3 / E3075.34PZ.A4 / E3075.34PZB.A4 / E3075.4PZ / E3075.4PZB / E3075.4PZ.A1 / E3075.4PZB.A1 / E3075.4PZBK1 / E3075.4PZBK1.A1 / E3075.4PZBK1.A2 / E3075.4PZBK1.A3 / E3075.4PZBK1.A4 / E3075.4PZ.A2 / E3075.4PZB.A2 / E3075.4PZ.A3 / E3075.4PZB.A3 / E3075.4PZ.A4 / E3075.4PZB.A4 / Nein
1 5 Arbeitstage 10Keine7535--SchwarzE3075.1PZ / E3075.1PZB / E3075.1PZ.A1 / E3075.1PZB.A1 / E3075.1PZBK1 / E3075.1PZBK1.A1 / E3075.1PZBK1.A2 / E3075.1PZBK1.A3 / E3075.1PZBK1.A4 / E3075.1PZ.A2 / E3075.1PZB.A2 / E3075.1PZ.A3 / E3075.1PZB.A3 / E3075.1PZ.A4 / E3075.1PZB.A4 / E3075.12PZ / E3075.12PZB / E3075.12PZ.A1 / E3075.12PZB.A1 / E3075.12PZBK1 / E3075.12PZBK1.A1 / E3075.12PZBK1.A2 / E3075.12PZBK1.A3 / E3075.12PZBK1.A4 / E3075.12PZ.A2 / E3075.12PZB.A2 / E3075.12PZ.A3 / E3075.12PZB.A3 / E3075.12PZ.A4 / E3075.12PZB.A4 / E3075.2PZ / E3075.2PZB / E3075.2PZ.A1 / E3075.2PZB.A1 / E3075.2PZBK1 / E3075.2PZBK1.A1 / E3075.2PZBK1.A2 / E3075.2PZBK1.A3 / E3075.2PZBK1.A4 / E3075.2PZ.A2 / E3075.2PZB.A2 / E3075.2PZ.A3 / E3075.2PZB.A3 / E3075.2PZ.A4 / E3075.2PZB.A4 / E3075.3PZ / E3075.3PZB / E3075.3PZ.A1 / E3075.3PZB.A1 / E3075.3PZBK1 / E3075.3PZBK1.A1 / E3075.3PZBK1.A2 / E3075.3PZBK1.A3 / E3075.3PZBK1.A4 / E3075.3PZ.A2 / E3075.3PZB.A2 / E3075.3PZ.A3 / E3075.3PZB.A3 / E3075.3PZ.A4 / E3075.3PZB.A4 / E3075.34PZ / E3075.34PZB / E3075.34PZ.A1 / E3075.34PZB.A1 / E3075.34PZBK1 / E3075.34PZBK1.A1 / E3075.34PZBK1.A2 / E3075.34PZBK1.A3 / E3075.34PZBK1.A4 / E3075.34PZ.A2 / E3075.34PZB.A2 / E3075.34PZ.A3 / E3075.34PZB.A3 / E3075.34PZ.A4 / E3075.34PZB.A4 / E3075.4PZ / E3075.4PZB / E3075.4PZ.A1 / E3075.4PZB.A1 / E3075.4PZBK1 / E3075.4PZBK1.A1 / E3075.4PZBK1.A2 / E3075.4PZBK1.A3 / E3075.4PZBK1.A4 / E3075.4PZ.A2 / E3075.4PZB.A2 / E3075.4PZ.A3 / E3075.4PZB.A3 / E3075.4PZ.A4 / E3075.4PZB.A4 / Nein
1 5 Arbeitstage 10Horizontal 2 Partitions9618--SchwarzE3100.1PZ / E3100.1PZB / E3100.1PZ.A1 / E3100.1PZB.A1 / E3100.1PZBK1 / E3100.1PZBK1.A1 / E3100.1PZBK1.A2 / E3100.1PZBK1.A3 / E3100.1PZBK1.A4 / E3100.1PZ.A2 / E3100.1PZB.A2 / E3100.1PZ.A3 / E3100.1PZB.A3 / E3100.1PZ.A4 / E3100.1PZB.A4 / E3100.12PZ / E3100.12PZB / E3100.12PZ.A1 / E3100.12PZB.A1 / E3100.12PZBK1 / E3100.12PZBK1.A1 / E3100.12PZBK1.A2 / E3100.12PZBK1.A3 / E3100.12PZBK1.A4 / E3100.12PZ.A2 / E3100.12PZB.A2 / E3100.12PZ.A3 / E3100.12PZB.A3 / E3100.12PZ.A4 / E3100.12PZB.A4 / E3100.2PZ / E3100.2PZB / E3100.2PZ.A1 / E3100.2PZB.A1 / E3100.2PZBK1 / E3100.2PZBK1.A1 / E3100.2PZBK1.A2 / E3100.2PZBK1.A3 / E3100.2PZBK1.A4 / E3100.2PZ.A2 / E3100.2PZB.A2 / E3100.2PZ.A3 / E3100.2PZB.A3 / E3100.2PZ.A4 / E3100.2PZB.A4 / E3100.3PZ / E3100.3PZB / E3100.3PZ.A1 / E3100.3PZB.A1 / E3100.3PZBK1 / E3100.3PZBK1.A1 / E3100.3PZBK1.A2 / E3100.3PZBK1.A3 / E3100.3PZBK1.A4 / E3100.3PZ.A2 / E3100.3PZB.A2 / E3100.3PZ.A3 / E3100.3PZB.A3 / E3100.3PZ.A4 / E3100.3PZB.A4 / E3100.34PZ / E3100.34PZB / E3100.34PZ.A1 / E3100.34PZB.A1 / E3100.34PZBK1 / E3100.34PZBK1.A1 / E3100.34PZBK1.A2 / E3100.34PZBK1.A3 / E3100.34PZBK1.A4 / E3100.34PZ.A2 / E3100.34PZB.A2 / E3100.34PZ.A3 / E3100.34PZB.A3 / E3100.34PZ.A4 / E3100.34PZB.A4 / E3100.4PZ / E3100.4PZB / E3100.4PZ.A1 / E3100.4PZB.A1 / E3100.4PZBK1 / E3100.4PZBK1.A1 / E3100.4PZBK1.A2 / E3100.4PZBK1.A3 / E3100.4PZBK1.A4 / E3100.4PZ.A2 / E3100.4PZB.A2 / E3100.4PZ.A3 / E3100.4PZB.A3 / E3100.4PZ.A4 / E3100.4PZB.A4 / Nein
1 5 Arbeitstage 10Horizontal 2 Partitions9618--SchwarzE3100.1PZ / E3100.1PZB / E3100.1PZ.A1 / E3100.1PZB.A1 / E3100.1PZBK1 / E3100.1PZBK1.A1 / E3100.1PZBK1.A2 / E3100.1PZBK1.A3 / E3100.1PZBK1.A4 / E3100.1PZ.A2 / E3100.1PZB.A2 / E3100.1PZ.A3 / E3100.1PZB.A3 / E3100.1PZ.A4 / E3100.1PZB.A4 / E3100.12PZ / E3100.12PZB / E3100.12PZ.A1 / E3100.12PZB.A1 / E3100.12PZBK1 / E3100.12PZBK1.A1 / E3100.12PZBK1.A2 / E3100.12PZBK1.A3 / E3100.12PZBK1.A4 / E3100.12PZ.A2 / E3100.12PZB.A2 / E3100.12PZ.A3 / E3100.12PZB.A3 / E3100.12PZ.A4 / E3100.12PZB.A4 / E3100.2PZ / E3100.2PZB / E3100.2PZ.A1 / E3100.2PZB.A1 / E3100.2PZBK1 / E3100.2PZBK1.A1 / E3100.2PZBK1.A2 / E3100.2PZBK1.A3 / E3100.2PZBK1.A4 / E3100.2PZ.A2 / E3100.2PZB.A2 / E3100.2PZ.A3 / E3100.2PZB.A3 / E3100.2PZ.A4 / E3100.2PZB.A4 / E3100.3PZ / E3100.3PZB / E3100.3PZ.A1 / E3100.3PZB.A1 / E3100.3PZBK1 / E3100.3PZBK1.A1 / E3100.3PZBK1.A2 / E3100.3PZBK1.A3 / E3100.3PZBK1.A4 / E3100.3PZ.A2 / E3100.3PZB.A2 / E3100.3PZ.A3 / E3100.3PZB.A3 / E3100.3PZ.A4 / E3100.3PZB.A4 / E3100.34PZ / E3100.34PZB / E3100.34PZ.A1 / E3100.34PZB.A1 / E3100.34PZBK1 / E3100.34PZBK1.A1 / E3100.34PZBK1.A2 / E3100.34PZBK1.A3 / E3100.34PZBK1.A4 / E3100.34PZ.A2 / E3100.34PZB.A2 / E3100.34PZ.A3 / E3100.34PZB.A3 / E3100.34PZ.A4 / E3100.34PZB.A4 / E3100.4PZ / E3100.4PZB / E3100.4PZ.A1 / E3100.4PZB.A1 / E3100.4PZBK1 / E3100.4PZBK1.A1 / E3100.4PZBK1.A2 / E3100.4PZBK1.A3 / E3100.4PZBK1.A4 / E3100.4PZ.A2 / E3100.4PZB.A2 / E3100.4PZ.A3 / E3100.4PZB.A3 / E3100.4PZ.A4 / E3100.4PZB.A4 / Nein
1 5 Arbeitstage 10Horizontal 2 Partitions9618--SchwarzE3100.1PZ / E3100.1PZB / E3100.1PZ.A1 / E3100.1PZB.A1 / E3100.1PZBK1 / E3100.1PZBK1.A1 / E3100.1PZBK1.A2 / E3100.1PZBK1.A3 / E3100.1PZBK1.A4 / E3100.1PZ.A2 / E3100.1PZB.A2 / E3100.1PZ.A3 / E3100.1PZB.A3 / E3100.1PZ.A4 / E3100.1PZB.A4 / E3100.12PZ / E3100.12PZB / E3100.12PZ.A1 / E3100.12PZB.A1 / E3100.12PZBK1 / E3100.12PZBK1.A1 / E3100.12PZBK1.A2 / E3100.12PZBK1.A3 / E3100.12PZBK1.A4 / E3100.12PZ.A2 / E3100.12PZB.A2 / E3100.12PZ.A3 / E3100.12PZB.A3 / E3100.12PZ.A4 / E3100.12PZB.A4 / E3100.2PZ / E3100.2PZB / E3100.2PZ.A1 / E3100.2PZB.A1 / E3100.2PZBK1 / E3100.2PZBK1.A1 / E3100.2PZBK1.A2 / E3100.2PZBK1.A3 / E3100.2PZBK1.A4 / E3100.2PZ.A2 / E3100.2PZB.A2 / E3100.2PZ.A3 / E3100.2PZB.A3 / E3100.2PZ.A4 / E3100.2PZB.A4 / E3100.3PZ / E3100.3PZB / E3100.3PZ.A1 / E3100.3PZB.A1 / E3100.3PZBK1 / E3100.3PZBK1.A1 / E3100.3PZBK1.A2 / E3100.3PZBK1.A3 / E3100.3PZBK1.A4 / E3100.3PZ.A2 / E3100.3PZB.A2 / E3100.3PZ.A3 / E3100.3PZB.A3 / E3100.3PZ.A4 / E3100.3PZB.A4 / E3100.34PZ / E3100.34PZB / E3100.34PZ.A1 / E3100.34PZB.A1 / E3100.34PZBK1 / E3100.34PZBK1.A1 / E3100.34PZBK1.A2 / E3100.34PZBK1.A3 / E3100.34PZBK1.A4 / E3100.34PZ.A2 / E3100.34PZB.A2 / E3100.34PZ.A3 / E3100.34PZB.A3 / E3100.34PZ.A4 / E3100.34PZB.A4 / E3100.4PZ / E3100.4PZB / E3100.4PZ.A1 / E3100.4PZB.A1 / E3100.4PZBK1 / E3100.4PZBK1.A1 / E3100.4PZBK1.A2 / E3100.4PZBK1.A3 / E3100.4PZBK1.A4 / E3100.4PZ.A2 / E3100.4PZB.A2 / E3100.4PZ.A3 / E3100.4PZB.A3 / E3100.4PZ.A4 / E3100.4PZB.A4 / Nein
1 5 Arbeitstage 10Horizontal 2 Partitions9618--SchwarzE3100.1PZ / E3100.1PZB / E3100.1PZ.A1 / E3100.1PZB.A1 / E3100.1PZBK1 / E3100.1PZBK1.A1 / E3100.1PZBK1.A2 / E3100.1PZBK1.A3 / E3100.1PZBK1.A4 / E3100.1PZ.A2 / E3100.1PZB.A2 / E3100.1PZ.A3 / E3100.1PZB.A3 / E3100.1PZ.A4 / E3100.1PZB.A4 / E3100.12PZ / E3100.12PZB / E3100.12PZ.A1 / E3100.12PZB.A1 / E3100.12PZBK1 / E3100.12PZBK1.A1 / E3100.12PZBK1.A2 / E3100.12PZBK1.A3 / E3100.12PZBK1.A4 / E3100.12PZ.A2 / E3100.12PZB.A2 / E3100.12PZ.A3 / E3100.12PZB.A3 / E3100.12PZ.A4 / E3100.12PZB.A4 / E3100.2PZ / E3100.2PZB / E3100.2PZ.A1 / E3100.2PZB.A1 / E3100.2PZBK1 / E3100.2PZBK1.A1 / E3100.2PZBK1.A2 / E3100.2PZBK1.A3 / E3100.2PZBK1.A4 / E3100.2PZ.A2 / E3100.2PZB.A2 / E3100.2PZ.A3 / E3100.2PZB.A3 / E3100.2PZ.A4 / E3100.2PZB.A4 / E3100.3PZ / E3100.3PZB / E3100.3PZ.A1 / E3100.3PZB.A1 / E3100.3PZBK1 / E3100.3PZBK1.A1 / E3100.3PZBK1.A2 / E3100.3PZBK1.A3 / E3100.3PZBK1.A4 / E3100.3PZ.A2 / E3100.3PZB.A2 / E3100.3PZ.A3 / E3100.3PZB.A3 / E3100.3PZ.A4 / E3100.3PZB.A4 / E3100.34PZ / E3100.34PZB / E3100.34PZ.A1 / E3100.34PZB.A1 / E3100.34PZBK1 / E3100.34PZBK1.A1 / E3100.34PZBK1.A2 / E3100.34PZBK1.A3 / E3100.34PZBK1.A4 / E3100.34PZ.A2 / E3100.34PZB.A2 / E3100.34PZ.A3 / E3100.34PZB.A3 / E3100.34PZ.A4 / E3100.34PZB.A4 / E3100.4PZ / E3100.4PZB / E3100.4PZ.A1 / E3100.4PZB.A1 / E3100.4PZBK1 / E3100.4PZBK1.A1 / E3100.4PZBK1.A2 / E3100.4PZBK1.A3 / E3100.4PZBK1.A4 / E3100.4PZ.A2 / E3100.4PZB.A2 / E3100.4PZ.A3 / E3100.4PZB.A3 / E3100.4PZ.A4 / E3100.4PZB.A4 / Nein
1 26 Arbeitstage 10Horizontale 3-Teilung140181 ~ 10075 ~ 300SchwarzNein
1 26 Arbeitstage 10Horizontale 3-Teilung140181 ~ 10075 ~ 300SchwarzE3150.1PZ / E3150.1PZB / E3150.1PZ.A1 / E3150.1PZB.A1 / E3150.1PZBK1 / E3150.1PZBK1.A1 / E3150.1PZBK1.A2 / E3150.1PZBK1.A3 / E3150.1PZBK1.A4 / E3150.1PZ.A2 / E3150.1PZB.A2 / E3150.1PZ.A3 / E3150.1PZB.A3 / E3150.1PZ.A4 / E3150.1PZB.A4 / E3150.12PZ / E3150.12PZB / E3150.12PZ.A1 / E3150.12PZB.A1 / E3150.12PZBK1 / E3150.12PZBK1.A1 / E3150.12PZBK1.A2 / E3150.12PZBK1.A3 / E3150.12PZBK1.A4 / E3150.12PZ.A2 / E3150.12PZB.A2 / E3150.12PZ.A3 / E3150.12PZB.A3 / E3150.12PZ.A4 / E3150.12PZB.A4 / E3150.2PZ / E3150.2PZB / E3150.2PZ.A1 / E3150.2PZB.A1 / E3150.2PZBK1 / E3150.2PZBK1.A1 / E3150.2PZBK1.A2 / E3150.2PZBK1.A3 / E3150.2PZBK1.A4 / E3150.2PZ.A2 / E3150.2PZB.A2 / E3150.2PZ.A3 / E3150.2PZB.A3 / E3150.2PZ.A4 / E3150.2PZB.A4 / E3150.3PZ / E3150.3PZB / E3150.3PZ.A1 / E3150.3PZB.A1 / E3150.3PZBK1 / E3150.3PZBK1.A1 / E3150.3PZBK1.A2 / E3150.3PZBK1.A3 / E3150.3PZBK1.A4 / E3150.3PZ.A2 / E3150.3PZB.A2 / E3150.3PZ.A3 / E3150.3PZB.A3 / E3150.3PZ.A4 / E3150.3PZB.A4 / E3150.34PZ / E3150.34PZB / E3150.34PZ.A1 / E3150.34PZB.A1 / E3150.34PZBK1 / E3150.34PZBK1.A1 / E3150.34PZBK1.A2 / E3150.34PZBK1.A3 / E3150.34PZBK1.A4 / E3150.34PZ.A2 / E3150.34PZB.A2 / E3150.34PZ.A3 / E3150.34PZB.A3 / E3150.34PZ.A4 / E3150.34PZB.A4 / E3150.4PZ / E3150.4PZB / E3150.4PZ.A1 / E3150.4PZB.A1 / E3150.4PZBK1 / E3150.4PZBK1.A1 / E3150.4PZBK1.A2 / E3150.4PZBK1.A3 / E3150.4PZBK1.A4 / E3150.4PZ.A2 / E3150.4PZB.A2 / E3150.4PZ.A3 / E3150.4PZB.A3 / E3150.4PZ.A4 / E3150.4PZB.A4

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Energy-Chains-Ausführung Square Shape Abdeckungsart Querstangen-Ausführung Eigenschaften Standard / Low Particle Generation / Low Frictional Wear
Innenhöhe(mm) 48.5 Arbeitsgeschwindigkeit(m/s) 10 Abstand P(mm) 67
Öffnungs- und Verschlusstyp Innenumfangsseite Kabeleinführungs-Art Geschlitzt Bewegungstyp 2 Sizeal Motion
Betriebstemperatur(°C) -40::80 Energy-Chains-Material Harz Richtige Anzahl der Verbindungen für horizontale Verwendung(Stück maximal (exklusive)) 31

Technischer Support