Energy Chain kleine Schlitzöffnung und -schließung (EZ-Ketten) E045-Ausführung

Energy Chain kleine Schlitzöffnung und -schließung (EZ-Ketten) E045-Ausführung
Just push the cable through the slit! The cable can be stored quickly. (E045)

[Features]
・ Low noise and smooth running with small pitch.
・ Push cable packing.
・ Extremely lightweight - Ideal when storage weight is light.
・ Torsion running (with limitations) is possible.
・ An internal structure that does not damage the cable.
・ "E" type has crossbar which enters the slit (cut) from the outer peripheral side.
・ "Z" type has crossbar which enters the slit (cut) from the inner peripheral side.
・ Mounting Brackets for Integrated Cable Clamps Also Available (Option)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
E045.2/7.[18,​28,​38].0-[1-100/1]
E045.2/7.[18,​28,​38].0-[1-100/1]-[0450.16.12PZ,​0450.16.12]
E045.2/9.[18,​28,​38].0-[1-100/1]
E045.2/9.[18,​28,​38].0-[1-100/1]-[0450.20.12PZ,​0450.20.12]
E045.3/9.[18,​28,​38].0-[1-100/1]
E045.3/9.[18,​28,​38].0-[1-100/1]-[0450.30.12PZ,​0450.30.12]
E045.10.[018,​028,​038].0-[1-100/1]
E045.10.[018,​028,​038].0-[1-100/1]-[0450.10.12PZ,​0450.10.12]
E045.16[18A,​28A,​38A,​.][018,​028,​038,​N][1-100/1][0,​A,​B,​ZZZZZ]-[1-100/1]
E045.16[18A,​28A,​38A,​.][018,​028,​038,​N][1-100/1][0,​A,​B,​ZZZZZ]-[1-100/1]-0450.16.12
E045.16[18A,​28A,​38A,​.][018,​028,​038,​N].[0,​A,​B,​ZZZZZ]-[1-100/1]
E045.16[18A,​28A,​38A,​.][018,​028,​038,​N].[0,​A,​B,​ZZZZZ]-[1-100/1]-0450.16.12
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAnzahl der Verbindungsglieder lieferbare Biegeradien Farbe Anschlusselemente
1 6 Arbeitstage -1 ~ 100-Schwarz-
1 6 Arbeitstage -1 ~ 100-Schwarz0450.16.12 / 0450.16.12PZ
1 6 Arbeitstage -1 ~ 10018 ~ 38Schwarz-
1 6 Arbeitstage -1 ~ 10018 ~ 38Schwarz0450.20.12 / 0450.20.12PZ
1 6 Arbeitstage -1 ~ 10018 ~ 38Schwarz-
1 6 Arbeitstage -1 ~ 10018 ~ 38Schwarz0450.30.12 / 0450.30.12PZ
1 6 Arbeitstage -1 ~ 10018 ~ 38Schwarz-
1 6 Arbeitstage -1 ~ 10018 ~ 38Schwarz0450.10.12 / 0450.10.12PZ
1 5 Arbeitstage 101 ~ 100---
1 5 Arbeitstage 101 ~ 100---
1 5 Arbeitstage 10----
1 5 Arbeitstage 10----

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Energy-Chains-Ausführung Square Shape Abdeckungsart Querstangen-Ausführung Eigenschaften Standard / Low Particle Generation / Low Frictional Wear
Innenhöhe(mm) 9.4 Anzahl der internen Unterteilungen für Träger Keine Innenbreite(mm) 16
Max. Kabelaußen-Ø Dp(Ø) 5.5 Arbeitsgeschwindigkeit(m/s) 10 Abstand P(mm) 13
Öffnungs- und Verschlusstyp Außenumfangsseite Kabeleinführungs-Art Geschlitzt Bewegungstyp 2 Sizeal Motion
Betriebstemperatur(°C) -40::80 Energy-Chains-Material Harz Richtige Anzahl der Verbindungen für horizontale Verwendung(Stück maximal (exklusive)) 19

Technischer Support