Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Innenbreite (mm) | Farbe | Anschlusselemente | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | Schwarz | 080.10.12 / 080.10.12PZ / Nein | ||
1 | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | Schwarz | 080.10.12 / 080.10.12PZ / Nein | ||
1 | 5 Arbeitstage | 10 | 16 | Schwarz | 080.16.12 / 080.16.12PZ / Nein | ||
1 | 5 Arbeitstage | 10 | 16 | Schwarz | 080.16.12 / 080.16.12PZ / Nein | ||
1 | 5 Arbeitstage | 10 | 20 | Schwarz | 080.20.12 / 080.20.12PZ / Nein | ||
1 | 5 Arbeitstage | 10 | 20 | Schwarz | 080.20.12 / 080.20.12PZ / Nein | ||
1 | 5 Arbeitstage | 10 | 30 | Schwarz | 080.30.12 / 080.30.12PZ / Nein | ||
1 | 5 Arbeitstage | 10 | 30 | Schwarz | 080.30.12 / 080.30.12PZ / Nein | ||
1 | 5 Arbeitstage | 10 | 40 | Schwarz | 080.40.12 / 080.40.12PZ / Nein | ||
1 | 5 Arbeitstage | 10 | 40 | Schwarz | 080.40.12 / 080.40.12PZ / Nein | ||
1 | 5 Arbeitstage | 10 | 50 | Schwarz | 080.50.12 / 080.50.12PZ / Nein | ||
1 | 5 Arbeitstage | 10 | 50 | Schwarz | 080.50.12 / 080.50.12PZ / Nein |
Loading...
Energy-Chains-Ausführung | Square Shape | Abdeckungsart | Querstangen-Ausführung | Eigenschaften | Standard / Low Particle Generation / Low Frictional Wear |
---|---|---|---|---|---|
Innenhöhe(mm) | 14.6 | Anzahl der internen Unterteilungen für Träger | Keine | Max. Kabelaußen-Ø Dp(Ø) | 10 |
Arbeitsgeschwindigkeit(m/s) | 10 | Abstand P(mm) | 20 | Öffnungs- und Verschlusstyp | Außenumfangsseite |
Kabeleinführungs-Art | Geschlitzt | Bewegungstyp | 2 Sizeal Motion | Betriebstemperatur(°C) | -40::80 |
Energy-Chains-Material | Harz | Richtige Anzahl der Verbindungen für horizontale Verwendung(Stück maximal (exklusive)) | 33 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Innenbreite(mm)
Farbe
Anschlusselemente
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften