Energy Chain kleine Ausführung (E2-Mikro) 05-Ausführung (Teilenummern)

Energy Chain kleine Ausführung (E2-Mikro) 05-Ausführung
Space-saving design that can be used in small spaces! Small pitch, smooth motion. (05)

[Features]
・ Extremely lightweight- Ideal when storage weight is light.
・ Low noise and smooth running with small pitch.
・ Mounting brackets can be attached.
・ Winner of the iF Design Award

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
05.06[18A,​28A,​38A,​.][018,​028,​038,​N][1-100/1][0,​A,​B,​C,​ZZZZZ]-[1-100/1]
05.06[18A,​28A,​38A,​.][018,​028,​038,​N][1-100/1][0,​A,​B,​C,​ZZZZZ]-[1-100/1]-050.06.12
05.06[18A,​28A,​38A,​.][018,​028,​038,​N].[0,​A,​B,​C,​ZZZZZ]-[1-100/1]
05.06[18A,​28A,​38A,​.][018,​028,​038,​N].[0,​A,​B,​C,​ZZZZZ]-[1-100/1]-050.06.12
05.10[18A,​28A,​38A,​.][018,​028,​038,​N][1-100/1][0,​A,​B,​C,​ZZZZZ]-[1-100/1]
05.10[18A,​28A,​38A,​.][018,​028,​038,​N][1-100/1][0,​A,​B,​C,​ZZZZZ]-[1-100/1]-050.10.12
05.10[18A,​28A,​38A,​.][018,​028,​038,​N].[0,​A,​B,​C,​ZZZZZ]-[1-100/1]
05.10[18A,​28A,​38A,​.][018,​028,​038,​N].[0,​A,​B,​C,​ZZZZZ]-[1-100/1]-050.10.12
05.16[18A,​28A,​38A,​.][018,​028,​038,​N][1-100/1][0,​A,​B,​C,​ZZZZZ]-[1-100/1]
05.16[18A,​28A,​38A,​.][018,​028,​038,​N][1-100/1][0,​A,​B,​C,​ZZZZZ]-[1-100/1]-050.16.12
05.16[18A,​28A,​38A,​.][018,​028,​038,​N].[0,​A,​B,​C,​ZZZZZ]-[1-100/1]
05.16[18A,​28A,​38A,​.][018,​028,​038,​N].[0,​A,​B,​C,​ZZZZZ]-[1-100/1]-050.16.12
05.20.[018,​028,​038,​1D].[0,​18,​28,​38]-2D-3H-[1-100/1]-4N-[050.20A,​NLNLA]
05.20.[018,​028,​038,​1D].[0,​18,​28,​38]-2D-[050.20.1,​050.20.2,​050.20.12,​0]-3H-[1-100/1]-4N-[050.20A,​NLNLA]
05.20.[018,​028,​038,​1D].[0,​18,​28,​38]-[1-100/1]-3H-[1-100/1]-4N-[050.20A,​NLNLA]
05.20.[018,​028,​038,​1D].[0,​18,​28,​38]-[1-100/1]-[050.20.1,​050.20.2,​050.20.12,​0]-3H-[1-100/1]-4N-[050.20A,​NLNLA]
05.30[18A,​28A,​38A,​.][018,​028,​038,​N][1-100/1][0,​A,​B,​C,​ZZZZZ]-[1-100/1]
05.30[18A,​28A,​38A,​.][018,​028,​038,​N][1-100/1][0,​A,​B,​C,​ZZZZZ]-[1-100/1]-050.30.12
05.30[18A,​28A,​38A,​.][018,​028,​038,​N].[0,​A,​B,​C,​ZZZZZ]-[1-100/1]
05.30[18A,​28A,​38A,​.][018,​028,​038,​N].[0,​A,​B,​C,​ZZZZZ]-[1-100/1]-050.30.12
05.64.[018,​028,​038].0-[1-100/1]
05.64.[018,​028,​038].0-[1-100/1]-[050.64.1,​050.64.2,​050.64.12]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSInnenbreite
(mm)
Anzahl der Verbindungsglieder lieferbare Biegeradien Farbe Anschlusselemente
1 5 Arbeitstage 106--Schwarz050.06.1 / 050.06.12 / 050.06.2 / Nein
1 5 Arbeitstage 106--Schwarz050.06.1 / 050.06.12 / 050.06.2 / Nein
1 5 Arbeitstage 106--Schwarz050.06.1 / 050.06.12 / 050.06.2 / Nein
1 5 Arbeitstage 106--Schwarz050.06.1 / 050.06.12 / 050.06.2 / Nein
1 5 Arbeitstage 1010--Schwarz050.10.1 / 050.10.12 / 050.10.2 / Nein
1 5 Arbeitstage 1010--Schwarz050.10.1 / 050.10.12 / 050.10.2 / Nein
1 5 Arbeitstage 1010--Schwarz050.10.1 / 050.10.12 / 050.10.2 / Nein
1 5 Arbeitstage 1010--Schwarz050.10.1 / 050.10.12 / 050.10.2 / Nein
1 5 Arbeitstage 1016--Schwarz050.16.1 / 050.16.12 / 050.16.2 / Nein
1 5 Arbeitstage 1016--Schwarz050.16.1 / 050.16.12 / 050.16.2 / Nein
1 5 Arbeitstage 1016--Schwarz050.16.1 / 050.16.12 / 050.16.2 / Nein
1 5 Arbeitstage 1016--Schwarz050.16.1 / 050.16.12 / 050.16.2 / Nein
1 5 Arbeitstage 1020-18 ~ 38SchwarzNein
1 5 Arbeitstage 1020-18 ~ 38Schwarz050.20.1 / 050.20.12 / 050.20.2
1 5 Arbeitstage 10201 ~ 10018 ~ 38SchwarzNein
1 5 Arbeitstage 10201 ~ 10018 ~ 38Schwarz050.20.1 / 050.20.12 / 050.20.2
1 5 Arbeitstage 1030--Schwarz050.30.1 / 050.30.12 / 050.30.2 / Nein
1 5 Arbeitstage 1030--Schwarz050.30.1 / 050.30.12 / 050.30.2 / Nein
1 5 Arbeitstage 1030--Schwarz050.30.1 / 050.30.12 / 050.30.2 / Nein
1 5 Arbeitstage 1030--Schwarz050.30.1 / 050.30.12 / 050.30.2 / Nein
1 26 Arbeitstage 10641 ~ 10018 ~ 38SchwarzNein
1 26 Arbeitstage 10641 ~ 10018 ~ 38Schwarz050.64.1 / 050.64.12 / 050.64.2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Energy-Chains-Ausführung Square Shape Abdeckungsart Querstangen-Ausführung Eigenschaften Standard / Hohe Belastbarkeit
Innenhöhe(mm) 10 Anzahl der internen Unterteilungen für Träger Keine Max. Kabelaußen-Ø Dp(Ø) 8
Arbeitsgeschwindigkeit(m/s) 10 Abstand P(mm) 20 Öffnungs- und Verschlusstyp Nicht öffnend/schließend
Kabeleinführungs-Art Nicht öffnend/schließend Bewegungstyp 2 Sizeal Motion Betriebstemperatur(°C) -40::120
Energy-Chains-Material Harz Richtige Anzahl der Verbindungen für horizontale Verwendung(Stück maximal (exklusive)) 24

Technischer Support