Kugelhahn 10K, mit kompaktem elektrischen Aktuator (DC) , Edelstahl

Kugelhahn 10K, mit kompaktem elektrischen Aktuator (DC) , Edelstahl
ED (24 VDC) ON-OFF control/for DC power supply/90° forward reverse rotation

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

ED24-UTE-25A

Teilenummer
ED24-UTE-25A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

329.72 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Form Gerade Grundwerkstoff EN 1.4408 Äquiv. Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Öl
Nenndruck 10K Kugelventil, Ausführung Reduzierter Durchgang Versorgungsseite, Verbindungsausführung Rc
Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø 1B (25A) Steuerseite, Verbindungsausführung Rc Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø 1B (25A)
Betriebsmethode Elektrisch Spannung 24 V DC

Sie befinden sich auf der Seite für Kugelhahn 10K, mit kompaktem elektrischen Aktuator (DC) , Edelstahl, die Teilenummer ist ED24-UTE-25A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ED24-UTE-25A.

Technischer Support