Kugelhahn 10K, Kugelgraphitgusseisen, mit elektrischem Aktuator

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
EXH100-10STBF-80A
EXH200-10STBF-50A
EXH200-10STBF-150A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Versorgungsseite, Rohrflansch, Nenn-Ø Steuerseite, Rohrflansch, Nenn-Ø Spannung

1,331.65 €

1 65 Arbeitstage 3B (80A)3B (80A)100 V AC

1,133.55 €

1 14 Arbeitstage 2B (50A)2B (50A)200 V AC

4,319.88 €

1 65 Arbeitstage 6B (150A)6B (150A)200 V AC

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Form Gerade Grundwerkstoff Duktiler Grauguss Zulässige Flüssigkeit Wasser
Nenndruck 10K Kugelventil, Ausführung Volldurchgang Versorgungsseite, Verbindungsausführung JIS-Flansch
Steuerseite, Verbindungsausführung JIS-Flansch Betriebsmethode Elektrisch

Technischer Support