Sicherungsscheiben für Wellen / 2117030 / Stahl / ähnlich DIN 6799 / E-förmig【1-2,000 Stk. pro Packung】

Sicherungsscheiben für Wellen / 2117030 / Stahl / ähnlich DIN 6799 / E-förmig
  • Sonderpreis bis 30/11/2024
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Werkstoff] Stahl / [Oberflächenbehandlung] Anlauffarbe | Phosphatiert | chromatiert



TAIYO STAINLESS SPRING bietet Sicherungsscheiben für Wellen, die vermeiden, dass Bauteile sich auf einer Welle oder in einer Bohrung ungewollt bewegen oder lösen. Dank des Werkstoffes, Stahl, sind diese besonders Stahl. Ihnen steht für die Oberflächenbehandlung von Wellensicherungen diese Option zur Verfügung: Anlauffarbe | Phosphatiert | chromatiert.




Herstellerdetails:
Stronger than stainless steel. Select from various surface treatments.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
211700311015
211700311020
211700311025
211700311030
211700311040
211700311050
211700311060
211700311070
211700311080
211700511015
211700511020
211700511025
211700511030
211700511040
211700511060
211700511070
211700511080
211700511090
211700511100
211700511120
211703011015
211703011020
211703011025
211703011030
211703011040
211703011050
211703011060
211703011070
211703011080
211703011100
211703011120
211703011150
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Welle oder verwendete Bohrung d1 (Referenz)
(mm)
Passende Welle oder Bohrung d2 (Ref.)
(mm)
Verkaufseinheit Nenngröße Welle/Wellenbohrung/Nut (Referenz)
(mm)
Oberflächenbehandlung

0.48 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101.52~2.51.5Geringe Mengen erhältlich1.5Anlauffarbe

0.49 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1022.5~3.22Geringe Mengen erhältlich2Anlauffarbe

0.27 €

0.19 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

102.53.2~42.5Geringe Mengen erhältlich2.5Anlauffarbe

0.27 €

0.19 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1034–53Geringe Mengen erhältlich3Anlauffarbe

0.28 €

0.20 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1045–74Geringe Mengen erhältlich4Anlauffarbe

0.28 €

0.20 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1056–85Geringe Mengen erhältlich5Anlauffarbe

0.28 €

0.20 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1067–96Geringe Mengen erhältlich6Anlauffarbe

0.64 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1078 bis 117Geringe Mengen erhältlich7Anlauffarbe

0.50 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1089–128Geringe Mengen erhältlich8Anlauffarbe

11.22 €

2,000 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 9 Arbeitstage 101.52~2.51.5Karton/Packung1.5Phosphatiert

11.22 €

2,000 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 9 Arbeitstage 1022.5~3.22Karton/Packung2Phosphatiert

11.59 €

2,000 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 102.53.2~42.5Karton/Packung2.5Phosphatiert

12.08 €

8.46 €

2,000 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1034–53Karton/Packung3Phosphatiert

15.58 €

2,000 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 9 Arbeitstage 1045–74Karton/Packung4Phosphatiert

30.42 €

2,000 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 9 Arbeitstage 1067–96Karton/Packung6Phosphatiert

42.36 €

2,000 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 9 Arbeitstage 1078 bis 117Karton/Packung7Phosphatiert

64.08 €

2,000 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 9 Arbeitstage 1089–128Karton/Packung8Phosphatiert

88.34 €

2,000 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 9 Arbeitstage 10910–149Karton/Packung9Phosphatiert

104.64 €

2,000 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 9 Arbeitstage 101011~1510Karton/Packung10Phosphatiert

66.26 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 9 Arbeitstage 101213–1812Karton/Packung12Phosphatiert

0.56 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101.52~2.51.5Geringe Mengen erhältlich1.5Chromatiert (III-wertig)

0.55 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1022.5~3.22Geringe Mengen erhältlich2Chromatiert (III-wertig)

0.55 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 102.53.2~42.5Geringe Mengen erhältlich2.5Chromatiert (III-wertig)

0.60 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1034–53Geringe Mengen erhältlich3Chromatiert (III-wertig)

0.60 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1045–74Geringe Mengen erhältlich4Chromatiert (III-wertig)

0.63 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1056–85Geringe Mengen erhältlich5Chromatiert (III-wertig)

0.28 €

0.20 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1067–96Geringe Mengen erhältlich6Chromatiert (III-wertig)

0.77 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1078 bis 117Geringe Mengen erhältlich7Chromatiert (III-wertig)

0.69 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1089–128Geringe Mengen erhältlich8Chromatiert (III-wertig)

0.43 €

0.30 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101011~1510Geringe Mengen erhältlich10Chromatiert (III-wertig)

55.48 €

38.84 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101213–1812Karton/Packung12Chromatiert (III-wertig)

79.32 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 9 Arbeitstage 101516~2415Karton/Packung15Chromatiert (III-wertig)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Radialrichtung Montage Modell Sicherungsring Ausführung E Werkstoff Federstahl
Mit Sicherungsringnut Äußerer Ringanschlag Ausführung mit Befestigungsmethode Rastverschluss (Einsatz) Artikelausführung Sicherungsring

Technischer Support