Kugeldruckstücke / zum Einpressen / PPR

Kugeldruckstücke  / zum Einpressen / PPR
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Pressure-type plunger.

[Features]
- Press-fit plunger.
- [PPR] made entirely of stainless steel.
- [PPR-KD] ball is made of plastic.
- Does not scratch the workpieces.
- [PPR-KU] and [PPR-KD] are electrically insulated.
- Operating temperature (PPR-KUPPR-KD): –30°C to +50°C.
- Use the ball button BB with improved abrasion resistance for the receiving side.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PPR-4
PPR-4-KD
PPR-4-KU
PPR-5
PPR-5-KD
PPR-5-KU
PPR-6
PPR-6-KD
PPR-6-KU
PPR-8
PPR-8-KD
PPR-8-KU
PPR-10
PPR-12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[M] Werkstoff (Kugel) [M] Werkstoff (Grundkörper) Außen-Ø
(mm)
Hub
(mm)
Wärmebehandlung (Kugel) Last (initial)
(N)
Last (max.)
(N)
Länge L
(mm)
Außen-Ø Spitze
(mm)

3.98 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage EdelstahlEdelstahl41gehärtet2.5653

2.69 €

1.56 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

KunststoffKunststoff40.8NA2.56.553

2.44 €

1.02 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

EdelstahlKunststoff40.8gehärtet2.56.553

3.98 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage EdelstahlEdelstahl51.4gehärtet36.564

3.10 €

1.58 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

KunststoffKunststoff51NA4.5964

2.75 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage EdelstahlKunststoff51gehärtet4.5964

4.12 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage EdelstahlEdelstahl61.8gehärtet5.511.575

3.30 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage KunststoffKunststoff61.6NA6.51375

2.58 €

0.93 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

EdelstahlKunststoff61.6gehärtet6.51375

4.82 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage EdelstahlEdelstahl82.4gehärtet712.596.5

3.64 €

2.15 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

KunststoffKunststoff81.9NA81896.5

2.99 €

1.50 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

EdelstahlKunststoff81.9gehärtet81896.5

6.04 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

EdelstahlEdelstahl103.3gehärtet8.518.5138.5

7.51 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

EdelstahlEdelstahl124gehärtet1226.51610

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Montageart Presspassung Gewindesicherung NA Oberflächenbehandlung (Grundkörper) NA
Oberflächenbehandlung (Kugel) NA Initiallast (Feder)(N) 0.01 bis 50

Technischer Support