Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
PLP-12X10-SS |
PLP-16BX10-S |
PLP-16BX10-SS |
PLP-16X10-S |
PLP-16X10-SS |
PLP-16X15-S |
PLP-16X15-SS |
PLP-16X20-S |
PLP-16X20-SS |
PLP-16X30-S |
PLP-16X30-SS |
PLP-24X15-S |
PLP-24X15-SS |
PLP-30X20-S |
PLP-30X20-SS |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Außen-Ø (mm) | Hub (mm) | Oberflächenbehandlung der Spitze | Anfangslast (N) | Maximallast (N) | Länge L (mm) | Außen-Ø Spitze (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.11 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 10 | Brüniert | 6.9 | 39 | 43 | 5.5 | ||
17.29 € 10.03 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 16 | 10 | Chromatiert (III-wertig) | 9.8 | 49 | 50 | 8 | ||
17.97 € 11.14 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 16 | 10 | Brüniert | 20 | 98 | 50 | 8 | ||
25.02 € | 1 | 9 Arbeitstage | 16 | 10 | Chromatiert (III-wertig) | 13 | 39 | 60 | 8 | ||
20.32 € 11.99 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 16 | 10 | Brüniert | 26 | 78 | 60 | 8 | ||
25.02 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | 15 | Chromatiert (III-wertig) | 9.8 | 39 | 60 | 8 | ||
25.02 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 16 | 15 | Brüniert | 15 | 78 | 60 | 8 | |
26.81 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 16 | 20 | Chromatiert (III-wertig) | 13 | 39 | 60 | 8 | |
26.95 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 16 | 20 | Brüniert | 17 | 78 | 85 | 8 | |
30.82 € 16.03 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 16 | 30 | Chromatiert (III-wertig) | 18 | 39 | 125 | 8 | |
30.86 € 22.22 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 16 | 30 | Brüniert | 20 | 78 | 125 | 8 | ||
49.94 € | 1 | 9 Arbeitstage | 24 | 15 | Chromatiert (III-wertig) | 20 | 98 | 60 | 10 | ||
49.94 € | 1 | 9 Arbeitstage | 24 | 15 | Brüniert | 39 | 200 | 60 | 10 | ||
67.49 € | 1 | 9 Arbeitstage | 30 | 20 | Chromatiert (III-wertig) | 29 | 150 | 70 | 15 | ||
67.49 € | 1 | 9 Arbeitstage | 30 | 20 | Brüniert | 49 | 290 | 70 | 15 |
Loading...
Werkstoff der Spitze | Stahl | Grundwerkstoff | Stahl | Befestigungsmethode | Eingeschraubt |
---|---|---|---|---|---|
Mit Sicherungslack | Verfügbar | Ausführung mit Stiftstößel | Kugelfläche / Mit Innensechskant / Langer Hub | Schlüsselbohrung, Form | Sechskant |
Oberflächenbehandlung Grundkörper | Brüniert | Spitze, Wärmebehandlung | Gehärtet | Anfangslast (Bereich)(N) | 0.01 bis 50 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Außen-Ø(mm)
Hub(mm)
Oberflächenbehandlung der Spitze
Anfangslast(N)
Länge L(mm)
Außen-Ø Spitze(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften