Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
PBY-4-A |
PBY-5-A |
PBY-6-A |
PBY-8-A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Außen-Ø (mm) | Hub (mm) | Außen-Ø Spitze (Ø) | Länge (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.71 € | 1 | 14 Arbeitstage | 6 | 4 | 4 | 33 | ||
22.21 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 8 | 5 | 5 | 43.5 | |
25.49 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 6 | 6 | 52 | |
24.05 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 12 | 8 | 8 | 63.5 |
Loading...
Ausführung | Kompakt/Standard | Verriegelungsmechanismus | Mit Arretierung | Befestigungsmethode | Flansch |
---|---|---|---|---|---|
Gesamtlänge | Kurz | Grundwerkstoff | Zinkdruckguss | Komplett Edelstahl | Nicht kompatibel |
Stiftmaterial | Edelstahl | Betriebsknopf | Verfügbar | Oberflächenbehandlung Grundkörper | Lackiert (mattschwarz) |
Oberflächenbehandlung Stift | NA | Spitze, Wärmebehandlung | NA |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Außen-Ø(mm)
Hub(mm)
Außen-Ø Spitze(Ø)
Länge(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften