Rastbolzen PHX

Rastbolzen PHX
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
[Features]
- Compact indexing plunger.
- Metal part unexposed after mounting.
- Nickel-plated pin.
- Superior abrasion resistance.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PHX-4X5-A
PHX-5X5-A
PHX-6X7-A
PHX-7X7-A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außen-Ø
(mm)
Hub
(mm)
Außen-Ø Spitze
(Ø)
Länge
(mm)

16.15 €

7.75 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

85426.5

16.71 €

8.36 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

85526.5

23.03 €

1 6 Arbeitstage 107634

23.58 €

1 6 Arbeitstage 107734

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kompakt/Standard Verriegelungsmechanismus NA Befestigungsmethode Eingeschraubt
Gesamtlänge Kurz Grundwerkstoff Stahl Komplett Edelstahl Nicht kompatibel
Stiftmaterial Edelstahl Betriebsknopf Verfügbar Oberflächenbehandlung Grundkörper Chordatier (III-wertig) – Verarbeitung
Oberflächenbehandlung Stift Vernickelt Spitze, Wärmebehandlung NA Sicherungsmutter NA
Knopfwerkstoff Nylon 6 (mattschwarz)

Technischer Support