Rastbolzen PHY

Rastbolzen PHY
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Compact indexing plunger.

[Features]
- A compact indexing plunger.
- Pull the knob and rotate 30° to lock with the pin retracted.
- To unlock, pull the knob slightly and rotate 30°.
- Returns to its original position via internal spring action.
- Lock mechanism built into the knob.
- Overall length is the same as a PHX without a lock mechanism.
- Pin is nickel-plated for good abrasion resistance.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PHY-5X5-A
PHY-6X7-A
PHY-7X7-A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außen-Ø
(mm)
Hub
(mm)
Außen-Ø Spitze
(Ø)
Länge
(mm)

17.53 €

8.41 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

85526.5

24.12 €

1 9 Arbeitstage 107634

25.10 €

1 9 Arbeitstage 107734

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kompakt/Standard Verriegelungsmechanismus Mit Arretierung Befestigungsmethode Eingeschraubt
Gesamtlänge Kurz Grundwerkstoff Stahl Komplett Edelstahl Nicht kompatibel
Stiftmaterial Edelstahl Betriebsknopf Verfügbar Oberflächenbehandlung Grundkörper Glänzend chromatierte Beschichtung
Oberflächenbehandlung Stift Chromatiert (III-wertig) Spitze, Wärmebehandlung NA

Technischer Support