Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
PMY-4-M6-AK |
PMY-5-M8-A |
PMY-5-M8-AK |
PMY-6-M10-A |
PMY-6-M10-AK |
PMY-8-M12-A |
PMYS-4-M6-A |
PMYS-4-M6-AK |
PMYS-5-M8-A |
PMYS-5-M8-AK |
PMYS-6-M10-A |
PMYS-6-M10-AK |
PMYS-8-M12-A |
PMYS-8-M12-AK |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Grundwerkstoff | Außen-Ø (mm) | Hub (mm) | Oberflächenbehandlung Grundkörper | Außen-Ø Spitze (Ø) | Länge (mm) | Sicherungsmutter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.18 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Stahl | 6 | 4 | Chordatier (III-wertig) – Verarbeitung | 4 | 33 | Verfügbar | |
12.86 € 7.97 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Stahl | 8 | 5 | Chordatier (III-wertig) – Verarbeitung | 5 | 43.5 | NA | |
17.29 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Stahl | 8 | 5 | Chordatier (III-wertig) – Verarbeitung | 5 | 43.5 | Verfügbar | |
17.76 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Stahl | 10 | 6 | Chordatier (III-wertig) – Verarbeitung | 6 | 52 | NA | |
16.38 € 7.37 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Stahl | 10 | 6 | Chordatier (III-wertig) – Verarbeitung | 6 | 52 | Verfügbar | |
16.87 € 7.93 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Stahl | 12 | 8 | Chordatier (III-wertig) – Verarbeitung | 8 | 63.5 | NA | |
20.81 € | 1 | 9 Arbeitstage | Edelstahl | 6 | 4 | NA | 4 | 33 | NA | ||
21.63 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Edelstahl | 6 | 4 | NA | 4 | 33 | Verfügbar | |
23.45 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | Edelstahl | 8 | 5 | NA | 5 | 43.5 | NA | |
21.01 € 9.87 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Edelstahl | 8 | 5 | NA | 5 | 43.5 | Verfügbar | |
26.97 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | Edelstahl | 10 | 6 | NA | 6 | 52 | NA | |
24.08 € 11.80 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Edelstahl | 10 | 6 | NA | 6 | 52 | Verfügbar | |
32.17 € | 1 | 9 Arbeitstage | Edelstahl | 12 | 8 | NA | 8 | 63.5 | NA | ||
34.56 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Edelstahl | 12 | 8 | NA | 8 | 63.5 | Verfügbar |
Loading...
Ausführung | Kompakt/Standard | Verriegelungsmechanismus | Mit Arretierung | Befestigungsmethode | Eingeschraubt |
---|---|---|---|---|---|
Gesamtlänge | Standard | Komplett Edelstahl | Nicht kompatibel | Stiftmaterial | Edelstahl |
Betriebsknopf | Verfügbar | Oberflächenbehandlung Stift | NA | Spitze, Wärmebehandlung | NA |
Knopfwerkstoff | Nylon 6 (mattschwarz) |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Grundwerkstoff
Außen-Ø(mm)
Hub(mm)
Oberflächenbehandlung Grundkörper
Außen-Ø Spitze(Ø)
Länge(mm)
Sicherungsmutter
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften