Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
PSY-6-A |
PSY-6-AK |
PSY-8-A |
PSY-8-AK |
PSYS-6-A |
PSYS-6-AK |
PSYS-8-A |
PSYS-8-AK |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Grundwerkstoff | Stiftmaterial | Außen-Ø (mm) | Hub (mm) | Oberflächenbehandlung Grundkörper | Oberflächenbehandlung Stift | Spitze, Wärmebehandlung | Außen-Ø Spitze (Ø) | Länge (mm) | Sicherungsmutter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.95 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | Stahl | Stahl | 12 | 6 | Brüniert | NA | Gehärtet | 6 | 45 | NA | |
31.84 € | 1 | 9 Arbeitstage | Stahl | Stahl | 12 | 6 | Brüniert | NA | Gehärtet | 6 | 45 | Verfügbar | ||
34.59 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Stahl | Stahl | 16 | 8 | Brüniert | NA | Gehärtet | 8 | 54 | NA | |
36.54 € | 1 | 9 Arbeitstage | Stahl | Stahl | 16 | 8 | Brüniert | NA | Gehärtet | 8 | 54 | Verfügbar | ||
67.83 € | 1 | 9 Arbeitstage | Edelstahl | Edelstahl | 12 | 6 | NA | Vernickelt | NA | 6 | 45 | NA | ||
70.53 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | Edelstahl | Edelstahl | 12 | 6 | NA | Vernickelt | NA | 6 | 45 | Verfügbar | |
80.69 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | Edelstahl | Edelstahl | 16 | 8 | NA | Vernickelt | NA | 8 | 54 | NA | |
85.09 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | Edelstahl | Edelstahl | 16 | 8 | NA | Vernickelt | NA | 8 | 54 | Verfügbar |
Loading...
Ausführung | Kompakt/Standard | Verriegelungsmechanismus | Mit Arretierung | Befestigungsmethode | Eingeschraubt |
---|---|---|---|---|---|
Gesamtlänge | Standard | Komplett Edelstahl | Nicht kompatibel | Betriebsknopf | Verfügbar |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Grundwerkstoff
Stiftmaterial
Außen-Ø(mm)
Hub(mm)
Oberflächenbehandlung Grundkörper
Oberflächenbehandlung Stift
Spitze, Wärmebehandlung
Außen-Ø Spitze(Ø)
Länge(mm)
Sicherungsmutter
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften