Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Grundwerkstoff | Komplett Edelstahl | Stiftmaterial | Außen-Ø (mm) | Hub (mm) | Oberflächenbehandlung Grundkörper | Oberflächenbehandlung Stift | Spitze, Wärmebehandlung | Außen-Ø Spitze (Ø) | Länge (mm) | Sicherungsmutter | Knopfwerkstoff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.22 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Stahl | Nicht kompatibel | Stahl | 10 | 5 | Brüniert | NA | Gehärtet | 5 | 51 | NA | Nylon 6 (mattschwarz) | |
25.38 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Stahl | Nicht kompatibel | Stahl | 10 | 5 | Brüniert | NA | Gehärtet | 5 | 51 | Verfügbar | Nylon 6 (mattschwarz) | |
35.11 € | 1 | 9 Arbeitstage | Stahl | Nicht kompatibel | Stahl | 12 | 6 | Brüniert | NA | Gehärtet | 6 | 61 | NA | Nylon 6 (mattschwarz) | ||
36.15 € | 1 | 6 Arbeitstage | Stahl | Nicht kompatibel | Stahl | 12 | 6 | Brüniert | NA | Gehärtet | 6 | 61 | Verfügbar | Nylon 6 (mattschwarz) | ||
33.87 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Stahl | Nicht kompatibel | Stahl | 16 | 7 | Brüniert | NA | Gehärtet | 8 | 75.5 | NA | Nylon 6 (mattschwarz) | ||
44.12 € | 1 | 6 Arbeitstage | Stahl | Nicht kompatibel | Stahl | 16 | 7 | Brüniert | NA | Gehärtet | 8 | 75.5 | Verfügbar | Nylon 6 (mattschwarz) | ||
74.21 € | 1 | 9 Arbeitstage | Stahl | Nicht kompatibel | Stahl | 20 | 10 | Brüniert | NA | Gehärtet | 10 | 91 | NA | Nylon 6 (mattschwarz) | ||
77.79 € | 1 | 9 Arbeitstage | Stahl | Nicht kompatibel | Stahl | 20 | 10 | Brüniert | NA | Gehärtet | 10 | 91 | Verfügbar | Nylon 6 (mattschwarz) | ||
46.41 € | 1 | 9 Arbeitstage | Edelstahl | Nicht kompatibel | Edelstahl | 10 | 5 | NA | Vernickelt | NA | 5 | 51 | NA | Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.) | ||
48.12 € | 1 | 9 Arbeitstage | Edelstahl | Nicht kompatibel | Edelstahl | 10 | 5 | NA | Vernickelt | NA | 5 | 51 | Verfügbar | Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.) | ||
82.60 € | 1 | 9 Arbeitstage | Edelstahl | Entspricht | Edelstahl | 10 | 5 | NA | Vernickelt | NA | 5 | 51 | NA | Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.) | ||
52.25 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Edelstahl | Entspricht | Edelstahl | 10 | 5 | NA | Vernickelt | NA | 5 | 51 | Verfügbar | Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.) | |
54.11 € | 1 | 9 Arbeitstage | Edelstahl | Nicht kompatibel | Edelstahl | 12 | 6 | NA | Vernickelt | NA | 6 | 61 | NA | Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.) | ||
57.05 € | 1 | 9 Arbeitstage | Edelstahl | Nicht kompatibel | Edelstahl | 12 | 6 | NA | Vernickelt | NA | 6 | 61 | Verfügbar | Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.) | ||
102.51 € | 1 | 9 Arbeitstage | Edelstahl | Entspricht | Edelstahl | 12 | 6 | NA | Vernickelt | NA | 6 | 61 | NA | Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.) | ||
105.32 € | 1 | 9 Arbeitstage | Edelstahl | Entspricht | Edelstahl | 12 | 6 | NA | Vernickelt | NA | 6 | 61 | Verfügbar | Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.) | ||
74.91 € | 1 | 9 Arbeitstage | Edelstahl | Nicht kompatibel | Edelstahl | 16 | 7 | NA | Vernickelt | NA | 8 | 75.5 | NA | Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.) | ||
63.94 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Edelstahl | Nicht kompatibel | Edelstahl | 16 | 7 | NA | Vernickelt | NA | 8 | 75.5 | Verfügbar | Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.) | |
132.00 € | 1 | 9 Arbeitstage | Edelstahl | Entspricht | Edelstahl | 16 | 7 | NA | Vernickelt | NA | 8 | 75.5 | NA | Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.) | ||
136.54 € | 1 | 9 Arbeitstage | Edelstahl | Entspricht | Edelstahl | 16 | 7 | NA | Vernickelt | NA | 8 | 75.5 | Verfügbar | Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.) | ||
101.64 € | 1 | 9 Arbeitstage | Edelstahl | Nicht kompatibel | Edelstahl | 20 | 10 | NA | Vernickelt | NA | 10 | 91 | NA | Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.) | ||
108.56 € | 1 | 9 Arbeitstage | Edelstahl | Nicht kompatibel | Edelstahl | 20 | 10 | NA | Vernickelt | NA | 10 | 91 | Verfügbar | Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.) | ||
132.01 € | 1 | 9 Arbeitstage | Edelstahl | Entspricht | Edelstahl | 20 | 10 | NA | Vernickelt | NA | 10 | 91 | NA | Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.) | ||
135.08 € | 1 | 6 Arbeitstage | Edelstahl | Entspricht | Edelstahl | 20 | 10 | NA | Vernickelt | NA | 10 | 91 | Verfügbar | Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.) |
Loading...
Ausführung | Kompakt/Standard | Verriegelungsmechanismus | Mit Arretierung | Befestigungsmethode | Eingeschraubt |
---|---|---|---|---|---|
Gesamtlänge | Standard | Betriebsknopf | Verfügbar |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Grundwerkstoff
Komplett Edelstahl
Stiftmaterial
Außen-Ø(mm)
Hub(mm)
Oberflächenbehandlung Grundkörper
Oberflächenbehandlung Stift
Spitze, Wärmebehandlung
Außen-Ø Spitze(Ø)
Länge(mm)
Sicherungsmutter
Knopfwerkstoff
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften