Gewindestift SGB

Gewindestift SGB
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Ein Gewindestift, der zum Festziehen, Positionieren, Stoppen von Werkstücken usw. verwendet werden kann, und das Kunststoffpolster beschädigt das Werkstück nicht.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SGB-M6X30
SGB-M6X40
SGB-M8X40
SGB-M8X63
SGB-M10X50
SGB-M10X63
SGB-M10X80
SGB-M12X40
SGB-M12X100
SGBS-M6X30
SGBS-M6X40
SGBS-M8X50
SGBS-M10X40
SGBS-M10X50
SGBS-M10X80
SGBS-M12X80
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Grundkörperlänge
(mm)
Werkstoff Grundkörper Werkstoff der Spitze Schraubengröße M

2.93 €

1 6 Arbeitstage 30EN 1.0715 äquiv.EN 1.0715 äquiv.6

3.35 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 40EN 1.0715 äquiv.EN 1.0715 äquiv.6

3.80 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 40EN 1.0715 äquiv.EN 1.0715 äquiv.8

4.54 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 63EN 1.0715 äquiv.EN 1.0715 äquiv.8

5.12 €

1 6 Arbeitstage 50EN 1.0715 äquiv.EN 1.0715 äquiv.10

5.73 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 63EN 1.0715 äquiv.EN 1.0715 äquiv.10

6.61 €

1 6 Arbeitstage 80EN 1.0715 äquiv.EN 1.0715 äquiv.10

6.75 €

1 6 Arbeitstage 40EN 1.0715 äquiv.EN 1.0715 äquiv.12

10.16 €

1 6 Arbeitstage 100EN 1.0715 äquiv.EN 1.0715 äquiv.12

4.31 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 30Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.)Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.)6

4.61 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 40Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.)Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.)6

6.19 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 50Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.)Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.)8

6.46 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 40Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.)Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.)10

8.05 €

1 6 Arbeitstage 50Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.)Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.)10

12.71 €

1 6 Arbeitstage 80Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.)Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.)10

19.34 €

1 8 Arbeitstage 80Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.)Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.)12

Loading...

  1. 1

Technischer Support