Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
A49-50 |
A49-50B-1 |
A49-50B-2 |
A49-70 |
A49-70B-1 |
A49-80 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Passende Tischgröße (Oberseite) (mm) | Passende Tischgröße (Unterseite) (mm) | Werkstoff + Oberflächenbehandlung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.46 € | 1 | 18 Arbeitstage | 10 | 40 x 40 | 50 x 50 | Aluminium + durchsichtig eloxiertes Aluminium | ||
39.50 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 40 x 40 | 50 x 50 | Aluminium + Schwarz eloxiertes Aluminium | ||
39.50 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 50 x 50 | 40x40/60x60/φ60/φ75 | Aluminium + Schwarz eloxiertes Aluminium | ||
26.92 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 60 x 60 | 70 x 70 | Aluminium + durchsichtig eloxiertes Aluminium | ||
39.96 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 70 x 70 | 60x60/80x80/100x100/φ75/φ100 | Aluminium + Schwarz eloxiertes Aluminium | |
40.12 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 70x70, φ75 | 70x70/80x80/100x100 | Aluminium + Schwarz eloxiertes Aluminium |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Passende Tischgröße (Oberseite)(mm)
Passende Tischgröße (Unterseite)(mm)
Werkstoff + Oberflächenbehandlung
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften