Schrägstirnräder / H1D□□□-B / POM / Modul 1,0

Schrägstirnräder / H1D□□□-B / POM / Modul 1,0
  • Sonderpreis

Konfigurierbar in Werkstoff Kunststoff, / , Zähnezahl 13 - 26, / , Modul 1 mm, / , Bohrungsdurchmesser 8 - 12 mm



Im Gegensatz zu herkömmlichen Stirnzahnrädern bieten diese Schrägstirnräder von KYOUIKU GEAR MF (KG) mehr Widerstandsfähigkeit unter Belastung und eine größere Effizienz bei hohen Drehzahlen. Wegen ihrer Schräge können sie auch leicht geneigte Wellen miteinander verbinden. Sie haben zwischen 13 und 26 Zähne. Mit einem Bohrungsdurchmesser von 8 bis 12 mm finden Sie bei uns die genau richtige Konfiguration für Ihre Anwendung. Die Schrägstirnräder sind mit einem Modul von 1 mm erhältlich. Kunststoffzahnräder punkten im Vergleich zu Metallvarianten mit ihrem geringen Gewicht und ihrer großen Designvielfalt. Ihre Korrosionsbeständigkeit und natürlichen Selbstschmiereigenschaften machen sie außergewöhnlich wartungsarm und kosteneffizient.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
H1D13L-B
H1D26L-B
H1D26R-B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAnz. Zähne Drehrichtung Wellenbohrungs-Ø, Wellen-Ø.

8.60 €

4.64 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1013Links8

25.41 €

1 7 Arbeitstage 1026Links10

24.31 €

1 7 Arbeitstage 1026Rechts10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Modul 1 Werkstoff Kunststoff Wärmebehandlung NA
Geschliffener Zahn NA Oberflächenbehandlung NA Wellenbohrungskonfig. Rundbohrung
Flächenbreite(mm) 12 Produkt mit Vorbohrung, Fertiges Produkt Produkt mit Vorbohrung

Technischer Support