Konfigurierbar in Werkstoff Allgemeiner Stahlwerkstoff, / , Zähnezahl 13 - 26, / , Modul 1 - 1.5 mm, / , Bohrungsdurchmesser 10 - 12 mm
Schrägstirnräder wie diese von KYOUIKU GEAR MF (KG) können wegen ihrer speziellen Form auch zwischen leicht geneigten Wellen eine Verbindung herstellen. Darüber hinaus bieten sie selbst bei hohen Drehzahlen enorme Belastbarkeit und Effizienz. Sie haben zwischen 13 und 26 Zähne. Der Bohrungsdurchmesser ist von 10 bis 12 mm wählbar. Dadurch erhält jede Ihrer Anwendungen die passende Lösung. Erhältlich sind die Schrägstirnräder mit einem Modul von 1 bis 1.5 mm. Für die Fertigung der Zahnräder wird allgemeiner Stahlwerkstoff verwendet. Zahnräder aus hochwertigem Stahl zeichnen sich durch maximale Belastbarkeit und Stabilität aus. Selbst unter extremen Bedingungen und bei hohen Temperaturen bieten sie eine exzellente Festigkeit.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
H1.5S13L-B |
H1.5S26L-B |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Anz. Zähne | Wellenbohrungs-Ø, Wellen-Ø. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.03 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 13 | 10 | ||
35.67 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 26 | 12 |
Loading...
Modul | 1.5 | Werkstoff | Stahl | Drehrichtung | Links |
---|---|---|---|---|---|
Wärmebehandlung | Hochfrequenz | Geschliffener Zahn | NA | Oberflächenbehandlung | NA |
Wellenbohrungskonfig. | Rundbohrung | Flächenbreite(mm) | 15 | Produkt mit Vorbohrung, Fertiges Produkt | Produkt mit Vorbohrung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anz. Zähne
Wellenbohrungs-Ø, Wellen-Ø.
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften