T-Griffe / KTAF / T-Form / Innengewinde

T-Griffe / KTAF / T-Form / Innengewinde
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Werkstoff] Aluminium / [Griffbereich] 33 - 41 mm / [Oberflächenbehandlung] unbeschichtet, elektrostatisch beschichtet, trommelpoliert / [Form] T-Form



Mit ihrem Fokus auf Funktionalität und Schutz erfüllen die Handgriffe von NBK besondere Anforderungen in sensiblen Einsatzbereichen. Als Material steht Aluminium zur Verfügung. Die Handgriffe ermöglichen einen Griffbereich von 33 bis 41 mm. Sie können zwischen unbeschichteten, elektrostatisch beschichteten bis hin zu trommelpolierten Oberflächen wählen. Die Handgriffe sind in T-Form verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KTAF-55-M6-BK
KTAF-55-M6-BL
KTAF-55-M8-BL
KTAF-67-M8-BK
KTAF-67-M8-BL
KTAF-80-M8-BK
KTAF-80-M8-BL
KTAF-80-M10-BK
KTAF-80-M10-BL
KTAR-55-R6-BK
KTAR-55-R6-BL
KTAR-80-R8-BL
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMontageabschnitt, Ausführung Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø Montageabschnitt, Länge
(mm)
Mit Gewinde, runde CNC-bearbeitete Bohrung Befestigungsschraube, Planfläche Knopfoberfläche Grundkorpus, Höhe
(mm)
Größe Knopfbereich

38.33 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10InnengewindeM612Blindbohrung-[Beschichtung] Elektrostatische Beschichtung3355X14

35.03 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10InnengewindeM612Blindbohrung-Gleitschliff3355X14

34.98 €

1 9 Arbeitstage 10InnengewindeM812Blindbohrung-Gleitschliff3355X14

43.84 €

1 6 Arbeitstage 10InnengewindeM816Blindbohrung-[Beschichtung] Elektrostatische Beschichtung3767X16

40.10 €

1 6 Arbeitstage 10InnengewindeM816Blindbohrung-Gleitschliff3767X16

54.96 €

1 9 Arbeitstage 10InnengewindeM816Blindbohrung-[Beschichtung] Elektrostatische Beschichtung4180X20

50.16 €

1 9 Arbeitstage 10InnengewindeM816Blindbohrung-Gleitschliff4180X20

54.90 €

1 9 Arbeitstage 10InnengewindeM1016Blindbohrung-[Beschichtung] Elektrostatische Beschichtung4180X20

50.16 €

1 9 Arbeitstage 10InnengewindeM1016Blindbohrung-Gleitschliff4180X20

38.33 €

1 6 Arbeitstage 10Rundbohrung612Blindbohrung / SenkbohrungNA[Beschichtung] Elektrostatische Beschichtung3355X14

35.03 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10Rundbohrung612Blindbohrung / SenkbohrungNAGleitschliff3355X14

50.16 €

1 9 Arbeitstage 10Rundbohrung816Blindbohrung / SenkbohrungNAGleitschliff4180X20

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Ausführung T-förmiger Knopf T-Form, Ausführung Stangengriff Zusätzliche Funktionen NA
Knopfwerkstoff Aluminiumlegierung Werkstoff Montagebereich Aluminiumlegierung Oberfläche Montagebereich NA

Technischer Support